Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker's NS series needle valve provides excellent speed control and shutoff for hydraulic applications where a free reverse-flow check is not needed.
California Residents: Prop-65 Warning
| Productos | Opción de aguja | Tamaño del puerto | Material de la junta | Opción del mando |
|---|---|---|---|---|
| NS400S | Standard | 1/4" | Nitrile | Standard |
| NS600S | Standard | 3/8" | Nitrile | Standard |
| NS800S | Standard | 1/2" | Nitrile | Standard |
| NS1200S | Standard | 3/4" | Nitrile | Standard |
| NS1600S | Standard | 1" | Nitrile | Standard |
| NS400S4 | Fine Metering | 1/4" | Nitrile | Standard |
| NS600S4 | Fine Metering | 3/8" | Nitrile | Standard |
| NS1200SF | Standard | 3/4" | Nitrile | Finger Screw |
| NS400S-V | Standard | 1/4" | Fluorocarbon | Standard |
| NS600S-V | Standard | 3/8" | Fluorocarbon | Standard |
| NS800S-V | Standard | 1/2" | Fluorocarbon | Standard |
| NS1200S-V | Standard | 3/4" | Fluorocarbon | Standard |
| NS1600S-V | Standard | 1" | Fluorocarbon | Standard |
| NS600S4-V | Fine Metering | 3/8" | Fluorocarbon | Standard |