Válvula de aguja de precisión - Serie MVI | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de accionamiento

Tipo de operación

Material del cuerpo

Opción de aguja

Índice de caudal máximo

Para tipo de fluido

Material de la junta

Función

Temperatura máxima de funcionamiento

Temperatura mínima de funcionamiento

Configuración

Tipo de conexión

Caudal

Tamaño de la conexión

Presión de trabajo máxima

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de aguja de precisión - Serie MVI

Válvula de aguja de precisión - Serie MVI

La serie MVI de Parker es una válvula manual de medición de tipo cartucho que mide el flujo en ambas direcciones.

Especificaciones técnicas

  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil
  • Tamaño de la conexión: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
  • Configuración: Cartridge Type
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Función: Needle Valve
  • Material de la junta: Nitrile, Fluorocarbon
  • Caudal: 5, 2.8,0.5, 8,15,25
  • Tipo de operación: N/A
  • Estilo de productos: Metering Valve
  • Tipo de conexión: NPT
  • Material del cuerpo: Steel
  • Índice de caudal máximo: 95, 19, 11, 2, 30, 57 L/min, 25, 5, 2.8, 0.5, 8, 15 gal/min
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 340 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250, +302, +400 °F, +121, +150, +205 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40°, -58°, -15° °F, -40°, -50°, -26° °C
  • Marca: Colorflow

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas de aguja de tipo cartucho MVI de Parker están diseñadas para su instalación en una cavidad mecanizada de precisión hecha en el colector de la máquina y pueden utilizarse en aplicaciones de aire, agua y aceite. Estas válvulas proporcionan un control de medición preciso y un corte completo del caudal. Una junta tórica y un anillo antiextrusión instalados en el cartucho aíslan completamente los puertos de entrada y salida de la cavidad mecanizada entre sí.

Mercados:
• Automatización de fábricas
• Máquinas herramienta
• Marítimo
• Manejo de materiales
• Minería
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Moldeo
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Instalaciones para ensamblado de vehículos

Características/beneficios:
• El retén del vástago de la junta tórica de alta eficacia elimina la necesidad de embalaje
• Agujas finas y microfinas disponibles para un control extremadamente preciso
• La exclusiva banda de color "Colorflow" proporciona una indicación visual precisa de la configuración

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de accionamiento Tipo de operación Material del cuerpo Opción de aguja Índice de caudal máximo Para tipo de fluido Material de la junta Función Temperatura máxima de funcionamiento Temperatura mínima de funcionamiento Configuración Tipo de conexión Caudal Tamaño de la conexión Presión de trabajo máxima
MVI1200S-V Manual N/A Steel Standard 25 Hydraulic Oil Fluorocarbon Needle Vlave +400° F -15 Cartridge Type NPT N/A 3/4 5000
MVI400S-V Manual N/A Steel Standard 5 Hydraulic Oil Fluorocarbon Needle Vlave +400° F -15 Cartridge Type NPT N/A 1/4 5000
MVI400S3-V Manual N/A Steel Micro-fine 0.5 Hydraulic Oil Fluorocarbon Needle Vlave +400° F -15 Cartridge Type NPT N/A 1/4 5000
MVI600S-V Manual N/A Steel Standard 8 Hydraulic Oil Fluorocarbon Needle Vlave +400° F -15 Cartridge Type NPT N/A 3/8 5000
MVI1200S Manual N/A Steel Standard 25 Hydraulic Oil Nitrile Needle Vlave +250° F -40 Cartridge Type NPT N/A 3/4 5000
MVI400S Manual N/A Steel Standard 5 Hydraulic Oil Nitrile Needle Vlave +250° F -40 Cartridge Type NPT N/A 1/4 5000
MVI400S2 Manual N/A Steel Fine 2.8 Hydraulic Oil Nitrile Needle Vlave +250° F -40 Cartridge Type NPT N/A 1/4 5000
MVI400S2-V Manual N/A Steel Fine 2.8 Hydraulic Oil Fluorocarbon Needle Vlave +400° F -15 Cartridge Type NPT N/A 1/4 5000
MVI400S3 Manual N/A Steel Micro-fine 0.5 Hydraulic Oil Nitrile Needle Vlave +250° F -40 Cartridge Type NPT N/A 1/4 5000
MVI600S Manual N/A Steel Standard 8 Hydraulic Oil Nitrile Needle Vlave +250° F -40 Cartridge Type NPT N/A 3/8 5000
MVI800S Manual N/A Steel Standard 15 Hydraulic Oil Nitrile Needle Vlave +250° F -40 Cartridge Type NPT N/A 1/2 5000
MVI800S-V Manual N/A Steel Standard 15 Hydraulic Oil Fluorocarbon Needle Vlave +400° F -15 Cartridge Type NPT N/A 1/2 5000

687PDC
687505