NEXPRIME™ PVC Fuel Grade Tubing, Series 115 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
NEXPRIME™ PVC Fuel Grade Tubing, Series 115

NEXPRIME™ PVC Fuel Grade Tubing, Series 115 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Especificaciones técnicas

  • Material del tubo: PVC
  • Aplicación: Multipurpose
  • Diámetro exterior del tubo: 6.4 to 12.7 mm, 1/4 to 1/2 inch
  • Presión de trabajo máxima: 45 to 65 psi, 3.1 to 4.5 bar
  • Diámetro interior del tubo: 3.2 to 9.5 mm, 1/8 to 3/8 inch
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °F, 65 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 25 °F, -5 °C
  • Medio: Fuel
  • Tipo de tubo: PVC
  • Durómetro: 70A Shore A
  • Color: Amber Tint
  • Peso: 1.9 to 4.5 lb, 1.9 to 4.5 kg
  • Tipo de paquete: Cartons
  • Longitud por paquete: 100 ft
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Series 115 Nexprime PVC Fuel Grade Tubing provides fuel feed service for small engines. The tubing is lightweight and flexible for easy installation, and is abrasion resistant for maximum performance. The translucent tint allows easy observation of the fuel transfer process.

Markets:
• General Industrial
• Lawn & Garden

Features/Benefits:
• Tubing: Amber PVC, 70A durometer for durability to 150°F.

Applications:
-media
• Fuel
-usage
• Drain lines
• Lawn and garden equipment
• Machinery component
• Laboratories

Safety/Technical:
• Do not use in “under the hood” automotive/heavy duty mobile equipment applications.

Warnings:
• Working pressures are at +68°F (+20°C). Higher temperatures reduce the available working pressure.

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Why Thermoplastics?
×
Productos

687PDC
687583