20CC06TV7C7F - G7 SERIES Solenoid Valves | Parker NA

G7 SERIES Solenoid Valves | #20CC06TV7C7F

20CC06TV7C7F

G7 SERIES Solenoid Valves | #20CC06TV7C7F

The Evolution of Gold Ring™ and Skinner®
Next-Generation 2-Way and 3-Way Solenoid Valves


Especificaciones técnicas

  • Tipo de bobina: 1/2" NPT Conduit w/ Leads (Incl. Ground Lead)
  • Función: 2-Way
  • Diferencia de presiones mínima (psi): 0
  • Configuración: Normally Closed
  • Maximum Operating Pressure Differential (psig): 110
  • Tamaño del orificio (pulg): 7/32
  • Tensión: 120/60, 110/50
  • Tamaño del puerto (pulg): 3/8 NPT
  • Material del cuerpo: 303 Stainless Steel
  • Material de la junta: FKM
  • Función: 2-Way
  • Configuración: Normally Closed (NC), All Ports in Body
  • Tamaño del puerto: NPT 3/8 inch
  • Tipo de accionamiento: Direct Acting
  • Diferencia de presiones mínima: 0 psi
  • Diferencia de presiones máxima: 110 psig
  • Material del cuerpo: Stainless Steel 303
  • Material de la junta: FKM
  • Temperatura máxima del fluido: 185 °F
  • Temperatura ambiente máxima: 150 °F
  • Tamaño del orificio: 7/32 inch
  • Coeficiente del caudal principal: 0.79 Cv
  • Coeficiente del caudal de escape: n/a
  • Voltaje de entrada: 120/60 VAC, 110/50 VAC
  • Consumo de energía: 10 W
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: IP69
  • Instalación: IOM7220
  • Kit de mantenimiento preventivo: 7R003
  • Cumplimiento con especificaciones: CULus Safety Shutoff
Safety Warning

Información del artículo

Parker Gold Ring™ and Skinner® valves have evolved.
The next generation of 2/2 and 3/2 solenoid valves delivers the confidence to get the job done in the most demanding applications.
High performance, Express Ship Program-eligibility, and a host of new and innovative features make doing business easier than ever before.
Ensuring high performance and an optimized total cost of ownership, Parker continues to focus on Engineering Your Success.

Features/ Benefits:
• Engineered for Long Life (up to 20 million cycles)
• Industry-Leading Pressure, Flow, and Temperature ratings - even in DC voltages
• IP69-rated Solenoid Coils
• Corrosion-Resistant Construction
• 24-Hour Express Ship Program
• Durable Laser-Marked Identification
• Innovative Parker Tracking System (PTS)

Markets:
• Commercial Equipment
• Food & Beverage
• Industrial Automation
• Oil & Gas
• Process Control
• Transportation

Applications
• Instrumentation Equipment
• Analyzers and Diagnostic Equipment
• Medical and Dental Equipment
• Portable Welding Equipment
• Spraying Equipment
• Lubrication Equipment
• Commercial and Industrial Plumbing
• Oil Burners
• Fuel Shut Off
• Textile and Dry Cleaning Equipment
• Irrigation Equipment

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
20CC06TV7C7F IGS JPG PDF STP

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Fluid Control Division

95 Edgewood Avenue

New Britain, CT 06051

United States

Teléfono

860-827-2300

Fax

860-827-2384

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
821838