High-Pressure ParLock Multispiral Hoses ISO 3862 Type R15 - R42 - R42TC - R42ST | #R42-10


LOADING IMAGES
R42-10

High-Pressure ParLock Multispiral Hoses ISO 3862 Type R15 - R42 - R42TC - R42ST | #R42-10

ParLock Multispiral Hose with Interlock technology. Tube: Synthetic rubber. Reinforcement: Four or six spirals high-tensile steel wire. Cover: Synthetic rubber


Especificaciones técnicas

  • Tipo de cubierta de la manguera: Standard
  • D.I. de la manguera (pulg): 5/8
  • D.I. de la manguera (mm): 15.9
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Marca: Parker
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 3862, Type R15
  • Conector compatible: V4 Series
  • Diámetro interior: 5/8 inch, 15.9 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: High Pressure Hydraulics
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 or 6 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 1.122 inch, 28.5 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Coolants (Water-Glycol), Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Constant Working Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Estilo de productos: ParLock Multispiral
  • Presión de trabajo máxima: 6000 psi, 42 MPa, 420 bar
  • Radio de curvatura mínimo: 225 mm, 8.858 inch
  • Factor de diseño: 4:1
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Peso: 1.39 kg/m, 0.93 lb/ft
Safety Warning

Información del artículo

ParLock Multispiral Hose with Interlock technology and a reinforcement of four or six high-tensile steel wires

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513