Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
El sistema de sujeción antilatigazos para mangueras de Parker está diseñado para evitar los latigazos de las mangueras presurizadas en el caso de que se separen de su racor.
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Hydraulic Hose User Safety |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Whip Restraint |
| Productos | Tipo | Caudal | Presión de trabajo | Conexión | Conexión del puerto | D.I. de la manguera (pulg) | Tamaño de la conexión | Tipo de paquete de tubo | Materiales de fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC1212 | Hose Collar | na | 0.47 | M6 | |||||
| WRC1313 | Hose Collar | na | 0.51 | M6 | |||||
| WRC1415 | Hose Collar | na | 0.55 | M6 | |||||
| WRC1718 | Hose Collar | na | 0.67 | M6 | |||||
| WRC1819 | Hose Collar | na | 0.71 | M6 | |||||
| WRC2021 | Hose Collar | na | 0.79 | M6 | |||||
| WRC2223 | Hose Collar | na | 0.87 | M6 | |||||
| WRC2425 | Hose Collar | na | 0.95 | M6 | |||||
| WRC2526 | Hose Collar | na | 0.98 | M6 | |||||
| WRC2728 | Hose Collar | na | 1.06 | M6 | |||||
| WRC2829 | Hose Collar | na | 1.1 | M6 | |||||
| WRC3031 | Hose Collar | na | 1.18 | M6 | |||||
| WRC3435 | Hose Collar | na | 1.34 | M6 | |||||
| WRC3637 | Hose Collar | na | 1.42 | M6 | |||||
| WRC3839 | Hose Collar | na | 1.5 | M6 | |||||
| WRC4445 | Hose Collar | na | 1.73 | M6 | |||||
| WRC4547 | Hose Collar | na | 1.77 | M8 | |||||
| WRC4850 | Hose Collar | na | 1.89 | M8 | |||||
| WRC5153 | Hose Collar | na | 2.01 | M8 | |||||
| WRC5456 | Hose Collar | na | 2.13 | M8 | |||||
| WRC6365 | Hose Collar | na | 2.48 | M8 | |||||
| WRC6971 | Hose Collar | na | 2.72 | M8 | |||||
| WRA145 | Cable Assembly | Port Adapter | 0.57 | M6 | |||||
| WRA170 | Cable Assembly | 10200 m³/h @ 7 barg | Maximum: 10 barg (145 psig) | Port Adapter | Air: DN 300 - Water: 2" | 0.67 | M6 | Removable | Stainless Steel Shell and Tubes |
| WRA185 | Cable Assembly | Port Adapter | 0.73 | M6 | |||||
| WRA205 | Cable Assembly | Port Adapter | 0.81 | M6 | |||||
| WRA225 | Cable Assembly | Port Adapter | 0.89 | M6 | |||||
| WRA245 | Cable Assembly | Port Adapter | 0.96 | M6 | |||||
| WRA265 | Cable Assembly | Port Adapter | 1.04 | M6 | |||||
| WRA305 | Cable Assembly | Port Adapter | 1.2 | M6 | |||||
| WRA365 | Cable Assembly | Port Adapter | 1.44 | M8 | |||||
| WRA425 | Cable Assembly | Port Adapter | 1.67 | M8 | |||||
| WRA455 | Cable Assembly | Port Adapter | 1.79 | M8 | |||||
| WRA490 | Cable Assembly | Port Adapter | 1.93 | M8 | |||||
| WRA525 | Cable Assembly | Port Adapter | 2.07 | M8 | |||||
| WRA600 | Cable Assembly | Port Adapter | 2.36 | M8 | |||||
| WRF085 | Cable Assembly | Flange | 0.33 | M6 | |||||
| WRF105 | Cable Assembly | Flange | 0.41 | M8 | |||||
| WRF125 | Cable Assembly | Flange | 0.49 | M8 | |||||
| WRF145 | Cable Assembly | Flange | 0.57 | M8 | |||||
| WRF165 | Cable Assembly | Flange | 0.65 | M8 | |||||
| WRF205 | Cable Assembly | Flange | 0.81 | M8 | |||||
| WRC4243 | Hose Collar | na | 1.65 | M6 | |||||
| WRA115 | Cable Assembly | Port Adapter | 0.45 | M6 | |||||
| WRA132 | Cable Assembly | Port Adapter | 0.52 | M6 | |||||
| WRA148 | Cable Assembly | Port Adapter | 0.58 | M6 | |||||
| WRA195 | Cable Assembly | Port Adapter | 0.77 | M6 | |||||
| WRA228 | Cable Assembly | Port Adapter | 0.90 | M6 | |||||
| WRA275 | Cable Assembly | Port Adapter | 1.08 | M6 | |||||
| WRA340JIC | Cable Assembly | Port Adapter | 1.34 | M8 | |||||
| WRA340S | Cable Assembly | Port Adapter | 1.34 | M6 | |||||
| WRA415 | Cable Assembly | Port Adapter | 1.63 | M8 | |||||
| WRA415S | Cable Assembly | Port Adapter | 1.63 | M6 | |||||
| WRA480 | Cable Assembly | Port Adapter | 1.89 | M8 | |||||
| WRA480S | Cable Assembly | Port Adapter | 1.89 | M6 | |||||
| WRA640 | Cable Assembly | Port Adapter | 2.52 | M8 |