Manguera Hidráulica de Presión de Trabajo Constante 4000 PSI - GlobalCore 722 Manguera | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Tipo de cubierta de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera Hidráulica de Presión de Trabajo Constante 4000 PSI - GlobalCore 722 Manguera

Manguera Hidráulica de Presión de Trabajo Constante 4000 PSI - GlobalCore 722 Manguera

Con mangueras de presión de trabajo constante de 4,000 PSI, radio de curvatura medio SAE y tres opciones de cubierta, la manguera 722 GlobalCore de Parker ofrece el máximo rendimiento y eficiencia.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Medio: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Presión de trabajo máxima: 280 bar, 4000 psi, 28 MPa
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 18752, MSHA TC & ST covers only
  • Conector compatible: 43 Series
  • Peso: 0.60 to 2.99 kg/m, 0.40 to 2.01 lb/ft
  • Diámetro interior: 3/8 to 1-1/2 inch, 10 to 38 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (TC & ST), 125 °C (TC & ST), 212 °F (TC & ST), 257 °F (TC & ST)
  • Aplicación: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, Hydraulics, Transportation
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 Spirals
  • Tamaño: -6 to -16
  • Radio de curvatura mínimo: 2-1/2 to 10 inch, 65 to 250 mm
  • Diámetro exterior: 0.78 to 2.06 inch, 19.8 to 52.5 mm
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber, Synthetic Rubber Abrasion Resistant, Synthetic Rubber Super Abrasion Resistant
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

La manguera 722 de Parker, dentro de la línea de productos GlobalCore, fue diseñada para brindar consistencia y confiabilidad con una presión de trabajo constante de 4,000 PSI en todos los tamaños. Es ligero, duradero y fácil de doblar, lo que facilita y agiliza la instalación. La manguera 722 está diseñada, construida y probada según las especificaciones de rendimiento ISO 18752. Los tamaños varían de 3/8" a 1" de diámetro con diferentes opciones de cubierta disponibles para varios mercados


Mercados:

• Transporte

• Militar

• Construcción

• Agricultura

• Terrenos y Mantenimiento de edificios

• Silvicultura

• Equipos de servicios públicos

• Residuos y Rehusar


Características / Beneficios:

• Opciones de cubierta estándar, ToughCover o SuperTough para evitar la abrasión

• Medio radio de curvatura SAE para facilitar la instalación y baja fuerza para flexionar

• Presión de trabajo constante de 4,000 PSI en todos los tamaños

• Construcción de 4 espirales para una vida útil más larga en aplicaciones de ciclo de trabajo pesado y de alto impulso


Aplicaciones:

• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo


Accesorios compatibles:

• Accesorios de la serie 43

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Tipo de cubierta de la manguera
722-6 -6 Standard Cover
722-8 -8 Standard Cover
722-10 -10 Standard Cover
722-12 -12 Standard Cover
722-16 -16 Standard Cover
722TC-6 -6 ToughCover
722TC-8 -8 ToughCover
722TC-10 -10 ToughCover
722TC-12 -12 ToughCover
722TC-16 -16 ToughCover
722ST-6 -6 SuperTough Cover
722ST-8 -8 SuperTough Cover
722ST-10 -10 SuperTough Cover
722ST-12 -12 SuperTough Cover
722ST-16 -16 SuperTough Cover

687PDC
687583