V500CS-6 - Industrial Ball Valves - Carbon Steel | Parker NA

Industrial Ball Valves - Carbon Steel | #V500CS-6

Click to View CAD Model
V500CS-6

Industrial Ball Valves - Carbon Steel | #V500CS-6

Parker's carbon steel ball valves were designed to offer superior performance for applications that require rugged and reliable performance.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg): 3/8
  • Mecanismo de bloqueo: Non-Locking
  • Estilo de la rosca de la conexión 2: Female Pipe
  • Estilo de la rosca de la conexión 1: Female Pipe
  • Mango: Steel Lever
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg): 3/8
  • Presión máxima de funcionamiento (psi): 2000
  • Estilo: Female Pipe Ends
  • Forma: In Line
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °F, -28 °C, -28 °C, -20 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 425 °F, 218 °C, 425 °F, 218 °C
  • Presión de trabajo máxima: n/a, 138 bar
  • Tipo de conexión: NPT, Straight Thread, SAE J1926-1, NPT, Straight Thread, SAE J1926-1
  • Material del cuerpo: Carbon Steel, Carbon Steel
  • Material de la bola: Steel, Steel
  • Material del asiento: PTFE, PTFE
  • Función: Ball Valve
  • Tamaño del orificio: n/a
  • Tipo de productos: Ball Valve
  • Material de la junta: PTFE
  • Forma: in-line
  • Configuración: In-Line
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Tamaño de la conexión: 3/8 inch
  • Tipo de mango: Lever
  • Índice de caudal máximo: n/a
  • Tipo de montaje: Panel
  • Tipo de operación: n/a
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
Safety Warning

Información del artículo




Parker's industrial carbon steel ball valve line is intended for general purpose use. These valves were designed to offer superior performance for applications that require rugged and reliable performance. Carbon steel ball valves are intended for use in the fully open or closed positions. Depending on the application conditions, throttling of the valve may result in premature seal failure and/or inability to turn the valve handle.
Parker's carbon steel ball valves are available in the following styles.
• Female Pipe x Female Pipe
• Female Straight Thread x Female Straight Thread
• Panel Mount
• High Pressure 6,000 psi

Options for the carbon steel ball valve include:
• Tee Handle
• Oval Handle
• Padlocking Handle

Markets:
• Heavy Duty Truck
• Mobile
• Agriculture
• Construction
• Industrial

Features/Benefits:
• Carbon Steel Phosphate Coated Body
• Steel Ball
• PTFE Seats/Seals
• Delrin with Molybdenum Disulphide Seats (Series 500HP, 506HP)

Applications:
• Fuel Line Shutoffs for Gasoline and Diesel Equipment
• Hydraulic Lines on Capital Equipment
• Plant Design Plumbing Requiring Total Shutoff Capability

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547