Válvulas de Bola Industriales de Latón | #V500P-20


LOADING IMAGES
V500P-20
Click to View CAD Model

Válvulas de Bola Industriales de Latón | #V500P-20

Las válvulas de bola industriales de latón de Parker están diseñadas para proporcionar años de servicio a un precio económico y están disponibles en varias configuraciones y opciones finales.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg): 1 1/4
  • Ventilado: No
  • Mecanismo de bloqueo: Non-Locking
  • D.E. de la soldadura de la conexión 1 (pulg): na
  • Estilo de la rosca de la conexión 2: Female Pipe
  • D.E. de la soldadura de conexión 2 (pulg): na
  • Estilo de la rosca de la conexión 1: Female Pipe
  • Presión máxima de funcionamiento (psi): 600
  • Mango: Steel Lever
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg): 1 1/4
  • Estilo: Female to Female
  • Forma: In Line
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °F, -17 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 350 °F, 176 °C
  • Presión de trabajo máxima: 41 bar
  • Tipo de conexión: NPT, Straight Thread Solder
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la bola: Chrome Plated Brass
  • Material del asiento: PTFE
  • Tamaño de la conexión: 1 1/4 inch
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Configuración: Female-Female PTF Ports
  • Función: 2-Way, Normally Closed, Normally Open
  • Tipo de mango: Lever
  • Tamaño del orificio: 1.18 inch
  • Índice de caudal máximo: 57 Cv
  • Material de la junta: PTFE
  • Forma: In-Line
  • Tipo de montaje: Panel, In-Line
  • Tipo de productos: Brass Series 500 Ball Valve
  • Tipo de operación: n/a
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas de bola de latón industriales de Parker están diseñadas para proporcionar años de servicio a un precio económico. Fabricadas para aplicaciones comerciales e industriales generales, estas válvulas ofrecen un rendimiento superior en comparación con las válvulas desechables ligeras. Estas válvulas de bola están destinadas a ser utilizadas en posiciones completamente abiertas o cerradas. El uso en posiciones intermedias puede causar el fallo prematuro del sello y/o la incapacidad de mover la manija de la válvula.

Las válvulas de bola de latón de Parker están disponibles en una variedad de estilos que incluyen:

  • Hembra x Hembra
  • Hembra x Macho
  • Montaje en Panel
  • Rosca Recta Hembra x Rosca Recta Hembra
  • Extremos para Soldadura
  • Rosca Recta Hembra x Rosca Recta Macho
  • Desvío de 3 y 4 Vías
  • Válvulas de 90°
  • Extremos Estriados para Mangueras
  • Válvula de 6 Puertos

Opciones para las válvulas de bola de latón incluyen:

  • Chapado en Níquel
  • Ventilación
  • Manijas con capacidad para candado
  • Bola y vástago de acero inoxidable
  • Manija y tuerca de acero inoxidable
  • Manija tipo "T"
  • Manija ovalada
  • Cubierta de vinilo amarillo simple para manija
  • Kit de actuador

Mercados:

  • Camiones de Trabajo Pesado
  • Equipos Móviles
  • Agricultura
  • Construcción
  • Industria

Características/Beneficios:

  • Cuerpo forjado para mayor resistencia
  • Bola de latón cromada
  • Asientos y sellos de PTFE
  • Amplia variedad de estilos
  • Manija de cuarto de vuelta que proporciona acción de parada positiva para un cierre completo

Aplicaciones:

  • Cierre de líneas de combustible para equipos de gasolina y diésel
  • Líneas de servicio de aire
  • Líneas de servicio de agua en equipos industriales
  • Sistemas de plomería en plantas industriales que requieren capacidad de cierre total

Configuraciones y tamaños personalizados están disponibles bajo solicitud. Contáctenos para obtener información adicional.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547