Controladores maestros - IQAN-MC41/MC42/MC43 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Número de modelo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Controladores maestros - IQAN-MC41/MC42/MC43

Controladores maestros - IQAN-MC41/MC42/MC43

La gama IQAN-MC4x de Parker de controladores maestros tiene 3 tamaños de dimensionado ideal: MC41, control rentable de tareas MC42, aplicaciones medias y distribución de E/S MC43, control centralizado y gran ahorro de espacio

Especificaciones técnicas

  • Número de entradas: 18, 50
  • Número de salidas: 8, 16, 36, 16, 36
  • Grado de protección de admisión: IP65, IP69K
  • Cumplimiento con especificaciones: CE, E-mark
  • Conexión eléctrica: Molex MX123
  • Corriente de salida nominal: 2500 mA
  • Material del alojamiento: Aluminio
  • Industria: Agriculture, Construction, Forestry, Marine, Material Handling, Mining, Transportation
  • Interfaz de comunicación: 2xCAN, 3xCAN, Ethernet, 5xCAN, Ethernet, 3x CAN, 5x CAN, Ethernet
  • Software: Plataforma IQANdesign
  • Tipo de controlador: Master Controller, Master Safety Controller, Master Controller, Master Safety Controller

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

IQAN-MC41, -MC42 y -MC43 de Parker son controladores maestros robustos que han sido diseñados como la solución ideal para los sistemas de control hidráulicos en vehículos y máquinas hidráulicas móviles. Los controladores maestros IQAN® de Parker son compatibles con arquitecturas de sistemas optimizadas que aceleran el desarrollo, lo que mejora los ingresos de los OEM.



Los 3 tamaños de la familia de controladores maestros MC4x tienen una cantidad variable de E/S locales para el uso de entrada/salida y varios controladores de bus CAN para la capacidad de diagnóstico y puerta de enlace CAN. La carcasa de aluminio robusto cuenta con conectores automotrices sellados y está diseñada para entornos exteriores exigentes.



Las aplicaciones de la máquina para los controladores maestros MC4x son sencillas de crear con las herramientas de programación IQAN fáciles de usar. Esto hace que los controladores maestros IQAN-MC41, -MC42 y -MC43 se ajusten perfectamente a cualquier aplicación de máquinas móviles.



Mercados:

• Equipo de construcción

• Maquinaria agrícola

• Minería

• Equipos de manejo de materiales



Características y beneficios:

• Versiones de seguridad estándar y SIL2

• 3 tamaños de controlador para satisfacer las necesidades de cualquier sistema, de tamaño pequeño a grande

• Modulación por amplitud de impulsos para control proporcional de válvulas hidráulicas

• Compatible con una amplia gama de tipos de entrada; 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA, PWM, digital y frecuencia

• Herramientas de programación fáciles de usar

• Sellado para uso en exteriores

• Varios buses CAN



Aplicaciones:

• Control de grúas

• Control de excavadoras

• Control de manipulador telescópico

• Equipos de minería de roca dura subterránea



Existen 2 versiones de la familia MC4x

• La versión Performance cuenta con velocidad de cálculo optimizada

• La versión nominal SIL2, llamada FS, se utiliza para la implementación de seguridad funcional

Los controladores IQAN-MC4xFS están diseñados según IEC 61508 SIL2.


Documentos relacionados

×
Productos Número de modelo
20085111 IQAN-MC41
20085112 IQAN-MC42
20085113 IQAN-MC43
20085121 IQAN-MC41FS
20085122 IQAN-MC42FS
20085123 IQAN-MC43FS
20085211 IQAN-MC41-M24
20085212 IQAN-MC42-M24
20085213 IQAN-MC43-M24
20085221 IQAN-MC41FS-M24
20085222 IQAN-MC42FS-M24
20085223 IQAN-MC43FS-M24

687PDC
936514