Prototyping cables - IQAN flying lead cables
IQAN-ST-U-D active temperature sensor with 6 SAE threads and Deutsch DT connector
IQAN-ST de Parker es una serie de transductores de temperatura activa para aplicaciones hidráulicas móviles. La serie IQAN-ST tiene una estructura de acero inoxidable que le confiere resistencia. Su sensor PT100 utiliza la tecnología de película fina con amplificación interna. Todas las versiones del sensor tienen capacidad para soportar altas presiones. La serie IQAN-ST es muy robusta y puede resistir vibraciones fuertes.
El transductor funciona en un rango de temperaturas de -50 °C a +150 °C. El rango de señal, de 0,25 a 4,75 V CC en toda la escala del sensor, resulta ideal para equipos móviles.
La serie IQAN-ST está disponible en 3 configuraciones de montaje:
• Interfaz roscada G1/4 BSPP con conector integral AMP/Tyco (Bosch Jetronic)
• Interfaz roscada 9/16-18 UNC (6 SAE) con conector Deutsch DT fijado a un cable corto
• Interfaz roscada M10 con conector integral AMP/Tyco (Bosch Jetronic)
Esto hace que la serie IQAN-ST sea perfecta para la construcción y otras aplicaciones móviles en cualquier parte del mundo.
Mercados:
• Equipo de construcción
• Equipo forestal
• Maquinaria agrícola
• Equipo para manejo de materiales
• Minería
Características/beneficios:
• Cuerpo de acero inoxidable para aumentar la resistencia.
• Amplio rango de temperatura.
• Las distintas opciones de montaje permiten su uso en cualquier zona.
• La señal de salida se ajusta a los equipos móviles.
Aplicaciones:
• Camiones de recogida de residuos
• Tractores pulverizadores de cultivos
• Carretillas elevadoras y manipuladores telescópicos
• Taladoras-apiladoras y máquinas transportadoras
• Taladros para roca
Division Headquarters
Electronic Motion and Controls Division
850 Arthur Avenue
Elk Grove Village
IL
USA
60007
Teléfono
800 221 9257
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.