Lanyard Valves | #LV91HF-4-SUB


LOADING IMAGES
LV91HF-4-SUB
Click to View CAD Model

Lanyard Valves | #LV91HF-4-SUB

Parker's lanyard valve compact design is ideally suited for releasing condensate from air tanks.


Especificaciones técnicas

  • Longitud del cable: na
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg): 1/4
  • Estilo de la conexión 1: Male Pipe
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °F, 93 °C
  • Presión de trabajo máxima: 150 psi, 10 bar
  • Material del cuerpo: Brass

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo


Parker's lanyard valve compact design is ideally suited for releasing condensate from air tanks. Removing condensate allows for more volume of air in the system reducing compressor load and extending compressor life. A pulling action exerted on the cable cocks the stem, allowing condensate to pass through the valve. Releasing the cable resets the stem which returns the valve to its closed position. Parker's lanyard valve is available in 36”, 48” and 60” cable lengths.
Markets:
• Heavy duty truck
• Mobile
Features/Benefits:
• Brass body
• Compact design
• Various cable lengths
Applications:
• Air tanks

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547