Tubería de fluoropolímero (PFA)
Stud Fitting, Male BSPP and Metric Thread
California Residents: Prop-65 Warning
A fin de cumplir con los requisitos técnicos y de entorno, Parker Legris diseñó esta gama de racores metálicos, lo que ofrece robustez, fiabilidad y resistencia a los fluidos industriales en los entornos más exigentes.
VENTAJAS DEL PRODUCTO:
> Alto rendimiento
- Resistente hasta +150 °C a 30 bar
- Excelente rendimiento mecánico
- Roscas largas para resistir los choques y las vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión debido al recubrimiento de níquel químico con alto contenido en fósforo
- Flujo completo, caída de presión mínima
> Versatilidad
- Los materiales cumplen con las normas de la FDA
- Sistema de sujeción con pinza de resorte, adecuado para tuberías de metal (acanaladas) y de polímero
- Excelente resistencia a la alta presión y al vacío
- Excelente compatibilidad con productos químicos
- Más de 250 números de pieza
- Un racor para numerosas aplicaciones: optimización de existencias
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico
> Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para prolongar la vida útil
- 100 % a prueba de fugas durante la producción
- Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
TIPOS DE PRODUCTO:
- Racores de implantación
- Tubería vertical de implantación
- Cartucho
- Codo de implantación
- Codo de implantación prolongado
- Codo compacto
- Unión en T de implantación
- Conexión de acople en T de implantación
- Perno perforado único
- Racores de tubo a tubo
- Conector de tubo a tubo igual
- Codo igual
- Unión en T igual
- Racores de conector pasamuros
- Conector pasamuros igual
- Conector pasamuros
- Codo pasamuros igual
- Reductor enclavable
- Adaptador enclavable
- Aumentador enclavable
- Conector serrado enclavable
- Conector de vástago
- Tapón ciego
- Herramienta de desconexión
- Cubiertas con botón de liberación
APLICACIONES:
- Procesado de alimentos
- Máquinas de café
- Automoción en planta
- Equipo médico
- Impresión
- Nebulización
- Robots de soldadura
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fluidos: Aire comprimido, grasa, lubricante, agua
- Materiales: Latón niquelado químico, FKM
- Presión: De vacío a 30 bar
- Temperatura: De -20 °C a +150 °C
- Ø métrico: 4-14 mm
NORMATIVAS:
> Industrial
- ISO 14743: transmisiones neumáticas, racores a presión para tuberías termoplásticas
- Directiva: 97/23/CE (PED)
- Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
- Reglamento: 1907/2006 (REACH)
- Directiva: 94/9/CE (ATEX)
-CONFORMIDAD UL94 V-0: por favor, contacte con nosotros
> Alimentación
- Reglamento: 21CFR (FDA)
- Reglamento: 1935/2004/CE (flujo mínimo de 0,02 l/h)
-USDA NSF H1: grasa
-ASTM B733-04: revestimientos autocatalíticos de fósforo y níquel (químicos)
Tecnologías:
- Racores de implantación
- Racores de tubo a tubo
- Conectores pasamuros
- Racores a presión
- Racores a presión de latón niquelado
- Racores de conexión a presión
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores giratorios
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Low Pressure Connectors Europe Division
Parc Alcyone - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
France
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.