3618 04 10 - Racores a presión de latón niquelado químico LF 3600 | Parker NA

Racores a presión de latón niquelado químico LF 3600 | #3618 04 10

Click to View CAD Model
3618 04 10

Racores a presión de latón niquelado químico LF 3600 | #3618 04 10

Single Banjo, Male BSPP and Metric Thread


Especificaciones técnicas

  • Material de la junta: FKM
  • Forma: Straight
  • Tamaño de la conexión 2: G 1/8
  • Configuración: Tube to Port
  • Tamaño de la conexión 1: 4 mm (O.D.)
  • Tipo de conexión 2: Male BSPP
  • Material del cuerpo: Brass, FDA Chemical Nickel-plated
  • Estilo de productos: Stud Fitting - Single Banjo
  • Para tipo de fluido: Air (Compressed Air), Lubricants (Grease), Water
  • Peso: 0.029 kg
  • Tamaño de la conexión 3: n/a
  • Tipo de conexión 2: Male BSPP
  • Tipo de conexión 1: Tube
  • Industria: Industrial Processing, Food & Beverage, General Industrial, Transportation, Healthcare & Life Sciences
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °C
  • Marca: Parker, Legris
  • Revestimiento: FDA Chemical Nickel-plated
  • Configuración: Tube to Port
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °C
  • Presión de trabajo máxima: 30 bar
  • Forma: Straight
  • Aplicación: General Industrial, Fluid Control, Industrial, Medical, Pneumatic, In Plant Pneumatic, Transportation, Process Control
  • Tipo de productos: Push-to-Connect Fittings
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tamaño de la conexión 2: G 1/8
  • Tamaño de la conexión 1: 4 mm (O.D.)
  • Rango de presión de vacío: 755 mm-Hg
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Material del cuerpo: Brass
  • Cantidad por caja: 10
  • Cumplimiento con especificaciones: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Please Consult Us), FDA 21 CFR (Food), EC RG: 1935/2004
  • Material de la junta: FKM
  • Tipo de conexión 3: n/a
Safety Warning

Información del artículo

A fin de cumplir con los requisitos técnicos y de entorno, Parker Legris diseñó esta gama de racores metálicos, lo que ofrece robustez, fiabilidad y resistencia a los fluidos industriales en los entornos más exigentes.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

> Alto rendimiento
- Resistente hasta +150 °C a 30 bar
- Excelente rendimiento mecánico
- Roscas largas para resistir los choques y las vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión debido al recubrimiento de níquel químico con alto contenido en fósforo
- Flujo completo, caída de presión mínima

> Versatilidad
- Los materiales cumplen con las normas de la FDA
- Sistema de sujeción con pinza de resorte, adecuado para tuberías de metal (acanaladas) y de polímero
- Excelente resistencia a la alta presión y al vacío
- Excelente compatibilidad con productos químicos
- Más de 250 números de pieza
- Un racor para numerosas aplicaciones: optimización de existencias
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico

> Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para prolongar la vida útil
- 100 % a prueba de fugas durante la producción
- Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad

TIPOS DE PRODUCTO:
- Racores de implantación
- Tubería vertical de implantación
- Cartucho
- Codo de implantación
- Codo de implantación prolongado
- Codo compacto
- Unión en T de implantación
- Conexión de acople en T de implantación
- Perno perforado único
- Racores de tubo a tubo
- Conector de tubo a tubo igual
- Codo igual
- Unión en T igual
- Racores de conector pasamuros
- Conector pasamuros igual
- Conector pasamuros
- Codo pasamuros igual
- Reductor enclavable
- Adaptador enclavable
- Aumentador enclavable
- Conector serrado enclavable
- Conector de vástago
- Tapón ciego
- Herramienta de desconexión
- Cubiertas con botón de liberación

APLICACIONES:
- Procesado de alimentos
- Máquinas de café
- Automoción en planta
- Equipo médico
- Impresión
- Nebulización
- Robots de soldadura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fluidos: Aire comprimido, grasa, lubricante, agua
- Materiales: Latón niquelado químico, FKM
- Presión: De vacío a 30 bar
- Temperatura: De -20 °C a +150 °C
- Ø métrico: 4-14 mm

NORMATIVAS:
> Industrial
- ISO 14743: transmisiones neumáticas, racores a presión para tuberías termoplásticas
- Directiva: 97/23/CE (PED)
- Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
- Reglamento: 1907/2006 (REACH)
- Directiva: 94/9/CE (ATEX)
-CONFORMIDAD UL94 V-0: por favor, contacte con nosotros
> Alimentación
- Reglamento: 21CFR (FDA)
- Reglamento: 1935/2004/CE (flujo mínimo de 0,02 l/h)
-USDA NSF H1: grasa
-ASTM B733-04: revestimientos autocatalíticos de fósforo y níquel (químicos)

Tecnologías:
- Racores de implantación
- Racores de tubo a tubo
- Conectores pasamuros
- Racores a presión
- Racores a presión de latón niquelado
- Racores de conexión a presión
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores giratorios

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098