Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Esta gama de racores dedicada a los sistemas de lubricación y vacío combina un rendimiento muy alto y una conexión manual. Esta tecnología garantiza el rendimiento de la conexión y el sellado, incluso a alta presión.
California Residents: Prop-65 Warning
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Legris Rectus - General Catalogue |
| FCG FSC Assembly Guides |
| LF 6100 Brass Push-In Fittings Datasheet |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Parker Legris Rectus - Catálogo general |
| Productos | Tipo de productos | Forma | Tipo de conexión 1 | Configuración | Tamaño de la rosca de la conexión 1 | Estilo de productos | Diámetro exterior del tubo de la conexión 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 04 60 | Stud Fittings | Parallel & Metric | M10x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6101 06 60 | Stud Fittings | Parallel & Metric | M10x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 6 mm (O.D.) | ||
| 6101 06 65 | Stud Fittings | Metric | M12x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 6 mm (O.D.) | ||
| 6104 04 00 | Tube-to-Tube Fittings | Tee - Tube / Tube | 4 mm (O.D.) | ||||
| 6104 06 00 | Tube-to-Tube Fittings | Tee - Tube / Tube | 6 mm (O.D.) | ||||
| 6104 08 00 | Tube-to-Tube Fittings | Tee - Tube / Tube | 8 mm (O.D.) | ||||
| 6105 10 71 | Stud Fittings | Metric | M14x1.5 | Male Stud Fitting Thread | 10 mm (O.D.) | ||
| 6105 04 10 | Stud Fittings | BSPT | R 1/8 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6105 04 13 | Stud Fittings | BSPT | R 1/4 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6105 04 52 | Stud Fittings | Metric | M6x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6105 04 56 | Stud Fittings | Metric | M8x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6105 04 57 | Stud Fittings | Metric | M8x1.25 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6105 04 60 | Stud Fittings | BSPT & Metric | M10x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6179 04 57 | Stud Fittings | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M8x1.25 | 4 mm (O.D.) | ||
| 6179 04 60 | Stud Fittings | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M10x1.0 | 4 mm (O.D.) | ||
| 6179 06 10 | Stud Fittings | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | BSPT | R 1/8 | 6 mm (O.D.) | ||
| 6179 06 13 | Stud Fittings | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | BSPT | R 1/4 | 6 mm (O.D.) | ||
| 6179 06 60 | Stud Fittings | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M10x1.0 | 6 mm (O.D.) | ||
| 6179 06 65 | Stud Fittings | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M12x1.0 | 6 mm (O.D.) | ||
| 6179 08 65 | Stud Fittings | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M12x1.0 | 8 mm (O.D.) | ||
| 6105 06 10 | Stud Fittings | BSPT | R 1/8 | Male Stud Fitting Thread | 6 mm (O.D.) | ||
| 6105 06 13 | Stud Fittings | BSPT | R 1/4 | Male Stud Fitting Thread | 6 mm (O.D.) | ||
| 6105 06 60 | Stud Fittings | BSPT & Metric | M10x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 6 mm (O.D.) | ||
| 6105 08 65 | Stud Fittings | Metric | M12x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 8 mm (O.D.) | ||
| 6106 04 00 | Tube-to-Tube Fittings | Tube to Tube | 4 mm (O.D.) | ||||
| 6106 06 00 | Tube-to-Tube Fittings | Tube to Tube | 6 mm (O.D.) | ||||
| 6106 08 00 | Tube-to-Tube Fittings | Tube to Tube | 8 mm (O.D.) | ||||
| 6114 04 56 | Stud Fittings | Metric | M8x1.0 | Female Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6114 06 56 | Stud Fittings | Metric | M8x1.0 | Female Stud Fitting Thread | 6 mm (O.D.) | ||
| 6179 04 10 | Stud Fittings | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | BSPT | R 1/8 | 4 mm (O.D.) | ||
| 6179 04 13 | Stud Fittings | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | BSPT | R 1/4 | 4 mm (O.D.) | ||
| 6179 04 52 | Stud Fittings | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M6x1.0 | 4 mm (O.D.) | ||
| 6179 04 56 | Stud Fittings | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M8x1.0 | 4 mm (O.D.) |