Racores a presión LIQUIfit® con adaptadores metálicos | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Tamaño de la conexión 1

Tipo de conexión 2

Tamaño de la conexión 2

Tipo de conexión 3

Tamaño de la conexión 3

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores a presión LIQUIfit® con adaptadores metálicos

Racores a presión LIQUIfit® con adaptadores metálicos

La gama LIQUIfit® ha sido desarrollada para aplicaciones de trasvase de líquidos. Dichos racores han sido diseñados para garantizar conexiones fiables y compactas; no se produce contaminación del fluido.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.005 to 0.097 kg
  • Aplicación: Industrial Fluids, Beverage Processing, Inert Gases, Cooling Systems, Food Processing
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 95 to 130 °C (150°C on request)
  • Tipo de conexión 2: BSPP, BSPT, metric
  • Presión de trabajo máxima: 16 bar
  • Cumplimiento con especificaciones: RoHS, 1935/2004/EC (Stainless Steel version only), NSF 51 (Stainless Steel version only), FDA, REACH, ICIM
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °C
  • Tamaño de la conexión 2: G1/8 to G3/4 and R 1/8 to R1/2 Thread
  • Material del anillo de sujeción: Stainless Steel
  • Cantidad por caja: 4 to 10
  • Presión de vacío continua máxima: 755 mm-Hg
  • Para tipo de fluido: Beverages, Water, Industrial Fluids (Stainless Steel Threads, FDA Chemical Nickel-plated Brass Threads)
  • Material de la junta: EPDM (O-Ring)
Safety Warning

Descripción completa del producto

Basándose en su experiencia en la tecnología de racores instantáneos para aplicaciones de aire comprimido, Parker/Legris amplía sus conocimientos a las aplicaciones de líquidos con la gama LIQUIfit®. 

 

 

Características y ventajas del producto: 

 

  • Diseñado específicamente para líquidos


  • Fiabilidad para mayor tranquilidad
  • Cumplen las normativas más exigentes sobre alimentos y bebidas (FDA, NSF y normativas europeas)
  • Mayor rendimiento de sellado con el menor efecto de bombeo del mercado (sólo 0,2 mm)
  • Alta resistencia química 
  • El producto más compacto del mercado
  • Proceso de fabricación automatizado y probado, controlado por cámara
  • Control del 100% de las pruebas de estanqueidad
  • Sólido sistema de gestión de la calidad Certificación ISO 16949 IATF de la industria del automóvil


  • Seguro para la protección de los usuarios
  • Sin bisfenol ni ftalatos
  • Sin migración de partículas para una integridad perfecta del fluido con nuestro polímero de ingeniería de base biológica
  • Formas externas fáciles de limpiar


  •  Seguro para el medio ambiente
  • Producto sostenible que utiliza polímero de base biológica producido a partir de plantas renovables
  • Productos fabricados en Europa para garantizar un servicio sostenible
  • Generan 5 veces menos CO2 durante su ciclo de vida

 

 

Mercados:

 

  • Fluidos industriales
  • Proceso de bebidas
  • Sistemas de refrigeración
  • Proceso alimentario
  • Gases inertes

 

 

Aplicaciones:

 

  • Purificación de agua 
  • Alimentación y bebidas
  • Dispensadores de bebidas
  • Enfriadores de agua
  • Refrigeración
  • Gases Inertes

Documentos relacionados

×
Productos Forma Tamaño de la conexión 1 Tipo de conexión 2 Tamaño de la conexión 2 Tipo de conexión 3 Tamaño de la conexión 3
6901 06 13 Straight 6 mm Male BSPP G 1/4
6901 06 19 Straight 6 mm Metric M5x0.8
6901 08 10 Straight 8 mm Male BSPP G 1/8
6901 08 13 Straight 8 mm Male BSPP G 1/4
6901 08 17 Straight 8 mm Male BSPP G 3/8
6901 10 13 Straight 10 mm Male BSPP G 1/4
6901 10 17 Straight 10 mm Male BSPP G 3/8
6901 10 21 Straight 10 mm Male BSPP G 1/2
6901 12 17 Straight 12 mm Male BSPP G 3/8
6901 12 21 Straight 12 mm Male BSPP G 1/2
6901 04 10 Straight 4 mm Male BSPP G 1/8
6901 04 13 Straight 4 mm Male BSPP G 1/4
6905 06 13 Straight 6 mm Male BSPT R 1/4
6909 04 10 Elbow 90° 4 mm Male BSPT R 1/8
6909 04 13 Elbow 90° 4 mm Male BSPT R 1/4
6909 06 10 Elbow 90° 6 mm Male BSPT R 1/8
6909 06 13 Elbow 90° 6 mm Male BSPT R 1/4
6909 08 10 Elbow 90° 8 mm Male BSPT R 1/8
6909 08 13 Elbow 90° 8 mm Male BSPT R 1/4
6909 08 17 Elbow 90° 8 mm Male BSPT R 3/8
6909 10 13 Elbow 90° 10 mm Male BSPT R 1/4
6909 10 17 Elbow 90° 10 mm Male BSPT R 3/8
6909 10 21 Elbow 90° 10 mm Male BSPT R 1/2
6909 12 17 Elbow 90° 12 mm Male BSPT R 3/8
6909 12 21 Elbow 90° 12 mm Male BSPT R 1/2
6911 10 13 Straight 10 mm Male BSPP G 1/4
6959 04 10 Elbow 90° 4 mm Male BSPP G 1/8
6959 04 13 Elbow 90° 4 mm Male BSPP G 1/4
6959 04 19 Elbow 90° 4 mm Metric M5x0.8
6959 06 10 Elbow 90° 6 mm Male BSPP G 1/8
6959 06 13 Elbow 90° 6 mm Male BSPP G 1/4
6959 06 19 Elbow 90° 6 mm Metric M5x0.8
6959 08 10 Elbow 90° 8 mm Male BSPP G 1/8
6959 08 13 Elbow 90° 8 mm Male BSPP G 1/4
6959 08 17 Elbow 90° 8 mm Male BSPP G 3/8
6959 10 13 Elbow 90° 10 mm Male BSPP G 1/4
6959 10 17 Elbow 90° 10 mm Male BSPP G 3/8
6959 10 21 Elbow 90° 10 mm Male BSPP G 1/2
6975 12 21 Straight 12 mm Male BSPT R 1/2
6979 08 10 Elbow 90° 8 mm Male BSPT R 1/8
6979 04 10 Elbow 90° 4 mm Male BSPT R 1/8
6979 04 13 Elbow 90° 4 mm Male BSPT R 1/4
6979 06 10 Elbow 90° 6 mm Male BSPT R 1/8
6979 06 13 Elbow 90° 6 mm Male BSPT R 1/4
6979 08 13 Elbow 90° 8 mm Male BSPT R 1/4
6979 08 17 Elbow 90° 8 mm Male BSPT R 3/8
6979 10 13 Elbow 90° 10 mm Male BSPT R 1/4
6979 10 17 Elbow 90° 10 mm Male BSPT R 3/8
6979 10 21 Elbow 90° 10 mm Male BSPT R 1/2
6979 12 17 Elbow 90° 12 mm Male BSPT R 3/8
6979 12 21 Elbow 90° 12 mm Male BSPT R 1/2
6999 12 21 Elbow 90° 12 mm Male BSPP G 1/2
6901 04 19 Straight 4 mm Metric M5x0.8
6901 06 10 Straight 6 mm Male BSPP G 1/8
6905 04 10 Straight 4 mm Male BSPT R 1/8
6905 04 13 Straight 4 mm Male BSPT R 1/4
6905 06 10 Straight 6 mm Male BSPT R 1/8
6905 08 10 Straight 8 mm Male BSPT R 1/8
6905 08 13 Straight 8 mm Male BSPT R 1/4
6905 08 17 Straight 8 mm Male BSPT R 3/8
6905 10 13 Straight 10 mm Male BSPT R 1/4
6905 10 17 Straight 10 mm Male BSPT R 3/8
6905 10 21 Straight 10 mm Male BSPT R 1/2
6905 12 17 Straight 12 mm Male BSPT R 3/8
6905 12 21 Straight 12 mm Male BSPT R 1/2
6911 10 17 Straight 10 mm Male BSPP G 3/8
6911 10 21 Straight 10 mm Male BSPP G 1/2
6911 12 17 Straight 12 mm Male BSPP G 3/8
6911 12 21 Straight 12 mm Male BSPP G 1/2
6911 04 10 Straight 4 mm Male BSPP G 1/8
6911 04 13 Straight 4 mm Male BSPP G 1/4
6911 04 19 Straight 4 mm Metric M5x0.8
6911 06 10 Straight 6 mm Male BSPP G 1/8
6911 06 13 Straight 6 mm Male BSPP G 1/4
6911 06 19 Straight 6 mm Metric M5x0.8
6911 08 10 Straight 8 mm Male BSPP G 1/8
6911 08 13 Straight 8 mm Male BSPP G 1/4
6911 08 17 Straight 8 mm Male BSPP G 3/8
6959 12 17 Elbow 90° 12 mm Male BSPP G 3/8
6959 12 21 Elbow 90° 12 mm Male BSPP G 1/2
6975 04 10 Straight 4 mm Male BSPT R 1/8
6975 04 13 Straight 4 mm Male BSPT R 1/4
6975 06 10 Straight 6 mm Male BSPT R 1/8
6975 06 13 Straight 6 mm Male BSPT R 1/4
6975 08 10 Straight 8 mm Male BSPT R 1/8
6975 08 13 Straight 8 mm Male BSPT R 1/4
6975 08 17 Straight 8 mm Male BSPT R 3/8
6975 10 13 Straight 10 mm Male BSPT R 1/4
6975 10 17 Straight 10 mm Male BSPT R 3/8
6975 10 21 Straight 10 mm Male BSPT R 1/2
6975 12 17 Straight 12 mm Male BSPT R 3/8
6999 04 10 Elbow 90° 4 mm Male BSPP G 1/8
6999 04 13 Elbow 90° 4 mm Male BSPP G 1/4
6999 04 19 Elbow 90° 4 mm Metric M5x0.8
6999 06 10 Elbow 90° 6 mm Male BSPP G 1/8
6999 06 13 Elbow 90° 6 mm Male BSPP G 1/4
6999 06 19 Elbow 90° 6 mm Metric M5x0.8
6999 08 10 Elbow 90° 8 mm Male BSPP G 1/8
6999 08 13 Elbow 90° 8 mm Male BSPP G 1/4
6999 08 17 Elbow 90° 8 mm Male BSPP G 3/8
6999 10 13 Elbow 90° 10 mm Male BSPP G 1/4
6999 10 17 Elbow 90° 10 mm Male BSPP G 3/8
6999 10 21 Elbow 90° 10 mm Male BSPP G 1/2
6999 12 17 Elbow 90° 12 mm Male BSPP G 3/8
6903 12 21 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPT R 1/2
6908 04 10 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPT R 1/8
6908 04 13 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPT R 1/4
6908 06 10 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPT R 1/8
6908 06 13 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPT R 1/4
6908 08 10 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPT R 1/8
6908 08 13 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPT R 1/4
6908 08 17 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPT R 3/8
6908 10 13 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPT R 1/4
6908 10 17 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPT R 3/8
6908 10 21 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPT R 1/2
6908 12 17 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPT R 3/8
6908 12 21 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPT R 1/2
6911 16 17 Straight 16 mm Male BSPP G 3/8
6911 16 21 Straight 16 mm Male BSPP G 1/2
6911 16 27 Straight 16 mm Male BSPP G 3/4
6953 04 10 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPP G 1/8
6953 04 13 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPP G 1/4
6953 04 19 Tee 4 mm Tube 4 mm Metric M5x0.8
6953 06 10 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPP G 1/8
6953 06 13 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPP G 1/4
6953 06 19 Tee 6 mm Tube 6 mm Metric M5x0.8
6953 08 10 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPP G 1/8
6953 08 13 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPP G 1/4
6953 08 17 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPP G 3/8
6953 10 13 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPP G 1/4
6953 10 17 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPP G 3/8
6953 10 21 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPP G 1/2
6953 12 17 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPP G 3/8
6953 12 21 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPP G 1/2
6958 04 10 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPP G 1/8
6958 04 13 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPP G 1/4
6958 04 19 Tee 4 mm Tube 4 mm Metric M5x0.8
6958 06 10 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPP G 1/8
6958 06 13 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPP G 1/4
6958 06 19 Tee 6 mm Tube 6 mm Metric M5x0.8
6958 08 10 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPP G 1/8
6958 08 13 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPP G 1/4
6958 08 17 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPP G 3/8
6958 10 13 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPP G 1/4
6958 10 17 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPP G 3/8
6958 10 21 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPP G 1/2
6958 12 17 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPP G 3/8
6958 12 21 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPP G 1/2
6959 16 17 Elbow 90° 16 mm Male BSPP G 3/8
6959 16 21 Elbow 90° 16 mm Male BSPP G 1/2
6959 16 27 Elbow 90° 16 mm Male BSPP G 3/4
6973 04 10 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPT R 1/8
6973 04 13 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPT R 1/4
6973 06 10 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPT R 1/8
6973 06 13 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPT R 1/4
6973 08 10 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPT R 1/8
6973 08 13 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPT R 1/4
6973 08 17 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPT R 3/8
6973 10 13 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPT R 1/4
6973 10 17 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPT R 3/8
6973 10 21 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPT R 1/2
6973 12 17 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPT R 3/8
6973 12 21 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPT R 1/2
6974 16 17 Straight 16 mm Female BSPP G 3/8
6974 16 21 Straight 16 mm Female BSPP G 1/2
6974 16 27 Straight 16 mm Female BSPP G 3/4
6976 16 00 Straight 16 mm 16 mm
6978 04 10 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPT R 1/8
6978 04 13 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPT R 1/4
6978 06 10 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPT R 1/8
6978 06 13 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPT R 1/4
6978 08 10 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPT R 1/8
6978 08 13 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPT R 1/4
6978 08 17 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPT R 3/8
6978 10 13 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPT R 1/4
6978 10 17 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPT R 3/8
6978 10 21 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPT R 1/2
6978 12 17 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPT R 3/8
6978 12 21 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPT R 1/2
6986 16 00 Straight 16 mm
6993 04 10 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPP G 1/8
6993 04 13 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPP G 1/4
6993 04 19 Tee 4 mm Tube 4 mm Metric M5x0.8
6993 06 10 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPP G 1/8
6993 06 13 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPP G 1/4
6993 06 19 Tee 6 mm Tube 6 mm Metric M5x0.8
6993 08 10 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPP G 1/8
6993 08 13 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPP G 1/4
6993 08 17 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPP G 3/8
6993 10 13 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPP G 1/4
6993 10 17 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPP G 3/8
6993 10 21 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPP G 1/2
6993 12 17 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPP G 3/8
6993 12 21 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPP G 1/2
6998 04 10 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPP G 1/8
6998 04 13 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPP G 1/4
6998 04 19 Tee 4 mm Tube 4 mm Metric M5x0.8
6998 06 10 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPP G 1/8
6998 06 13 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPP G 1/4
6998 06 19 Tee 6 mm Tube 6 mm Metric M5x0.8
6998 08 10 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPP G 1/8
6998 08 13 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPP G 1/4
6998 08 17 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPP G 3/8
6998 10 13 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPP G 1/4
6998 10 17 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPP G 3/8
6998 10 21 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPP G 1/2
6998 12 17 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPP G 3/8
6998 12 21 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPP G 1/2
6903 04 10 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPT R 1/8
6903 04 13 Tee 4 mm Tube 4 mm Male BSPT R 1/4
6903 06 10 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPT R 1/8
6903 06 13 Tee 6 mm Tube 6 mm Male BSPT R 1/4
6903 08 10 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPT R 1/8
6903 08 13 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPT R 1/4
6903 08 17 Tee 8 mm Tube 8 mm Male BSPT R 3/8
6903 10 13 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPT R 1/4
6903 10 17 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPT R 3/8
6903 10 21 Tee 10 mm Tube 10 mm Male BSPT R 1/2
6903 12 17 Tee 12 mm Tube 12 mm Male BSPT R 3/8
6989 04 10 Elbow 90° 4 mm Male BSPP G 1/8
6989 04 13 Elbow 90° 4 mm Male BSPP G 1/4
6989 04 19 Elbow 90° 4 mm Metric M5x0.8
6989 06 10 Elbow 90° 6 mm Male BSPP G 1/8
6989 06 13 Elbow 90° 6 mm Male BSPP G 1/4
6989 06 19 Elbow 90° 6 mm Metric M5x0.8
6989 08 10 Elbow 90° 8 mm Male BSPP G 1/8
6989 08 13 Elbow 90° 8 mm Male BSPP G 1/4
6989 08 17 Elbow 90° 8 mm Male BSPP G 3/8
6989 10 13 Elbow 90° 10 mm Male BSPP G 1/4
6989 10 17 Elbow 90° 10 mm Male BSPP G 3/8
6989 12 13 Elbow 90° 12 mm Male BSPP G 1/4
6989 12 17 Elbow 90° 12 mm Male BSPP G 3/8
6989 12 21 Elbow 90° 12 mm Male BSPP G 1/2
6911 00 00 01 Straight 8 mm Male BSPP G 3/8
6914 00 00 03 Straight 12 mm Male BSPP G 3/4 Male BSPP G 3/4
6959 12 13 Elbow 90° 12 mm Male BSPP G 1/4
6914 10 13 Straight 10 mm Male BSPP G 1/4
6911 12 13 Straight 12 mm Male BSPP G 1/4
6911 12 27 Straight 12 mm Male BSPP G 3/4
6911 60 13 Straight 3/8 Inch Male BSPP G 1/4
6953 08 60 Tee 8 mm Tube 8 mm Metric M10x1
6959 06 60 Elbow 90° 6 mm Metric M10x1
6959 08 60 Elbow 90° 8 mm Metric M10x1

687PDC
A43098