Válvulas antirretorno de polímero LIQUIfit® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg)

D.E. del tubo de la conexión 1 (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvulas antirretorno de polímero LIQUIfit®

Válvulas antirretorno de polímero LIQUIfit®

Las válvulas antirretorno LIQUIfit® cumplen con los requisitos para transportar bebidas. Permiten el flujo en una dirección y evitan cualquier tipo de flujo de retorno. Instaladas en el circuito, proporcionan una protección total.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Refrigeración, alimentación y bebidas, vacío, Beverage Dispensers, Food Processing, Inert Gases
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C, 32 °F, 1 °C
  • Presión de trabajo máxima: 1 MPa, 145 psi, 10 bar, Up to 10 bar
  • Para tipo de fluido: Water, Beverages, Inert Gas
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 149 °F, 65 °C
  • Configuración: Tube to Tube
  • Tipo de conexión 1: Tube
  • Diámetro exterior del tubo: 6, 35-12, 7 mm, 1/4-1/2 inch
  • Tipo de productos: Non-Return Valves
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Life Sciences
  • Tipo de conexión: Conexión a presión
  • Marca: Parker|Legris
  • Forma: Recta
  • Tamaño de la conexión 2: 1/4 to 1/2 inch (O.D), 6 to 12 mm (O.D)
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material del cuerpo: POM
  • Tamaño de la conexión 1: 6 to 12 mm (O.D), 1/4 to 1/2 inch (O.D)
  • Cantidad por caja: 25
  • Peso: 0008, 0011 kg
  • Medio: Agua, bebidas, productos alimentarios líquidos
  • Cumplimiento con especificaciones: DIRECTIVA: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, FDA: 21 CFR 177.1550, NSF 51 (material referenciado), NSF 61, Reglamento: 1907/2006 (REACH)

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas antirretorno LIQUIfit®, también denominadas "válvulas antirretorno", están diseñadas para garantizar la conducción del flujo en una sola dirección y evitar cualquier flujo de retorno. 



Características/beneficios del producto:


  • Totalmente compatibles para su uso con agua, bebidas y alimentos líquidos (líquidos y gas)


  • Fiables para mayor tranquilidad
  • Instalación rápida
  • Indicación de la dirección del fluido
  • Cumple las normativas más exigentes sobre alimentos y bebidas (FDA, NSF y normativas europeas)
  • Presión de rotura de apertura muy baja
  • 0,02 bar hasta D.E. 3/8
  • 0,03 bar para D.E. ½"


  • Seguro para la protección de los usuarios
  • Resistente a los productos de limpieza gracias a su excelente compatibilidad química

 


Mercados:


  • Fluidos Industriales
  • Proceso de bebida
  • Proceso alimentari
  • Gases inertes



Aplicaciones:


  • Purificación del agua
  • Alimentación y bebidas
  • Dispensadores de bebidas
  • Gases inertes

Documentos relacionados

×
Productos D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg) D.E. del tubo de la conexión 1 (mm)
7992 56 00WP2 1/4 n/a
7992 60 00WP2 3/8 n/a
7992 62 00WP2 1/2 n/a
7992 06 00WP2 na 6
7992 08 00WP2 na 8
7992 10 00WP2 na 10
7992 12 00WP2 na 12

687PDC
A43098