Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Las válvulas de bola LIQUIfit® ofrecen una solución específica para el tratamiento del agua y la manipulación de bebidas. Estas válvulas compactas y fiables garantizan la protección del sellado y una limpieza excelente.
California Residents: Prop-65 Warning
Características/beneficios del producto:
Mercados:
Aplicaciones:
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Parker Legris--Product Tutorial : LIQUIfit Range Presentation |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Legris LIQUIfit Brochure |
| Tube Seal |
| Parker Legris Rectus - General Catalogue |
| LIQUIfit Ball Valves Datasheet |
| Cumplimiento normativo, Certificaciones y Seguridad |
|---|
| Certificate of conformity - FDA_liquifit ball valves |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Parker Legris Rectus - Catálogo general |
| Productos | Forma | Configuración | Tipo de conexión 1 | Tamaño de la conexión 1 |
|---|---|---|---|---|
| 4020 56 00WP2 | Straight | Tube to Tube | Tube | 1/4 |
| 4020 60 00WP2 | Straight | Tube to Tube | Tube | 3/8 |
| 4021 56 14WP2 | Straight | Tube to Swivel Port | Tube | 1/4 |
| 4021 60 18WP2 | Straight | Tube to Swivel Port | Tube | 3/8 |
| 4022 56 14WP2 | Elbow 90° | Tube to Swivel Port | Tube | 1/4 |
| 4022 60 18WP2 | Elbow 90° | Tube to Swivel Port | Tube | 3/8 |
| 4023 56 14WP2 | Straight | Tube to Swivel Port | Tube | 1/4 |
| 4023 60 18WP2 | Straight | Tube to Swivel Port | Tube | 3/8 |
| 4020 06 00WP2 | Straight | Tube to Tube | Tube | 6 |
| 4020 08 00WP2 | Straight | Tube to Tube | Tube | 8 |
| 4020 10 00WP2 | Straight | Tube to Tube | Tube | 10 |
| 4020 12 00WP2 | Straight | Tube to Tube | Tube | 12 |
| 4024 06 00WP2 | Elbow 90° | Tube to Tube | Tube | 6 |
| 4024 10 00WP2 | Elbow 90° | Tube to Tube | Tube | 10 |