LS10N4-10 - Wellhead Grease Fittings, Lock Seal Series | Parker NA

Wellhead Grease Fittings, Lock Seal Series | #LS10N4-10

Lock Seal Fittings

Wellhead Grease Fittings, Lock Seal Series | #LS10N4-10

Parker PGI's Lock Seal Wellhead Grease Fittings feature a two piece metal-to-metal seal with a floating cone to prevent galling of the seat. These fittings accept button head grease gun couplers and in a double ball style go to 10,000 psi.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: 1215
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1/2" NPT
  • Estilo de productos: Double Ball Check - 2 Piece Metal-to-Metal Seal with Floating Cone to Prevent Galling of Seat
  • Tamaño de la conexión: 1/2 inch Thread, NPT inch Thread
  • Material del cuerpo: 1215
  • Tipo de recubrimiento: Zinc
  • Tratamiento térmico: N/A
  • Material de la bola: AISI 52100 Chrome Alloy
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 302 (Spring)
  • Presión de trabajo máxima: 10,000 psi, 689 bar
Safety Warning

Información del artículo

Parker PGI’s Lock Seal Wellhead Grease Fittings are available with a 2 piece metal –to-metal seal with a floating cone design up to pressures of 10,000 PSI. These grease fittings feature a heavy-duty radial rivet crimp. This special crimp provides the best “blow-out” protection of any available crimped style fitting. The radial rivet crimp process conforms to the latest revision of NACE when manufactured with 316 SS or 4140 body material.

Markets:
• Chemical
• Petrochemical
• Oil and Gas

Features/Benefits:
• Accepts button head grease fitting coupler
• Heavy Duty Radial Rivet Crimp
• Available as a Free Flow style

Applications:
• Temporary sealing of leaking button head fittings

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Wellhead Fittings & Valve Components | PGI-WF
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516