R24S UL - Elementos de filtro del cartucho de repuesto para uso marítimo: serie Spin-on de Racor | Parker NA

Elementos de filtro del cartucho de repuesto para uso marítimo: serie Spin-on de Racor | #R24S UL

R24S UL

Elementos de filtro del cartucho de repuesto para uso marítimo: serie Spin-on de Racor | #R24S UL

2 Micron Aquabloc® Spin-on Element for 220RMAM Series - UL Listed: Yes


Especificaciones técnicas

  • Valor de filtración (micras): 98% @ 4 Micron
  • Altura: 3.5 in / 89 mm
  • Serie: 220RMAM Center Thread Bowl
  • Certificación UL: Yes
  • Diámetro exterior: 3.8 in / 97 mm
  • Serie del producto: Marine Gasoline Spin-on FF/WS
  • Marca: Racor
  • Tipo de elemento de filtro: 2 Micron Aquabloc® Spin-on
  • Tipo de conexión: 1"-14, Roscas inferiores hembra de 1,25"
  • Dirección de flujo: Del interior al exterior
  • Piezas relacionadas: Ninguno
Safety Warning

Información del artículo

Los elementos de filtro del cartucho de repuesto para uso marítimo de la serie Spin-on son compatibles con la línea de conjuntos de separador de agua/filtro de combustible de la serie Spin-on para uso marítimo de Racor. Los elementos presentan una eficiencia de eliminación excepcional, tanto de agua emulsionada como a granel, una baja restricción del flujo de combustible y una alta capacidad de retención de suciedad. Su diseño único los hace capaces de actuar en aplicaciones con motores de gasolina y diésel para uso marítimo, donde las condiciones hostiles pueden causar que pequeñas partículas de suciedad y agua rayen o erosionen componentes de precisión, lo que provocaría daños en el motor y mayores tiempos de inactividad.

El cuerpo del filtro está protegido por un revestimiento en polvo, duradero y de aplicación electroestática para conseguir una resistencia superior a la corrosión. El diseño de filtro roscado facilita el mantenimiento y cuenta con una cuba de recogida de contaminantes de plástico o metal, de diseño transparente, reutilizable y con drenaje de ventilación automática para drenar los contaminantes y el agua recogidos.

Todos los elementos de filtro del cartucho de repuesto de la serie Spin-on utilizan los medios con diseño Aquabloc® de alta eficiencia de Racor. Aquabloc® es una mezcla de celulosa de alta calidad que forma un compuesto con resinas y recibe un tratamiento químico especial. Incorpora un corrugado de espaciamiento plisado y una estructura porosa graduada para aumentar la capacidad de retención de suciedad y ampliar la vida útil del filtro. El medio es impermeable y resistente a la corrosión, por lo que captura los agentes contaminantes, mientras que la superficie especialmente tratada separa por coalescencia el agua del combustible, así el agua se agrupa en gotas más grandes que, después, se caen en la cazoleta de recogida del filtro de combustible.

Los elementos Aquabloc® repelen el agua y eliminan los contaminantes sólidos del combustible con una eficiencia del 98 % de su valor de filtración (micras). Con el objetivo de cumplir los requisitos únicos de los motores de los clientes, hay disponibles a la venta tres valores de filtración (micras) diferentes, entre los que se incluyen:

30 micras (98 % a 30 micras): equipado de manera óptima con un prefiltro para proteger los filtros descendentes del exceso de contaminación. Aumenta la vida de los filtros en el motor.

10 micras (98 % a 10 micras): captura más contaminantes que los elementos de 30 micras y es más efectivo a la hora de detener el agua. Aumenta la vida útil de todo el sistema de combustible.

"2" micras (98 % a 4 micras): ofrece una filtración y extracción de agua máxima, y es capaz de proteger todos los sistemas de inyección modernos, a la vez que aumenta enormemente la vida de los filtros en el motor a los que es difícil acceder.

Cómo funciona:

Los elementos de filtros para uso marítimo de la serie Spin-on de Racor utilizan medios Aquabloc® para eliminar de forma fiable la suciedad y el agua del diésel y la gasolina. El medio Aquabloc® está plisado, corrugado y diseñado para conseguir un alto rechazo del agua y una larga vida útil. El combustible que entra en la cabeza del filtro se divide en dirección descendente al pasar por los pliegues de los medios verticales, lo que permite que las gotas de agua y las partículas contaminantes más grandes caigan directamente en la cuba de recogida. Las gotas de agua más pequeñas convergen y se fusionan en la superficie especialmente tratada del medio hasta que sean lo suficientemente grandes para caer en el recipiente de recogida. Las partículas de contaminación pequeñas se detienen en la superficie del medio Aquabloc®, mientras que las partículas aún más pequeñas se retienen en capas más profundas.

Notas sobre el uso:

Los números de pieza de repuesto del elemento de filtro de combustible se han diseñado específicamente para un conjunto de series y un tipo de combustible concretos. Aunque es posible que los elementos de repuesto de series diferentes tengan un aspecto externo similar, puede que tengan estructuras internas distintas. No intente utilizar el elemento de repuesto de una serie en otro tipo de serie.

Las cazoletas transparentes son artículos de inspección del sistema de combustible: Realice inspecciones frecuentes en busca de daños, deformaciones y decoloraciones, y sustitúyalos si es necesario.


Siga los pasos que se indican a continuación para asegurarse de seleccionar el elemento de repuesto para uso marítimo correcto:

1. Encuentre la serie de Racor más adecuada para su filtro. Consulte el folleto 7501 en la pestaña Product Support (asistencia al producto) para ayudarle a identificar la serie.

2. Elija el valor de filtración (micras) del medio Aquabloc®. Se recomiendan los elementos de 10 y 30 micras para las aplicaciones primarias, mientras que se sugieren "2" micras para aplicaciones secundarias de filtración final.

3. Indique si necesita una versión aprobada por UL.

Mercados:
• Generación de energía eléctrica marítima
• Propulsión marítima

Aplicaciones:
• Motores diésel y biodiésel
• Motores gasolina

Ventajas:
• Ofrece una eliminación excepcional del agua que entra en el sistema a través de la condensación en el depósito de combustible. Cualquier resto de agua presente en la corriente de combustible favorece el desarrollo de bacterias, que pueden provocar que los filtros se atasquen y que se formen ácidos corrosivos. Componentes propensos a corrosión y oxidación que generan erosión y desgaste de componentes críticos del sistema de combustible.
• Elimina las partículas sólidas presentes en el aire que se introducen durante el repostaje como, por ejemplo, arena y sílice.
• Evita daños costosos en el inyector y aumenta la vida útil de los filtros descendentes.
• Permite ahorrar tiempo y dinero al eliminar el mantenimiento y los tiempos de inactividad no planeados causados por fallos de los componentes del sistema.
• El medio Aquabloc® de alta eficiencia ayuda a los motores diésel de OEM a cumplir las estrictas normas de emisión gubernamentales.

Características:
• Varios tamaños, caudales y valores de filtración (eficacia del 98 % a 4, 10 o 30 micras) disponibles para satisfacer los requisitos únicos de los sistemas de filtrado del cliente.
• La impresión en latas está codificada por colores para facilitar la identificación y la aplicación: letras rojas para filtración primaria de 30 micras, letras azules para filtración primaria o secundaria de 10 micras y letras marrones para filtración secundaria/final de 2 micras.
• Los elementos para gasolina cumplen la norma ABYC para los recipientes propulsados por gasolina.
• Los filtros aprobados por UL cumplen con ABYC, ASTM, ISO y muchos otros estándares globales para filtros utilizados en salas de motores marinos.
• Estructura resistente a la corrosión
• El medio Aquabloc® ofrece una gran capacidad de retención de suciedad y una vida útil prolongada.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PARKER HANNIFIN RACOR DIVISION

3400 FINCH ROAD

MODESTO

CA

UNITED STATES

95353

Teléfono

2095217860

Fax

2095293278

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687630