MSH-5 - Marine Hose – Steering | Parker NA

Marine Hose – Steering | #MSH-5

MSH-5

Marine Hose – Steering | #MSH-5

With fast, accurate response and a corrosion resistant thermoplastic construction, the Parker MSH marine hose is ideal for marine hydraulic steering systems. MSH hose is salt water resistant and 1000 psi.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (pulg): 5/16
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Factor de diseño: 4:1
  • Medio: Petroleum Hydraulic Fluids
  • Conector compatible: MS Series
  • Presión de trabajo máxima: 1000 psi, 6.9 MPa, 69 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °F, 93 °C
  • Radio de curvatura mínimo: 2-1/4 inch, 57 mm
  • Peso: 0.05 lb/ft, 0.07 kg/m
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyamide (PA)
  • Material de la cubierta: Polyurethane
  • Material del refuerzo de la manguera: Fiber
  • Tamaño: -5
  • Diámetro interior: 8 mm, 5/16 inch
  • Diámetro exterior: 12.2 mm, 0.480 inch
  • Aplicación: Hydraulics, Marine
Safety Warning

Información del artículo

MSH hose is a thermoplastic hose for marine steering applications, specifically, outboard hydraulic steering systems where fast accurate response is needed to ensure proper control of the boat. MSH hose is a marine grade hose with a corrosion resistant, thermoplastic construction. It is ideal for salt water and fresh water environments.

Parker MSH hose is qualified with both permanent and field attachable brass fittings.

Markets:
• Marine

Features/Benefits:
• Fast, accurate response
• Permanent or field attachable brass fittings
• Corrosion resistant thermoplastic construction

Applications:
• Marine steering systems

Technical Specifications:
• Cover: Non-perforated
• HBR bend restrictor is available for permanent fittings only
• Hose I.D. is nominal
• Hose O.D. is maximum

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Parflex Division

1300 N Freedom Street

Ravenna, OH 44266 USA

Teléfono

+1 (330) 296-2871

Fax

+1 (330) 296-8433

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687563