Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
For full compatibility with many fluids and severe conditions, Parker Legris has developed two types of patented cartridges.Using our metal cartridges allows for optimisation of installation configurations and for the FTL, the possibility of removal.
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Parker Legris Rectus - Catálogo general |
| Productos | Material del cuerpo | Diámetro exterior del tubo de la conexión 2 | Material de la junta |
|---|---|---|---|
| 3600 04 00 | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 4 mm (O.D.) | FKM |
| 3600 06 00 | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 6 mm (O.D.) | FKM |
| 3600 08 00 | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 8 mm (O.D.) | FKM |
| 3600 10 00 | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 10 mm (O.D.) | FKM |
| 3600 12 00 | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 12 mm (O.D.) | FKM |
| 3600 14 00 | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 14 mm (O.D.) | FKM |
| 3800 04 00 | Stainless Steel AISI 316L | 4 mm (O.D.) | FKM |
| 3800 06 00 | Stainless Steel AISI 316L | 6 mm (O.D.) | FKM |
| 3800 08 00 | Stainless Steel AISI 316L | 8 mm (O.D.) | FKM |
| 3800 10 00 | Stainless Steel AISI 316L | 10 mm (O.D.) | FKM |
| 3800 00 00 01 | Stainless Steel AISI 316L | 6 mm (O.D.) | EPDM |