Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Las válvulas de aguja compactas Parker Legris se pueden instalar en cualquier sistema y están diseñadas para aplicaciones que requieren un control preciso de fluidos sin fugas y una excelente vida útil.
California Residents: Prop-65 Warning
Las válvulas de aguja compactas Parker Legris se pueden instalar en cualquier sistema y están diseñadas para aplicaciones que requieren un control preciso de fluidos sin fugas y una excelente vida útil.
Características / Beneficios:
- Robusto y fácil de usar
• Control de flujo preciso
• Latón forjado para mejorar la resistencia mecánica a largo plazo
• Vástago robusto para una buena fiabilidad operativa
• Resistencia a la corrosión
- Amplia gama
• Dos materiales (latón niquelado y acero inoxidable) adecuados para muchas aplicaciones
• Numerosas configuraciones de válvulas y accesorios de seguridad
Mercados:
• Packaging
• Wearing Apparel
• Lumber & Wood
• Rubber & Tire Processing
• Plastic Processing
• Water
• Rail
Aplicaciones:
• Permitir / detener la circulación de fluidos en circuitos industriales con precisión
• Adecuado para fluidos industriales ligeramente corrosivos
Tecnologías:
• Válvula de alivio de presión
• Válvulas industriales
• Válvula manométrica
• Válvula de aguja de latón
• Válvula de aguja de acero inoxidable
Características técnicas:
• Fluidos:
Latón: Aire comprimido, agua, fluidos industriales, etc. Otros fluidos: contáctenos
Acero inoxidable: muchos fluidos
• Materiales: zamk, latón niquelado o acero inoxidable 316L, fibra mineral, latón granallado niquelado o acero inoxidable, sin silicona
• Presión:
Latón: 0 a 120 bar
Acero inoxidable: 0 a 400 bar
• Temperatura:
Latón: -20 °C a +100 °C (excepto el modelo 0510)
Acero inoxidable: -20 °C a 180 °C
Normativa:
• DI: 97/23/EC (módulo PED A - diámetros superiores a 25 mm)
• DI: 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)
• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
Tipos de productos:
• Válvula de aguja en línea, rosca BSPP hembra
• Válvula de aguja en línea, rosca BSPP macho/hembra
• Válvula de aguja en línea con conexiones de compresión
• Válvula de aguja de ángulo recto, rosca BSPP hembra
• Válvula de aguja en ángulo recto, rosca BSPP macho/hembra
• Válvula de drenaje de aguja, BSPP macho y rosca métrica
• Válvula de drenaje de aguja, rosca NPT macho
• Válvula manómetro de ventilación automática, rosca BSPP hembra
• Válvula de alivio de presión, rosca BSPP macho
• Válvula de aguja, rosca BSPP hembra
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Tube Seal |
| Needle Valves Datasheet |
| Productos | Tipo de productos | Forma | Material del cuerpo | Diámetro nominal (DN) | Estilo de la rosca de la conexión 1 | Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica) | D.E. del tubo de la conexión 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501 04 10 | Brass Needle Valves | In line needle valve male and female | NICKEL PLATED BRASS | 4 | BSPP | G1/8 | na |
| 0501 04 13 | Brass Needle Valves | In line needle valve male and female | NICKEL PLATED BRASS | 4 | BSPP | G1/4 | na |
| 0501 06 17 | Brass Needle Valves | In line needle valve male and female | NICKEL PLATED BRASS | 6 | BSPP | G3/8 | na |
| 0502 04 10 | Brass Needle Valves | In line needle valve female | NICKEL PLATED BRASS | 4 | BSPP | G1/8 | na |
| 0502 04 13 | Brass Needle Valves | In line needle valve female | NICKEL PLATED BRASS | 4 | BSPP | G1/4 | na |
| 0502 06 17 | Brass Needle Valves | In line needle valve female | NICKEL PLATED BRASS | 6 | BSPP | G3/8 | na |
| 0502 09 17 | Brass Needle Valves | In line needle valve female | NICKEL PLATED BRASS | 9 | BSPP | G3/8 | na |
| 0510 04 06 | Brass Needle Valves | In line needle valve with brass compression fitting | NICKEL PLATED BRASS | 4 | Metric | M10x1 | 6 |
| 0510 05 08 | Brass Needle Valves | In line needle valve with brass compression fitting | NICKEL PLATED BRASS | 8 | Metric | M12x1 | 8 |
| 0510 05 10 | Brass Needle Valves | In line needle valve with brass compression fitting | NICKEL PLATED BRASS | 5 | Metric | M16x1,5 | 10 |
| 0531 04 10 | Brass Needle Valves | Right angle needle valve male and female | NICKEL PLATED BRASS | 4 | BSPP | G1/8 | na |
| 0531 04 13 | Brass Needle Valves | Right angle needle valve male and female | NICKEL PLATED BRASS | 4 | BSPP | G1/4 | na |
| 0531 06 13 | Brass Needle Valves | Right angle needle valve male and female | NICKEL PLATED BRASS | 6 | BSPP | G1/4 | na |
| 0531 06 17 | Brass Needle Valves | Right angle needle valve male and female | NICKEL PLATED BRASS | 6 | BSPP | G3/8 | na |
| 0531 10 21 | Brass Needle Valves | Right angle needle valve male and female | NICKEL PLATED BRASS | 10 | BSPP | G1/2 | na |
| 0532 06 13 | Brass Needle Valves | Right angle needle valve female | NICKEL PLATED BRASS | 6 | BSPP | G1/4 | na |
| 0532 04 10 | Brass Needle Valves | Right angle needle valve female | NICKEL PLATED BRASS | 4 | BSPP | G1/8 | na |
| 0532 04 13 | Brass Needle Valves | Right angle needle valve female | NICKEL PLATED BRASS | 4 | BSPP | G1/4 | na |
| 0562 05 10 | Brass Needle Valves | Needle drain valve male | BRASS | 5 | BSPP | G1/8 | na |
| 0562 05 13 | Brass Needle Valves | Needle drain valve male | BRASS | 5 | BSPP | G1/4 | na |
| 0562 05 60 | Brass Needle Valves | Needle drain valve male | BRASS | 5 | Metric | M10x1 | na |
| 0563 05 14 | Brass Needle Valves | Needle drain valve male | BRASS | 5 | NPT | NPT1/4 | na |
| 0591 03 10 | Stainless Steel Needle Valves | Stailess steel needle valve female | STAINLESS STEEL 316L | 3 | BSPP | G1/8 | na |
| 0591 04 13 | Stainless Steel Needle Valves | Stailess steel needle valve female | STAINLESS STEEL 316L | 4 | BSPP | G1/4 | na |
| 0591 05 17 | Stainless Steel Needle Valves | Stailess steel needle valve female | STAINLESS STEEL 316L | 5 | BSPP | G3/8 | na |
| 0591 06 21 | Stainless Steel Needle Valves | Stailess steel needle valve female | STAINLESS STEEL 316L | 6 | BSPP | G1/2 | na |
| 0627 00 13 | Brass Needle Valves | Vent pressure gauge valve female | NICKEL PLATED BRASS | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0630 06 13 | Brass Needle Valves | Pressure relief valve male | BRASS | na | BSPP | G1/4 | na |