1U0NX-8-08 - Racores de manguera hidráulica termoplástica prensada, serie NX | Parker NA

Racores de manguera hidráulica termoplástica prensada, serie NX | #1U0NX-8-08

Click to View CAD Model
1U0NX-8-08

Racores de manguera hidráulica termoplástica prensada, serie NX | #1U0NX-8-08

Los racores NX Parker se diseñan para conectarse a mangueras de Parker, eso garantiza la combinación y el montaje de manguera ideales para satisfacer las necesidades de fiabilidad y eficiencia de los clientes. Mangueras tipo 2246F, 2380F, 2244N, 2370N.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1/2"
  • D.I. de la manguera (mm): 12.7 mm
  • Tamaño de la conexión 1: 12.7 mm Hose I.D., 1/2 inch Hose I.D., -8 (Size)
  • Material del cuerpo: Steel
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Marca: Parker
  • Aplicación: High Pressure Spray, Mobile Hydraulics, Automotive
  • Tamaño hexagonal: 27 mm (see drawing legend J)
  • Fitting Length: 61 mm (see drawing legend A)
  • Tipo de conexión 1: Hose
  • Drop Length: n/a
  • Revestimiento: Chromium 6 Free-plated
  • Para tipo de fluido: Air (General Industrial Air), Mineral Hydraulic Oil, Water
  • Configuración: Hose to Port
  • Tipo de productos: Ultra-High Pressure Fittings
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Presión de trabajo máxima: 430 bar, 43.0 MPa
  • Diámetro interior nominal: DN 12
  • Tipo de conexión 2: Female, BSP, Swivel (Ball Nose)
  • Forma: Straight
  • Tipo de puerto: DKR
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Diámetro exterior del tubo: No disponible
  • Tamaño de la conexión 2: G 1/2 inch Thread
  • Connection Length: 22 mm (see drawing legend B)
Safety Warning

Información del artículo

Los racores NX de Parker han sido diseñados para conectarse perfectamente a las mangueras de Parker respectivas, garantizando una combinación ideal. Nuestros conjuntos de mangueras satisfacen las necesidades de nuestros clientes de forma segura y eficiente.

Mercados:
• Industrial
• Flota/tránsito
• Automotriz

Características/beneficios:
• Las series de accesorios son la solución ideal para los diferentes tipos de manguera termoplasticas que permiten lograr una funcionalidad, fiabilidad y vida útil optima del producto
• Elaboradas con materiales de alta calidad para una resistencia contra la corrosión, así como mayor disponibilidad del sistema debido a menos paradas de servicio no planificadas.
• Disponemos de varios tamaños y conexiones para un perfecto montaje en su aplicación.

Aplicaciones:
• Aplicaciones de pulverizador de pintura de alta presión
• Hidráulica móvil
• Hidráulica industrial
• Gases industriales
• Transferencia de material
• Aplicaciones con elementos de calefacción adicionales
• Aplicaciones de adhesivos y sellantes en caliente en la industria de automoción.
• Aplicaciones de cola en la industria de automoción.
• Líneas de material para temperaturas inferiores a +80 °C
• Adecuado para tipos de manguera 2246F, 2380F, 2244N y 2370N con una presión de trabajo de 25 hasta 63 MPa (3625 hasta 9140 psi)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513