7322GBN99N00N0D100Q3 - Parker 2-Way Normally Open, 2" NPT General Purpose Solenoid Valves | Parker NA

Parker 2-Way Normally Open, 2" NPT General Purpose Solenoid Valves | #7322GBN99N00N0D100Q3

7322GBN99N00N0D100Q3

Parker 2-Way Normally Open, 2" NPT General Purpose Solenoid Valves | #7322GBN99N00N0D100Q3

Parker 2-Way Normally Open, 2" NPT Solenoid Valves provide operating pressures of 170 PSI and flow factors of 38.6 CV's. They offer a brass body, multiple mounting positions and coil options for all general purpose flow control applications.


Especificaciones técnicas

  • Tensión (V): 220/50-240/60
  • Presión diferencial máxima (psi): 170 psi (AC)
  • Tipo de bobina: DIN Form A, Class F
  • Energía (Vatios): 10 Watt (AC)
  • Serie del producto: 7000 Series
  • Tipo de válvula: 2-Way
  • Función: Normally Open (NO)
  • Tamaño del puerto: 2 inch
  • Voltaje de entrada: 220/50 to 240/60
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: NBR
  • Tamaño del orificio 1: 1-9/16 inch
  • Coeficiente del caudal 1: 38.6 Cv
  • Consumo de energía: 10 W (AC)
  • Tipo de bobina: DIN Form A, Class F
  • Diferencia de presiones máxima: 170 psi (AC)
  • Número de puertos: 2
  • Tipo de accionamiento: Pilot
  • Medio: General Purpose for Air, Liquids and Gases
  • Tipo de puerto: NPT
  • Tamaño del orificio 2: n/a
  • Coeficiente del caudal 2: n/a
  • Diferencia de presiones mínima: 5 psi
  • Temperatura mínima del fluido: 0 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 185 °F
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: NEMA 4X
Safety Warning

Información del artículo

Parker's 2-Way Normally Open 2" NPT Solenoid Valves are used in a wide variety of applications ideally suited for general purpose air, liquids, gases and steam. These valves are available in brass and stainless steel construction. Coil options are available in 1/2" NPT Conduit and DIN Form A in Class F and H or NEMA 4X, 7 or 9 specification.

Markets:
• Commercial Equipment
• Food & Beverage
• Industrial Automation
• Oil & Gas
• Process Control
• Transportation

Features/ Benefits:
• High Quality Standards of Skinner® and Gold Ring™ Brand
• Modular Design
• Long Life
• Tight Shutoff

Applications:
• Instrumentation Equipment
• Analyzers and Diagnostic Equipment
• Medical and Dental Equipment
• Portable Welding Equipment
• Spraying Equipment
• Lubrication Equipment
• Beverage Dispensing & Vending machines
• Oil Burners
• Humidification and Misting Equipment
• Mobile Fuel Shut Off
• Textile and Dry Cleaning Equipment
• Commercial Dishwashers
• Commercial Laundry and Dryers
• Air Horns
• Pneumatic Fan Clutch
• Irrigation Equipment

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Fluid Control Division

95 Edgewood Avenue

New Britain, CT 06051

United States

Teléfono

860-827-2300

Fax

860-827-2384

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
821838