Funda de protección para manguera - Manguito Partek
Partek Wrap de Parker es un manguito de nailon ligero y altamente flexible diseñado para una resistencia a la abrasión superior y la agrupación de varias mangueras o cables tras el montaje.
"El Partek Wrap de Parker es un manguito de nailon liviano y altamente flexible diseñado para una resistencia a la abrasión superior y la agrupación de varias mangueras o cables tras el montaje. Partek Wrap también se puede utilizar para proteger las varillas de los cilindros de daños o contaminación. Se suministra en un rollo de 50 pies y se puede cortar a medida con tijeras domésticas. Partek Wrap está disponible en tamaños de circunferencia de 9,40" a 22", pero pueden estar disponibles otros tamaños previa solicitud con un pedido mínimo.
Mercados:
• Transporte
• Vehículos recreativos y autobuses
• Militar
• Construcción
• Agrícola
• Mantenimiento de inmuebles y terrenos
• Forestal
• Ferrocarriles
• Equipo de servicios públicos
• Equipo de elevación personal
• Máquinas herramienta
• Explotación petrolera
• Desechos y residuos
• Manejo de materiales
• Marítimo
• Mantenimiento de carreteras y pavimentos
• Equipo de apoyo en tierra
• Industrial
• Minería
• Automoción
Características/beneficios:
• Instalación posterior al montaje
• Ligero y altamente flexible
• Instalación rápida y sencilla
• El patrón de tejido ajustado impide que los extremos de la tela se deshilachen cuando se cortan
Aplicaciones:
• Aplicaciones abrasivas y agresivas con productos químicos agresivos o entornos exigentes
Especificaciones:
• Certificado MSHA para su uso en minas subterráneas
• Nailon balístico 1050 con revestimiento de uretano
"
No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Corporation
Hose Products Division
30240 Lakeland Boulevard
Wickliffe, OH 44092 USA
Teléfono
+1 (440) 943-5700
Fax
+1 (440) 943-3129
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.