F42-16 - Phosphate-Ester Hose 6000 PSI - F42 Hose | Parker NA

Phosphate-Ester Hose 6000 PSI - F42 Hose | #F42-16

F42-16

Phosphate-Ester Hose 6000 PSI - F42 Hose | #F42-16

Parker's F42 hose is a phosphate-ester compatible hose that has a constant working pressure of 6000 PSI in all sizes and is specifically designed to resist aggressive airline hydraulic fluids.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (tamaño): -16
  • Peso: 1.4 lb/ft, 2.08 kg/m
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Medio: Petroleum Hydraulic Fluids
  • Conector compatible: 79 Series
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 or 6 Spirals of Steel Wire
  • Diámetro interior: 1 inch, 25 mm
  • Diámetro interior de manguera nominal: 25 mm
  • Diámetro exterior: 1.520 inch, 38.5 mm
  • Aplicación: Phosphate Ester
  • Presión de trabajo máxima: 6000 psi, 42 MPa
  • Material del tubo interno de la manguera: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Material de la cubierta: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Radio de curvatura mínimo: 13 inch, 330 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 176 °F, 80 °C
  • Color de la cubierta: Green
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s F42 hose is a phosphate-ester compatible hose that has a constant working pressure of 6000 PSI in all sizes and is specifically designed to resist aggressive airline hydraulic fluids. The F42 hose is reinforced with four or six spiral steel wires and has an EPDM rubber cover making it extremely durable. Sizes range from ¾” to 1¼” in diameter to fit the requirements of various markets.

Markets:
• Ground Support Equipment
• Industrial

Features/Benefits:
• 6000 PSI in all sizes
• Leak-free assemblies when used with EPDM O-ring face seals and proper fittings
• Green EPDM cover for protection

Applications:
• Phosphate-ester base hydraulic fluids

Compatible Fittings:
• 79 series fittings

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583