Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Las pistolas de aire de polímero de Parker Legris ofrecen facilidad de uso, ahorro de energía, adaptabilidad y eficiencia. Estas pistolas de aire cumplen con las normativas internacionales para la salud, la seguridad y los niveles de ruido.
California Residents: Prop-65 Warning
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Legris Rectus - General Catalogue |
| Catalog 3800 Quick Coupling Products |
| Polymer Blowguns Datasheet |
| Cumplimiento normativo, Certificaciones y Seguridad |
|---|
| Certificate of conformity - OSHA 1910.95(b)_soufflettes |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Parker Legris Rectus - Catálogo general |
| Productos | Forma | Tipo de productos | Material de la hoja | Tipo de conexión | Tamaño de la conexión | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0651 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns with short nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| 0652 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns for Interchangeable nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| 0653 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns Energy saving for interchangeable nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Green |
| 0654 00 13 | Premium Blowguns | Blowguns with safety dynamic nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Yellow |
| 0655 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns upper connection with interchangeable nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| 0656 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns with short angled nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| 0657 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns with short angled nozzle (upper connection) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| 0658 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns with standard nozzle (upper connection) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| 0659 00 13 | Premium Blowguns | Standard blowgun angled nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| 0690 01 00 | Nozzles | Standard nozzle | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| 0690 02 00 | Nozzles | Safety nozzle | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| 0690 03 00 | Nozzles | Straight nozzle (long) | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| 0690 04 00 | Nozzles | Safety straight nozzle (short) | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| 0690 05 00 | Nozzles | Angled nozzle (long) | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| 0690 06 00 | Nozzles | Safety angled nozzle (short) | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| 0690 07 00 | Nozzles | Nozzle with LF3000 push-in connection (4mm) | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| 0690 09 00 | Nozzles | Air screen safety nozzle | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| 0690 08 00 | Nozzles | COANDA nozzle | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| 0690 10 00 | Nozzles | Safety Booster nozzle | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| 0690 11 00 | Nozzles | Safety Booster nozzle with air screen | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| 0690 06 01 | Nozzles | Angled nozzle (short) | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| AJ13/06B | Standard Blowguns | Blowgun with angled nozzle ( diameter 6 mm) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Red |
| AK13 | Standard Blowguns | Blowguns with angled nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| AM13 | Standard Blowguns | Blowguns for Interchangeable nozzle (M12x1,25) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| AK13SET | Kits | 10x Blowguns with angled nozzle - set in display box | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| AK26SF | Kits | Blowguns with angled nozzle with plug series 26 | Technical Polymer | Plug series 26 | n/a | Blue |
| AJ13/08B | Standard Blowguns | Blowgun with angled nozzle ( diameter 8 mm) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Red |
| AJ13-300 | Standard Blowguns | Blowgun angled nozzle 300 mm | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Red |
| AJ13-500 | Standard Blowguns | Blowgun angled nozzle 500 mm | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Red |
| AJ13-1000 | Standard Blowguns | Blowgun angled nozzle 1000 mm | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Red |
| AC13 | Standard Blowguns | Blowguns with angled nozzle (without holes) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| AI13 | Standard Blowguns | Blowguns for Interchangeable nozzle (G1/8) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| AJ13/08 | Standard Blowguns | Blowgun with straight nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Red |
| AK13-300 | Standard Blowguns | Blowgun with straight nozzle 300 mm | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| AK13-600 | Standard Blowguns | Blowgun with straight nozzle 600 mm | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| AK13-800 | Standard Blowguns | Blowgun with straight nozzle 800 mm | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| AL13 | Standard Blowguns | Blowgun with fixed safety nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| AN13 | Standard Blowguns | Blowgun with fixed standard nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| AT12 | Nozzles | VENTURI nozzle | Technical Polymer | Metric | M12x1,25 | n/a |
| AX13 | Standard Blowguns | Blowgun with venturi nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| AZ13 | Standard Blowguns | Blowgun with Star tip nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Blue |
| KD12 | Nozzles | Standard nozzle | Aluminium | Metric | M12x1,25 | n/a |
| SD12 | Nozzles | Safety nozzle | Brass | Metric | M12x1,25 | n/a |
| ST12 | Nozzles | Protection shield for blowguns | Technical Polymer | n/a | n/a | n/a |
| 0654 01 13 | Premium Blowguns | Blowguns with safety dynamic nozzle - SUVA approved | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Yellow |
| 0631 00 01 | Kits | 0654 00 13 with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | n/a | n/a | Yellow |
| 0631 00 02 | Kits | Blowgun with short nozzle with PU tubing on upper connection | Technical Polymer & PU Tubing | n/a | n/a | Blue |
| 0631 00 03 | Kits | Blowgun with short nozzle with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | n/a | n/a | Blue |
| 0631 00 04 | Kits | Blowgun with angled nozzle with PU tubing on upper connection | Technical Polymer & PU Tubing | n/a | n/a | Blue |
| 0631 00 05 | Kits | 0656 66 13 with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | n/a | n/a | Blue |
| 0631 00 07 | Kits | Blowgun without nozzle with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | n/a | n/a | Blue |
| 0631 00 09 | Kits | AK13 with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | n/a | n/a | Blue |
| 0631 00 23 | Kits | Energy saving blowgun with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | n/a | n/a | Green |
| SE26K | Kits | Standard blowgun with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | n/a | n/a | Blue |