Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Esta gama de pistolas de aire robustas garantiza una vida útil más larga en condiciones severas (aplastamiento, impacto, choque, corrosión). Incluye dos versiones para cumplir con todos los requisitos de soplado y rociado en aplicaciones industriales.
California Residents: Prop-65 Warning
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Legris Rectus - General Catalogue |
| Catalog 3800 Quick Coupling Products |
| Metal Blowguns and Water Pistols Datasheet |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Parker Legris Rectus - Catálogo general |
| Productos | Forma | Tipo de productos | Material del cuerpo | Tipo de conexión | Tamaño de la conexión |
|---|---|---|---|---|---|
| 0622 26 73 | Water Pistols | Metal blowgun button operated female | Nickel Plated Brass | BSPP | G1/4 |
| 0623 10 35 | Water Pistols | Metal blowgun lever operated female | Nickel Plated Brass | BSPP | G1/4 |
| 2299 12 01 | Water Pistols | Water pistol | ZAMAK, Nickel Plated | n/a | n/a |
| 2299 12 20 | Water Pistols | Adjustable nozzle | Nickel Plated Brass | n/a | n/a |
| AA13S-01 | Air Blowguns | Metal blowgun without nozzle | Aluminium | BSPP | G1/4 |
| AS13 | Air Blowguns | Blowgun with safety nozzle | Aluminium | BSPP | G1/4 |
| AA13 | Air Blowguns | Blowgun with standard nozzle | Aluminium | BSPP | G1/4 |
| AV13 | Air Blowguns | Blowgun with extension nozzle | Aluminium | BSPP | G1/4 |
| AA06TF | Air blowgun Kit | Blowgun AA13 with hose barb connector diameter 6 mm | Aluminium | n/a | n/a |
| AA09TF | Air blowgun Kit | Blowgun AA13 with hose barb connector diameter 9 mm | Aluminium | n/a | n/a |
| AA26SF | Air blowgun Kit | Blowgun AA13 with plug series 26 | Aluminium | n/a | n/a |
| AR13 | Air Blowguns | Blowgun with Sintered nozzle | Aluminium | BSPP | G1/4 |
| ASG-1 | Air Blowguns | Blow tap with operating lever with safety nozzle | Aluminium | NPT | NPT1/4 |
| AT13 | Air Blowguns | Blowgun with venturi nozzle | Aluminium | BSPP | G1/4 |
| SE26A | Air blowgun Kit | Blowgun AA13 with a blue PU tubing | Aluminium & PU Tubing | n/a | n/a |