Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
This product is no longer available – please contact us for further assistance.
Documentación y materiales de referencia |
---|
Parker Legris Rectus - Catálogo general |
Productos | Tamaño de la rosca de la conexión 1 | Materiales de fabricación | Longitud por paquete | Diámetro exterior de la manguera | Diámetro interior de la manguera | Color de la cubierta |
---|---|---|---|---|---|---|
1445U12E04 17 | 3/8 INCH | Polyurethane with textile braid | 3 M | 0.472 INCH | 0.314 INCH | Blue |
1442U60E04 13 | 1/4 INCH | Polyurethane with textile braid | 6 M | 0.375 INCH | 0.248 INCH | Blue |
1442U12E04 17 | 3/8 INCH | Polyurethane with textile braid | 6 M | 0.472 INCH | 0.314 INCH | Blue |
1447U60E04 13 | 1/4 INCH | Polyurethane with textile braid | 7.5 M | 0.375 INCH | 0.248 INCH | Blue |
1447U12E04 17 | 3/8 INCH | Polyurethane with textile braid | 7.5 M | 0.472 INCH | 0.314 INCH | Blue |
PG10/025 | n/a | Polyurethane with textile braid | 25 M | 0.375 INCH | 0.248 INCH | Blue |
PG10/030/DV | 1/4 INCH | Polyurethane with textile braid | 3 M | 0.375 INCH | 0.248 INCH | Blue |
PG10/060/DV | 1/4 INCH | Polyurethane with textile braid | 6 M | 0.375 INCH | 0.248 INCH | Blue |
PG10/075/DV | 1/4 INCH | Polyurethane with textile braid | 7.5 M | 0.375 INCH | 0.248 INCH | Blue |
PG12/030/DV | 3/8 INCH | Polyurethane with textile braid | 3 M | 0.472 INCH | 0.314 INCH | Blue |
PG12/060/DV | 3/8 INCH | Polyurethane with textile braid | 6 M | 0.472 INCH | 0.314 INCH | Blue |
PG12/075/DV | 3/8 INCH | Polyurethane with textile braid | 7.5 M | 0.472 INCH | 0.314 INCH | Blue |
SU13/025/05 | n/a | Polyurethane with textile braid | 25 M | 0.511 INCH | 0.374 INCH | Yellow |
SU17/025/05 | n/a | Polyurethane with textile braid | 25 M | 0.685 INCH | 0.5 INCH | Yellow |