Acopladores de seguridad de accionamiento rápido de polímero C 9000 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Perfil

Diámetro

Mitad de acoplamiento

Material del cuerpo

Material del manguito

Tipo de conexión

Tamaño de la conexión

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Acopladores de seguridad de accionamiento rápido de polímero C 9000

Acopladores de seguridad de accionamiento rápido de polímero C 9000

Gama de acopladores de polímero ergonómico, diseñada para la seguridad de operarios y máquinas; proporciona un alto rendimiento de eficiencia energética. Disponible en tres estándares de perfil; muy adecuada para cualquier tipo de instalación.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de intercambio: Perfil europeo, ISOB, ARO, ISO B Profile, ARO Profile
  • Revestimiento: nd, PTFE
  • Tipo de válvula: sin válvula
  • Material de la junta: NBR
  • Tipo de conexión de racor: Rosca macho, rosca hembra, BSPP, BSPT, conexión a presión, Male Thread, BSPP, BSPT, Push-to-Connect
  • Marca: Legris
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 97/23/CE (PED), Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, Directiva: 1907/2006 (REACH), norma ISO 4414 sobre la potencia de fluidos neumáticos: Normas generales relativas a los sistemas, norma DIN EN 983 sobre seguridad en sistemas neumáticos, RoHS
  • Diámetro: Nominal: 5.5 to 8.5 mm
  • Presión de trabajo máxima: 16 bar, 232.06 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 140 °F, 60 °C
  • Caudal: 1400-2400 L/min
  • Material del sellante de rosca: na, PTFE
  • Cantidad por caja: 3, 5, 1, 6
  • Peso: 0028, 0027, 0102, 0088, 0052, 0044, 0034, 0095, 0096, 0085, 0, 02, 0031, 0048, 0024, 0023, 0039, 0026, 0041, 0089, 0016, 0021, 0025, 0, 05, 0018, 0047, 0017, 0032, 0, 03, 0036, 0058, 0035, 0046, 0013, 0014, 0015, 0105, 0123, kg
  • Aplicación: Talleres, limpieza, soplado, sistemas neumáticos, herramientas accionadas por aire, circuitos principales de anillo, embalaje, Cleaning, Blowing, Pneumatics, Air-Operated Tools, Ring Main Circuits, Packaging
  • Medio: Aire comprimido

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Esta gama de acopladores de polímero ergonómico se ha diseñado para la seguridad de los operarios y las máquinas, a la vez que proporciona unas prestaciones de eficiencia energética muy elevadas.

Disponible en tres estándares de perfil, es perfectamente adecuada para cualquier tipo de instalación.

Características/beneficios:

- Seguridad y fiabilidad

• Evita el riesgo del efecto de latigazo
• Ventilación de accionamiento rápido que permite una desconexión con total seguridad
• Manguito giratorio para evitar el riesgo de desconexión accidental
• Fuerza de conexión/desconexión baja, incluso bajo presión
• La manga de polímero protege el equipo contra los arañazos
• La espiral protectora sobre el tubo evita que se tuerza

- Prestaciones

• Caudal muy alto y baja caída de presión
• 100 % a prueba de fugas durante la producción
• Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
• Material robusto resistente a los impactos
• Eficiencia energética óptima
• Fiabilidad a largo plazo

- Fácil de usar

• Identificación inmediata gracias a un marcaje claro en cada modelo, que muestra lo siguiente:
Perfil de la sonda macho compatible
Número de tipo de pieza
• Compatible con sondas macho de conformidad con:
Perfil ISO B
Perfil europeo
Perfil ARO

Mercados:

• Embalaje
• Otras aplicaciones de fabricación
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos

Aplicaciones:

• Conexión y desconexión automáticas de circuitos de aire comprimido
• Talleres
• Herramientas neumáticas
• Circuitos principales en anillo
• Limpieza
• Soplado

Tecnologías:

• Acoplador de accionamiento rápido
• Acoplamiento rápido
• Acoplamiento de conexión rápida
• Acoplador de conexión rápida
• Acoplador en Y
• Acoplador
• Acoplamiento
• C9000

Características técnicas:

• Fluidos compatibles: Aire comprimido
• Materiales: Polímero técnico, aluminio, latón niquelado, Zamak, acero inoxidable
• Presión: De vacío a 16 bar
• Temperatura: De -20 °C a +60 °C

Normativas:

• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 1907/2006 (REACH)
• Norma ISO 4414 sobre la potencia de fluidos neumáticos: Normas generales relativas a los sistemas
• Norma DIN EN 983 sobre seguridad en sistemas neumáticos

Tipos de producto:

• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPT macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, conexión a presión LF 3000®, con muelle de protección en espiral
• Acoplador con adaptador
• Acoplador, montaje pasamuros, rosca BSPP hembra
• Acoplador en Y, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, conexión a presión LF 3000®, con muelle de protección en espiral
• Sonda, paso recto, con adaptador
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, conexión a presión LF 3000®, con muelle de protección en espiral
• Acoplador con adaptador
• Acoplador, montaje pasamuros, rosca BSPP hembra
• Acoplador en Y, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, conexión a presión LF 3000®, con muelle de protección en espiral
• Sonda, paso recto, con adaptador
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPT macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, conexión a presión LF 3000®, con muelle de protección en espiral
• Acoplador, montaje pasamuros, rosca BSPP hembra
• Acoplador en Y, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPT macho
• Sonda, paso recto, conexión a presión LF 3000®, con muelle de protección en espiral
• Sonda, paso recto, con adaptador

Documentos relacionados

×
Productos Perfil Diámetro Mitad de acoplamiento Material del cuerpo Material del manguito Tipo de conexión Tamaño de la conexión
9080A06 08 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve Tube 8MM
9080A06 10 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve Tube 10MM
9080E07 10 EURO ND 7.2 Plug Steel No sleeve Tube 10MM
9080E07 12 EURO ND 7.2 Plug Steel No sleeve Tube 12MM
9080U06 08 ISO B ND 5.5 Plug Steel No sleeve Tube 8MM
9080U06 10 ISO B ND 5.5 Plug Steel No sleeve Tube 10MM
9080U06 60 ISO B ND 5.5 Plug Steel No sleeve Tube 3/8INCH
9080U08 10 ISO B ND 8 Plug Steel No sleeve Tube 10MM
9080U08 12 ISO B ND 8 Plug Steel No sleeve Tube 12MM
9080U08 62 ISO B ND 8 Plug Steel No sleeve Tube n/a
9084 22 13 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9084 22 17 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9084 22 21 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9086 22 13 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9086 22 17 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9086 22 21 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9087E07 17 EURO ND 7.2 Plug Steel No sleeve Male BSPP G 3/8
9087E07 21 EURO ND 7.2 Plug Steel No sleeve Male BSPP G 1/2
9087U06 13 ISO B ND 5.5 Plug Steel No sleeve Male BSPP G 1/4
9087U06 17 ISO B ND 5.5 Plug Steel No sleeve Male BSPP G 3/8
9087U06 21 ISO B ND 5.5 Plug Steel No sleeve Male BSPP G 1/2
9087U08 13 ISO B ND 8 Plug Steel No sleeve Male BSPP G 1/4
9087U08 17 ISO B ND 8 Plug Steel No sleeve Male BSPP G 3/8
9087U08 21 ISO B ND 8 Plug Steel No sleeve Male BSPP G 1/2
9086 30 13 ISO B ND 8.5 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9086 30 17 ISO B ND 8.5 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9086 30 21 ISO B ND 8.5 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9094A06 06 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve Tube 6MM
9094A06 08 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve Tube 8MM
9094A06 10 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve Tube 10MM
9094E07 10 EURO ND 7.2 Plug Steel No sleeve Tube 10MM
9094E07 13 EURO ND 7.2 Plug Steel No sleeve Tube 13MM
9094E07 08 EURO ND 7.2 Plug Steel No sleeve Tube 8MM
9414A06 17 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 3/8
9414A06 21 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 1/2
9414E07 13 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 1/4
9414E07 17 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 3/8
9414E07 21 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 1/2
9414U06 13 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 1/4
9414U06 17 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 3/8
9414U06 21 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 1/2
9414U08 13 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 1/4
9414U08 17 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 3/8
9414U08 21 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 1/2
9416A06 13 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 1/4
9416E07 17 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 3/8
9416U06 13 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 1/4
9416U08 17 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 3/8
9421A06 06 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 6MM
9421A06 08 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 8MM
9421A06 10 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 10MM
9421E07 08 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 8MM
9421E07 10 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 10MM
9421E07 13 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 13MM
9421U06 06 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 6MM
9421U06 08 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 8MM
9421U06 10 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 10MM
9421U08 06 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 6MM
9421U08 08 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 8MM
9421U08 10 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 10MM
9421U08 13 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 13MM
9440A06 17 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 3/8
9440E07 21 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 1/2
9440U06 17 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 3/8
9440U08 21 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 1/2
9094U06 06 ISO B ND 5.5 Plug Steel No sleeve Tube 6MM
9094U06 08 ISO B ND 5.5 Plug Steel No sleeve Tube 8MM
9094U06 10 ISO B ND 5.5 Plug Steel No sleeve Tube 10MM
9094U08 08 ISO B ND 8 Plug Steel No sleeve Tube 8MM
9094U08 10 ISO B ND 8 Plug Steel No sleeve Tube 10MM
9094U08 13 ISO B ND 8 Plug Steel No sleeve Tube 13MM
9401A06 13 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPP G 1/4
9401A06 17 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPP G 3/8
9401A06 21 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPP G 1/2
9401E07 13 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPP G 1/4
9401E07 17 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPP G 3/8
9401E07 21 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPP G 1/2
9401U06 13 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPP G 1/4
9401U06 17 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPP G 3/8
9401U06 21 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPP G 1/2
9401U08 13 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPP G 1/4
9401U08 17 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPP G 3/8
9401U08 21 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPP G 1/2
9405A06 13 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 1/4
9405A06 17 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 3/8
9405A06 21 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 1/2
9405U06 13 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 1/4
9405U06 14 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 3/8
9405U06 17 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 1/2
9405U06 18 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 1/4
9405U06 21 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 3/8
9405U06 22 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 1/2
9405U08 13 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 1/4
9405U08 14 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 3/8
9405U08 17 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 1/2
9405U08 18 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 1/4
9405U08 21 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 3/8
9405U08 22 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Male BSPT R 1/2
9410A06 08 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 8MM
9410A06 10 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 10MM
9410E07 10 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 10MM
9410E07 12 EURO ND 7.2 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 12MM
9410U08 62 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Tube n/a
9410U06 08 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 8MM
9410U06 10 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 10MM
9410U06 60 ISO B ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 3/8INCH
9410U08 10 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 10MM
9410U08 12 ISO B ND 8 Coupler Brass Thecnical polymer Tube 12MM
9414A06 13 ARO ND 5.5 Coupler Brass Thecnical polymer Female BSPP G 1/4
9086 25 10 EURO ND 7.4 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9086 25 13 EURO ND 7.4 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9086 25 17 EURO ND 7.4 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9086 25 21 EURO ND 7.4 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9086 23 13 ISO B ND 5.5 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9086 23 17 ISO B ND 5.5 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9086 23 21 ISO B ND 5.5 Plug Steel No sleeve n/a n/a
9087A06 13 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve Male BSPP G 1/4
9087A06 17 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve Male BSPP G 3/8
9087A06 21 ARO ND 5.5 Plug Steel No sleeve Male BSPP G 1/2
9087E07 13 EURO ND 7.2 Plug Steel No sleeve Male BSPP G 1/4

687PDC
A43098