Acopladores de accionamiento rápido metálicos | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Material del cuerpo

Anillo de sujeción

Material de la junta tórica

Diámetro nominal (DN)

Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica)

Estilo de la rosca de la conexión 1

D.E. del tubo de la conexión 2 (mm)

D.E. del tubo de la conexión 3 (mm)

Color

Tipo de productos

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Acopladores de accionamiento rápido metálicos

Acopladores de accionamiento rápido metálicos

Parker Legris ofrece una amplia gama de acopladores metálicos compatibles con una amplia selección de fluidos. Estos acopladores, fáciles de instalar, con o sin válvulas de cierre, ofrecen una alta capacidad de caudal.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de mango: nd, LATÓN NIQUELADO
  • Tipo de válvula: sin válvula
  • Materiales de fabricación: Latón niquelado, acero galvanizado para cimentación,
  • Material de la junta: NBR
  • Medio: Pistola de aire de metal: Aire comprimido, fluidos industriales -- Pistola de agua: Agua, aceite, fluidos industriales
  • Aplicación: Talleres de fabricación, máquinas de montaje, robótica, eyección, refrigeración, embalaje, proceso de automoción, Assembly Machines, Robotics, Ejection, Automotive Process, Cooling, Packaging
  • Tipo de conexión de racor: Rosca macho, rosca hembra, BSPP, BSPT, rosca recta métrica, serrado para manguera, conexión a presión
  • Marca: Legris
  • Caudal: 165-8500 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
  • Diámetro: Nominal: 2.0 to 19 mm
  • Presión de trabajo máxima: 20 bar, 290.075 psi
  • Rango de presión de vacío: 655 mm-Hg
  • Cantidad por caja: 10, 1, 5
  • Peso: 0.01, 0.007, 0.086, 0.006, 0.014, 0.017, 0.013, 0.027, 0.018, 0.025, 0.028, 0.03, 0.048, 0.034, 0.051, 0.02, 0.155, 0.142, 0.005, 0.042, 0.278, 0.066, 0.074, 0.081, 0.083, 0.132, 0.031, 0.044, 0.068, 0.071, 0.033, 0.053, 0.058, 0.059, 0.072, 0.075, 0.092, kg
Safety Warning

Descripción completa del producto

A fin de cumplir con los requisitos de la gama más amplia de aplicaciones industriales, Parker Legris ofrece una gama de acopladores metálicos compatibles con una amplia selección de fluidos.

Estos acopladores, fáciles de instalar, con o sin válvulas de cierre, ofrecen una alta capacidad de caudal.

Características/beneficios:

- Fácil de usar

• Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
• Amplia variedad de sondas macho
• Extremadamente compacto
• Modelos de cierre simple o doble para ofrecer mayor seguridad
• Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series de la 13 a la 27
• Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi

- Robusto y fiable

• 100 % a prueba de fugas durante la producción
• Excelente resistencia a los impactos y a los choques
• Latón niquelado para ofrecer resistencia a la corrosión
• Versión de acero inoxidable para entornos restrictivos

- Rendimiento óptimo

• Muy amplia gama de caudales
• Tecnología "UltraFlo": Series 18, 22, 23, 25 y 27
• Baja caída de presión
• Vida útil larga
• Máxima eficiencia energética

Mercados:

• Embalaje
• Automatización de fábricas
• Otras aplicaciones de fabricación
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos

Aplicaciones:

• Conexión y desconexión automáticas de los circuitos de agua y aire comprimido
• Talleres
• Lavado
• Pulverización
• Sistemas de llenado
• Limpieza

Tecnologías:

• Acoplador de accionamiento rápido
• Acoplador de metal
• Sonda doble
• Acoplador en Y
• Adaptador universal
• Boquilla ajustable
• Acoplamientos
• Adaptador universal
• Acoplamiento de fluidos
• Acopladores
• Acoplamiento rápido
• Acoplamiento universal

Características técnicas:

• Fluidos compatibles: Aire comprimido, agua
• Materiales: latón niquelado, acero inoxidable 316L, acero niquelado, NBR, FKM, acero inoxidable
• Presión: De vacío a 20 bar
De 0 a 35 bar (serie de acero inoxidable)
• Temperatura: De -20 °C a +100 °C
De -15 °C a +200 °C (serie de acero inoxidable)

Tipos de producto:

• Acoplador, rosca métrica paralela y BSPT macho
• Acoplador, paso recto, rosca BSPT macho
• Sonda, con válvula, rosca BSPT macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPT macho
• Sonda sin cierre, rosca BSPT macho
• Sonda, paso recto con conexión serrada para tuberías de poliamida (PA)
• Sonda, paso recto con conexión serrada para tuberías flexibles
• Sonda, paso recto con conexión a presión LF 3000®
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto con conexión serrada para tuberías flexibles
• Sonda doble
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, paso recto, rosca BSPP hembra
• Acoplador con conexión serrada para manguera
• Acoplador, paso recto con conexión serrada para mangueras
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto con conexión serrada para tuberías flexibles
• Sonda, paso recto con conexión serrada para mangueras flexibles
• Acoplador en Y, paso recto
• Acoplador con llave, rosca BSPP macho
• Conector
• Adaptador de acoplador universal
• Adaptador de sonda universal
• Pistola de agua
• Boquilla ajustable
• Acoplador, paso recto, rosca BSPP hembra
• Acoplador, paso recto con conexión serrada para mangueras
• Acoplador, paso recto, rosca BSPP macho
• Acoplador, paso recto con conexión serrada para mangueras flexibles
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Sonda, con válvula, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, con válvula, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Acoplador, rosca métrica y BSPP macho
• Acoplador, rosca métrica y BSPP hembra
• Sonda, con válvula, rosca métrica y BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca métrica y BSPP macho
• Sonda, con válvula, rosca métrica y BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca métrica y BSPP hembra
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Sonda, con válvula, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, con válvula, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra

Documentos relacionados

×
Productos Material del cuerpo Anillo de sujeción Material de la junta tórica Diámetro nominal (DN) Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica) Estilo de la rosca de la conexión 1 D.E. del tubo de la conexión 2 (mm) D.E. del tubo de la conexión 3 (mm) Color Tipo de productos
0171 02 10 01 TECHNICAL POLYMER na NBR 2 R1/8 BSPT na na BLACK Metal Quick Acting Coupler
0171 02 10 02 TECHNICAL POLYMER na NBR 2 R1/8 BSPT na na GREEN Metal Quick Acting Coupler
0171 02 10 03 TECHNICAL POLYMER na NBR 2 R1/8 BSPT na na RED Metal Quick Acting Coupler
0171 02 10 04 TECHNICAL POLYMER na NBR 2 R1/8 BSPT na na BLUE Metal Quick Acting Coupler
0171 02 10 05 TECHNICAL POLYMER na NBR 2 R1/8 BSPT na na YELLOW Metal Quick Acting Coupler
0171 02 55 01 TECHNICAL POLYMER na NBR 2 M7x1 Metric BLACK Metal Quick Acting Coupler
0172 05 13 NICKEL PLATED BRASS na NBR 5 G1/4 BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
0180 04 00 NICKEL PLATED BRASS na na 3 na na 4 6 na Metal Quick Acting Coupler
0180 05 00 NICKEL PLATED BRASS na na 3 na na 5 6,5 na Metal Quick Acting Coupler
0181 03 04 NICKEL PLATED BRASS na na 2 na na 3 3,3 na Metal Quick Acting Coupler
0183 02 10 NICKEL PLATED BRASS na NBR 2 R1/8 BSPT na na na Metal Quick Acting Coupler
0184 02 10 NICKEL PLATED BRASS na na 2 R1/8 BSPT na na na Metal Quick Acting Coupler
0185 04 00 ZINC PLATED BLISTER STEEL na na 5 na na 4 6 na Metal Quick Acting Coupler
0185 07 00 ZINC PLATED BLISTER STEEL na na 5 na na 7 9 na Metal Quick Acting Coupler
0185 10 00 ZINC PLATED BLISTER STEEL na na 5 na na 10 12,2 na Metal Quick Acting Coupler
0186 05 13 ZINC PLATED BLISTER STEEL na na 5 G1/4 Female BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
0187 05 10 ZINC PLATED BLISTER STEEL na na 5 G1/8 BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
0187 05 13 ZINC PLATED BLISTER STEEL na na 5 G1/4 BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
0189 05 00 ZINC PLATED BLISTER STEEL na na 5 na na na na na Metal Quick Acting Coupler
0195 07 00 NICKEL PLATED BRASS na na 12 na na 7 9 na Metal Quick Acting Coupler
0195 10 00 NICKEL PLATED BRASS na na 12 na na 10 12,2 na Metal Quick Acting Coupler
0195 13 00 NICKEL PLATED BRASS na na 12 na na 13 15,2 na Metal Quick Acting Coupler
0195 16 00 NICKEL PLATED BRASS na na 12 na na 16 18,5 na Metal Quick Acting Coupler
0196 12 13 NICKEL PLATED BRASS na na 12 G1/4 BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
0196 12 17 NICKEL PLATED BRASS na na 12 G3/8 BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
0196 12 21 NICKEL PLATED BRASS na na 12 G1/2 Female BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
0171 03 10 01 TECHNICAL POLYMER na NBR 3 R1/8 BSPT na na BLACK Metal Quick Acting Coupler
0171 03 10 02 TECHNICAL POLYMER na NBR 3 R1/8 BSPT na na GREEN Metal Quick Acting Coupler
0171 03 10 03 TECHNICAL POLYMER na NBR 3 R1/8 BSPT na na RED Metal Quick Acting Coupler
0171 03 10 04 TECHNICAL POLYMER na NBR 3 R1/8 BSPT na na BLUE Metal Quick Acting Coupler
0171 03 10 05 TECHNICAL POLYMER na NBR 3 R1/8 BSPT na na YELLOW Metal Quick Acting Coupler
0172 12 17 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 G3/8 BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
0172 12 21 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 G1/2 Female BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
0181 04 06 NICKEL PLATED BRASS na na 3 na na 4 4,7 na Metal Quick Acting Coupler
2203 12 00 NICKEL PLATED BRASS na na 12 na na na na na Metal Quick Acting Coupler
2270 21 00 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 G1/2 Male BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2272 12 21 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 G1/2 Straight-Through Female BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2272 12 27 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 G3/4 Female BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2272 12 34 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 G1 Female BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2292 12 00 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 na Universal Coupler na na na Metal Quick Acting Coupler
2293 12 00 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 na Y Coupler na na na Metal Quick Acting Coupler
2294 12 17 NICKEL PLATED BRASS na na 12 G3/8 Male BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2294 12 21 NICKEL PLATED BRASS na na 12 G1/2 Male BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2294 12 27 NICKEL PLATED BRASS na na 12 G3/4 Male BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2294 12 34 NICKEL PLATED BRASS na na 12 G1 Male BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2295 12 12 NICKEL PLATED BRASS na na 12 na na 12 13,5 na Metal Quick Acting Coupler
2295 12 15 NICKEL PLATED BRASS na na 12 na na 15 16,5 na Metal Quick Acting Coupler
2295 12 19 NICKEL PLATED BRASS na na 12 na na 19 20,5 na Metal Quick Acting Coupler
2296 12 21 NICKEL PLATED BRASS na na 12 G1/2 Female BSPP Hex Head na na na Metal Quick Acting Coupler
2296 12 27 NICKEL PLATED BRASS na na 12 G3/4 Female BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2296 12 34 NICKEL PLATED BRASS na na 12 G1 Female BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2297 12 12 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 na Straight-through 12 13,5 na Metal Quick Acting Coupler
2297 12 15 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 na Straight-through 15 16,5 na Metal Quick Acting Coupler
2297 12 19 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 na Straight-through 19 20,5 na Metal Quick Acting Coupler
2398 12 01 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 na na na na na Metal Quick Acting Coupler
2511 12 12 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 12 13,5 Metal Quick Acting Coupler
2511 12 15 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 15 16,5 Metal Quick Acting Coupler
2511 12 19 NICKEL PLATED BRASS na NBR 12 19 20,5 Metal Quick Acting Coupler
2272 18 34 NICKEL PLATED BRASS na NBR 19 G1 BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2294 18 27 NICKEL PLATED BRASS na na 19 G3/4 BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2294 18 34 NICKEL PLATED BRASS na na 19 G1 BSPP na na na Metal Quick Acting Coupler
2295 18 20 NICKEL PLATED BRASS na na 19 na na 19 21 na Metal Quick Acting Coupler
2297 18 20 NICKEL PLATED BRASS na NBR 19 na na 19 20,7 na Metal Quick Acting Coupler
3150 00 61 NICKEL PLATED BRASS STAINLESS STEEL NBR 3 na na 4 na na Metal Quick Acting Coupler

687PDC
A43098