Tuberías de poliuretano (PU) | #1100U08R08


LOADING IMAGES
1100U08R08

Tuberías de poliuretano (PU) | #1100U08R08

3 materiales específicos de poliuretano (éter, éster y "cristal" de grado alimenticio): excelente flexibilidad y uso excepcional en un amplio rango de apps, lo que permite reducir el espacio hasta el 50 % comparado con las tuberías PA semirrígidas.


Especificaciones técnicas

  • Material de las tuberías: PUER
  • Diámetro exterior de los tubos (mm): 8
  • Color: CRYSTAL
  • Longitud (m): 100
  • D.I. del tubo (mm): 5, 5
  • Presión de trabajo máxima: 12 barg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C
  • Rango de presión de vacío: 755 mm-Hg
  • Peso: 3.8 kg/package
  • Número de tubos: 1
  • Aplicación: Procesos alimentarios, robótica, cableado, neumática, automatización, automoción en planta, ciclos rápidos, Robotics, Cabling, Pneumatics, Automation, In-Plant Automotive, Rapid Cycles
  • Medio: Aire comprimido, fluidos industriales (según el tipo de material), Industrial Fluids (depending on the material type)
  • Cumplimiento con especificaciones: Industrial: Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, Directiva: 97/23/CE (PED), Reglamento: 1907/2006 (REACH)/Alimentación ("cristal" de grado alimenticio con éter de poliuretano): FDA: 21 CFR 177,2600, 178,3297, 176,170, 178,2010, RG: 1935/2004 CE, PED 97/23/EC (Industrial), REACH 1907/2006 (Industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Food - PU ether food-grade "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Food - PU ether food-grade "crystal")
Safety Warning

Información del artículo

Los 3 materiales específicos de poliuretano (éter, éster y "cristal" de grado alimenticio) ofrecen una excelente flexibilidad y un uso excepcional en un amplio rango de aplicaciones, lo que permite una reducción del espacio de hasta el 50 % en comparación con las tuberías de PA semirrígidas.

Características/beneficios:

- Excelentes propiedades mecánicas

• Resistencia a la tracción constante para lograr una vida útil óptima
• Radio de curvatura mínimo
• Buena absorción de las vibraciones
• Resistencia a la abrasión insuperable para tuberías de una sola capa
• Resistente a los rayos UV
• Capacidad de vacío superior debido a la dureza de la superficie
• Marca de longitud restante
• Sin silicona

- 3 grados de material

• Éster de poliuretano: perfecto para aplicaciones neumáticas
• Éter de poliuretano: sin absorción de agua; resistencia química superior al éster de PU
• "Cristal" de grado alimenticio de éter de poliuretano:
identificación de fluidos y circuitos
resistencia química superior al éter de PU
mayor longevidad

Mercados:

• Alimentación y bebidas
• Otras aplicaciones de fabricación
• Automatización de fábricas
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos

Aplicaciones:

• Transporte de aire comprimido y fluidos industriales
• Aplicaciones neumáticas estándar que requieren ciclos rápidos
• Aplicaciones sometidas al agua y a humedades elevadas (éter de PU)
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Tuberías de PU
• Tuberías de poliuretano
• Tuberías industriales

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido, fluidos industriales (según el tipo de material)
• Materiales: Éster de poliuretano, éter de poliuretano, "cristal" de grado alimenticio de éter de poliuretano
• Presión: De vacío a 12 bar
• Temperatura: De -20 °C a +70 °C

Normativas:

Industrial
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
Alimentación ("cristal" de grado alimenticio de éter de PU):
• FDA: 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010
• Reglamento: 1935/2004 CE

Tipos de producto:

• Tuberías de éster de poliuretano
• Tuberías de éter de poliuretano

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098