1040H62 03 - Mangueras autoadhesivas con tejido interior para NBR y EPDM y trenzado metálico exterior para silicona y FKM | Parker NA

Mangueras autoadhesivas con tejido interior para NBR y EPDM y trenzado metálico exterior para silicona y FKM | #1040H62 03

1040H62 03

Mangueras autoadhesivas con tejido interior para NBR y EPDM y trenzado metálico exterior para silicona y FKM | #1040H62 03

Manguera de fijación automática Parker Legris diseñada según la norma CNOMO E07.21.115N*. Esta gama debe utilizarse con los conectores serrados Legris y proporciona fiabilidad de tecnología de fijación automática y simplicidad de instalación.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior de la manguera: 0.5 INCH
  • Materiales de fabricación: NBR
  • Longitud por paquete: 40 M
  • Color de la cubierta: Red
  • Diámetro exterior de la manguera: 0.748 INCH
  • Presión de trabajo máxima: 1.6 MPa, 16 bar, 232 psi
  • Marca: Legris
  • Radio de curvatura mínimo: 4.724 inch, 120 mm
  • Medio: Air (Pneumatics), Fuels (Oil & Petroleum), Water
  • Conector compatible: Quick-Acting Barbed Fittings (with Brass Female Compression Fitting), Quick-Acting Barbed Fittings (with Brass Male BSPP Thread), Quick-Acting Barbed Fittings (with Brass Male BSPT Thread)
  • Cumplimiento con especificaciones: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
  • Peso: 7.62 kg/package, 0.1905 kg/m, 0.128 lb/ft
  • Diámetro interior: 0.500 inch, 12.7 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: Braid of Textile
  • Diámetro exterior: 0.748 inch, 19 mm
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Aplicación: Cooling, In-Plant Automotive, Industrial Machinery, Pneumatics, Welding Robots
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics, Process Control
  • Tipo de productos: Coolant Hose, Pneumatic Hose
  • Factor de diseño: 3
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Material de la cubierta: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Longitud por paquete: 40 m
  • Tipo de paquete: Reel
  • Región de origen: France
  • Exención de responsabilidad: CAUTION: CNOMO certification is valid exclusively for Red and Green hose only when connected to Legris’ CNOMO-certified Barb Connectors 0132
  • Número de tubos: 1
Safety Warning

Información del artículo

Esta gama de mangueras es una manguera versátil de uso general diseñada para manejar aire, refrigerante, productos químicos suaves y agua. La construcción de la manguera incorpora un tubo, en diferentes materiales según la versión NBR, EPDM, FKM o silicona, que es compatible con las nieblas de aceite ligeras que se encuentran en los sistemas de lubricación de herramientas neumáticas, agua, aceite y combustible, y el refuerzo textil o metálico proporciona flexibilidad y una alta resistencia mecánica. La cubierta de NBR, EPDM o metal es resistente a la abrasión, al calor y al ozono, y está disponible en 4 colores estándar principales para identificación por código de colores.


Las mangueras autofijables Parker Legris están diseñadas para ser utilizadas con conectores de lengüeta Parker Legris o acoplamientos rápidos de molde para transportar gran cantidad de fluidos industriales en planta. Ofrecen tanto la fiabilidad de estanqueidad y robustez de la tecnología de autofijación como la sencillez de instalación con una larga vida útil.


Las mangueras NBR autofijables Parker Legris están diseñadas según la norma CNOMO E07.21.115N*.



Características/Beneficios:


Resistencia excepcional

  • Resistencia insuperable a la flexión repetitiva
  • Protección contra chispas y llamas
  • Resistente a la abrasión y al aplastamiento
  • Resistente a los rayos UV



Ideal para automoción en planta


  • Excelente resistencia al ozono
  • Perfecto para sistemas de refrigeración
  • Máximo caudal con baja pérdida de carga
  • 4 colores para una identificación inmediata del circuito
  • Sin silicona para la versión NBR



Listo para usar


  • No requiere lubricación, aditivos (grasa, aceite, ...etc) ni tiempo de preparación
  • Para conectar: empuje la manguera hasta el tope contra el reborde del racor
  • Para desmontarla: corte la manguera por el lado dentado del racor



Mercados:


  • Máquinas herramienta
  • Fabricación diversa
  • Montaje de vehículos




Aplicaciones:


  • Transporte de aire comprimido y refrigerantes o, a petición, transporte de combustible y aceite
  • Aplicaciones expuestas a chispas
  • Robots de soldadura
  • Sistemas de refrigeración industrial



Tecnologías:


  • Manguera Autoadhesiva
  • Manguera trenzada con patio textil interno para NBR y EPDM y trenzado metálico externo para Silicona y FKM
  • Manguera de NBR
  • Manguera EPDM
  • Manguera de FKM
  • Manguera de silicona
  • Manguera técnica
  • Manguera industrial



Características técnicas:


  • Fluidos: Refrigerantes, Aire Comprimido, Aceite y Combustible Bajo Pedido
  • Materiales: Caucho de nitrilo butadieno y trenzado textil (10XXH)
  • Materiales: EPDM y trenzado textil (MHEXXXX)
  • Materiales: FKM FKM y trenzado de acero inoxidable (MHFXXXX)
  • Materiales: Silicona y trenzado de acero inoxidable (MHSXXXX)
  • Presión: 0 a 16 bar
  • Temperatura: -40°C a +100°C (+130°C por poco tiempo)



Normativas:


  • REACH y RoHS y CNOMO: E07.21.115N para la versión NRB



* ATENCIÓN: La certificación CNOMO es válida exclusivamente para la manguera roja y verde, sólo cuando se conecta a los conectores de espiga 0132, 0133 y 0134 de Legris con certificación CNOMO.



Tipos de producto:


  • Manguera autoadherente trenzada

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098