Dispositivo de medición SensoControl ServiceJunior | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Estilo de productos

Precisión

Color

Rango de medición de presión

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Dispositivo de medición SensoControl ServiceJunior Dispositivo de medición SensoControl ServiceJunior

Dispositivo de medición SensoControl ServiceJunior

Los kits de prueba de diagnóstico ServiceJunior de Parker son ideales para medir la presión y capturar las fluctuaciones mínima y máxima digitalmente en cualquier sistema hidráulico o neumático.

Especificaciones técnicas

  • Industria: Mining, Off-road Machinery, Transportation, Marine, Power Generation and Renewable Energy, Industrial Manufacturing Equipment
  • Estilo de productos: Measuring Device with Datalogger, Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001), Measuring Device
  • Aplicación: Pressure Test, Leakage Test, Monitoring and Commissioning, Quality Assurance and Laboratory, Maintenance and Service
  • Tecnología: Process Control, Hydraulics, Fluid & Gas Handling
  • Marca: Parker
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de productos: Diagnostic Testing Equipment
  • Serie del producto: ServiceJunior
  • Precisión: ± 0.1 % FS to ± 0.5 % FS
  • Rango de medición de presión: -1 to 1000 bar

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

El SensoControl ServiceJunior de Parker es un manómetro digital con una capacidad de memoria mínima/máxima y una pantalla gráfica. Cuenta con una tasa de escaneo de 10 ms y dispone de cubiertas de colores correspondientes a los diferentes rangos de medida para lograr una identificación fácil.

Mercados:
• Industrial
• Construcción
• Moldeo
• Pruebas
• Mantenimiento y reparación, MRO

Características/beneficios:
• Los colores de la cubierta corresponden a los rangos de presión para facilitar la identificación visual
• La memoria Min./Máx. capta las pérdidas de presión y los picos momentáneos
• Fácil manejo con unidades de presión ajustables
• Adecuado para medir las presiones de los sistemas hidráulicos y neumáticos
• Estabilidad a largo plazo
• Giratorio

Aplicaciones:
• Equipos móviles
• Sistemas de refrigeración
• Sistemas hidráulicos industriales
• Mantenimiento y solución de problemas de los sistemas de aire y de fluidos

Documentos relacionados

×
Productos Estilo de productos Precisión Color Rango de medición de presión
SCJN-016-01 Measuring Device ± 0.5 % FS n/a -1 to 16 bar
SCJN-100-01 Measuring Device ± 0.5 % FS n/a 0 to 100 bar
SCJN-400-01 Measuring Device ± 0.5 % FS n/a 0 to 400 bar
SCJN-600-01 Measuring Device ± 0.5 % FS n/a 0 to 600 bar
SCJN-1000-01 Measuring Device ± 0.5 % FS n/a 0 to 1000 bar
SCJN-016-02 Measuring Device ± 0.1 % FS n/a -1 to 16 bar
SCJN-100-02 Measuring Device ± 0.1 % FS n/a 0 to 100 bar
SCJN-400-02 Measuring Device ± 0.1 % FS n/a 0 to 400 bar
SCJN-600-02 Measuring Device ± 0.1 % FS n/a 0 to 600 bar
SCJN-1000-02 Measuring Device ± 0.1 % FS n/a 0 to 1000 bar
SCJN-016-03 Measuring Device ± 0.25 % FS n/a -1 to 16 bar
SCJN-100-03 Measuring Device ± 0.25 % FS n/a 0 to 100 bar
SCJN-400-03 Measuring Device ± 0.25 % FS n/a 0 to 400 bar
SCJN-600-03 Measuring Device ± 0.25 % FS n/a 0 to 600 bar
SCJN-1000-03 Measuring Device ± 0.25 % FS n/a 0 to 1000 bar
K-SCJN-016-01 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.5 % FS n/a -1 to 16 bar
K-SCJN-100-01 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.5 % FS n/a 0 to 100 bar
K-SCJN-400-01 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.5 % FS n/a 0 to 400 bar
K-SCJN-600-01 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.5 % FS n/a 0 to 600 bar
K-SCJN-1000-01 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.5 % FS n/a 0 to 1000 bar
K-SCJN-100-02 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.1 % FS n/a 0 to 100 bar
K-SCJN-400-02 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.1 % FS n/a 0 to 400 bar
K-SCJN-600-02 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.1 % FS n/a 0 to 600 bar
K-SCJN-1000-02 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.1 % FS n/a 0 to 1000 bar
K-SCJN-016-03 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.25 % FS n/a -1 to 16 bar
K-SCJN-100-03 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.25 % FS n/a 0 to 100 bar
K-SCJN-400-03 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.25 % FS n/a 0 to 400 bar
K-SCJN-600-03 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.25 % FS n/a 0 to 600 bar
K-SCJN-1000-03 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.25 % FS n/a 0 to 1000 bar
SCJN-KIT-016 Measuring Device Kit n/a n/a -1 to 16 bar
SCC-120 Equipment case n/a n/a n/a
SCJN-RUBBER-BLA Rubber Protection n/a Black 0 to 1000 bar
SCJN-RUBBER-BLU Rubber Protection n/a Blue -1 to 16 bar
SCJN-RUBBER-GRE Rubber Protection n/a Green 0 to 100 bar
SCJN-RUBBER-ORA Rubber Protection n/a Orange 0 to 400 bar
SCJN-RUBBER-RED Rubber Protection n/a Red 0 to 600 bar
SCJN-KIT-100 Measuring Device Kit n/a n/a 0 to 100 bar
SCJN-KIT-400 Measuring Device Kit n/a n/a 0 to 400 bar
SCJN-KIT-600 Measuring Device Kit n/a n/a 0 to 600 bar
K-SCJN-KIT-016 Measuring Device Kit with Calibration Certificate (ISO 9001) n/a n/a -1 to 16 bar
K-SCJN-KIT-100 Measuring Device Kit with Calibration Certificate (ISO 9001) n/a n/a 0 to 100 bar
K-SCJN-KIT-400 Measuring Device Kit with Calibration Certificate (ISO 9001) n/a n/a 0 to 400 bar
K-SCJN-KIT-600 Measuring Device Kit with Calibration Certificate (ISO 9001) n/a n/a 0 to 600 bar
SCJN-016-L1 Measuring Device with Datalogger ± 0.5 % FS n/a -1 to 16 bar
SCJN-100-L1 Measuring Device with Datalogger ± 0.5 % FS n/a 0 to 100 bar
SCJN-400-L1 Measuring Device with Datalogger ± 0.5 % FS n/a 0 to 400 bar
SCJN-600-L1 Measuring Device with Datalogger ± 0.5 % FS n/a 0 to 600 bar
SCJN-1000-L1 Measuring Device with Datalogger ± 0.5 % FS n/a 0 to 1000 bar
SCJN-KIT-400-L1 Measuring Device Kit with Datalogger ± 0.5 % FS n/a 0 to 400 bar
SCJN-KIT-600-L1 Measuring Device Kit with Datalogger ± 0.5 % FS n/a 0 to 600 bar
K-SCJN-250-01 Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) ± 0.5 % FS n/a 0 to 250 bar

687PDC
687614