Dispositivo de medición Service Master Easy de Parker | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Dispositivo de medición Service Master Easy de Parker

Dispositivo de medición Service Master Easy de Parker OBSOLETE

Los kits de prueba de diagnóstico SensoControl Service Master Easy de Parker son ideales para medir y registrar datos de sistema críticos para cualquier sistema hidráulico o neumático.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Servcie Master Easy de Parker de 3 canales, Service Master Easy de Parker de 4 canales, Service Master Easy de Parker de 3 canales con certificado de calibración ISO 9001, Service Master Easy de Parker de 4 canales con certificado de calibración ISO 9001, kit Service Master Easy de Parker de 3 canales, kit Service Master Easy de Parker de 4 canales, kit Service Master Easy de Parker de 4 canales con sensor de presión/temperatura y caudalímetro de turbina, kit Service Master Easy de Parker de 3 canales con certificado de calibración ISO 9001, kit Service Master Easy de Parker de 4 canales con certificado de calibración ISO 9001, kit Service Master Easy de Parker con sensor de presión/temperatura y caudalímetro de turbina con certificado de calibración ISO 9001, suministro eléctrico de 110/230 V CA EUR/UK/US, adaptador de cable para el coche de 12/24 V CC, cable de conexión USB para ordenador, batería recargable de repuesto, carcasa de equipo
Safety Warning

Descripción completa del producto

El SensoControl Parker Service Master Easy es un medidor de diagnóstico de mano que incorpora la visualización y la medición de datos con un funcionamiento intuitivo. Las cuatro entradas analógicas del sensor con reconocimiento de sensor automático ofrecen la posibilidad de medir y registrar la presión, el diferencial de presión, la temperatura, el flujo y la velocidad de rotación de manera simultánea. Con una velocidad de escaneo de 1 ms, el Service Master Easy de Parker almacenará hasta un millón de valores medidos. Hay disponible una gran variedad de kits de prueba de presión.

Los kits de prueba de presión incluyen lo siguiente:
• El Parker Service Master Easy
• Carcasa de almacenamiento
• 2 transductores (elección del rango de presión y estilo de acoplamiento)
• 2 cables de transductor
• Suministro eléctrico
• Software y documentación de SensoWin
• Cable de conexión USB

El Service Master Easy es una herramienta eficaz para medir y registrar muchos parámetros del sistema más allá de la presión. Hay disponible una gran variedad de accesorios compatibles para medir el flujo, la temperatura del fluido y la velocidad de rotación. Amplíe el kit de prueba de presión básico con estos accesorios SensoControl adicionales: transductores, sensores de flujo, sensor de temperatura, tacómetro, adaptador de tensión, cables (se piden por separado).

Mercados:
• Industrial
• Construcción
• Moldeo
• Pruebas
• Mantenimiento y reparación, MRO

Características/beneficios:
• Los kits de presión se pueden ampliar fácilmente con accesorios para utilizar todas las capacidades de diagnóstico del medidor Service Master Easy de Parker
• Los transductores tienen un código de color que se corresponde con los rangos de presión para facilitar la identificación visual
• El software SensoWin permite el análisis de los datos cuando se descarga en un sistema operativo Windows
• Fácil funcionamiento intuitivo
• Adecuado para medir las presiones en los sistemas hidráulicos y neumáticos

Aplicaciones:
• Equipos móviles
• Sistemas de refrigeración
• Sistemas hidráulicos industriales
• Mantenimiento y solución de problemas de los sistemas de aire o de fluidos
• Optimización del rendimiento del sistema
• Validación del sistema

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
Información de asistencia y contacto
Feedback Form
×
Productos Tipo
SCM-330-2-02 The Parker Servcie Master Easy 3-channel
SCM-340-2-02 The Parker Service Master Easy 4-channel
K-SCM-330-2-02 The Parker Service Master Easy 3-channel with calibration certificate as per ISO 9001
K-SCM-340-2-02 The Parker Service Master Easy 4-channel with calibration certificate as per ISO 9001
SCKIT-330-00 The Parker Service Master Easy 3-channel kit
SCKIT-340-00 The Parker Service Master Easy 4-channel kit
SCKIT-340-PTQ The Parker Service Master Easy 4-channel kit including pressure/temperature sensor and turbine flow meter
K-SCKIT-330-00 The Parker Service Master Easy 3-channel kit with calibration certificate as per ISO 9001
K-SCKIT-340-00 The Parker Service Master Easy 4-channel kit with calibration certificate as per ISO 9001
K-SCKIT-340-PTQ The Parker Service Master Easy 4-channel kit including pressure/temperature sensor and turbine flow meter with calibration certificate as per ISO 9001
SCSN-450 Power supply 110/230 VAC EUR/UK/US
SCK-318-05-21 Car cable adapter 12/24 VDC
SCK-315-02-34 PC USB Connection cable
SC-BAT-340 Spare rechargeable battery
SCC-DRV-300 Equipment case

687PDC
687614