Puntos de prueba del SensoControl de Parker | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Estilo de productos

Accesorios opcionales

Serie del producto

Tipo de conexión 1

Tamaño de la rosca de la conexión

Diámetro exterior del tubo de la conexión 1

Tipo de conexión 2

Diámetro exterior del tubo de la conexión 2

Junta primaria

Material de la junta

Longitud

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Puntos de prueba del SensoControl de Parker

Puntos de prueba del SensoControl de Parker

La función de los puntos de prueba del SensoControl de Parker es la supervisión, la inspección y el muestreo de los sistemas de alta presión, baja presión y vacío. Se utilizan para los cilindros de ventilación y las instalaciones hidráulicas.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: De 06 a 42
  • Longitud: De 200 a 4000 mm
  • Tamaño de la conexión 1: Rosca métrica macho, BSP macho, extremo del cono de 24°, conexión de tuerca giratoria del cono de 24°, BSP hembra, Pin-Lok, nd, Male BSP, Pin-Lok, n/a, 24° Cone End, 24° Cone Swivel Nut Connection, Female BSP
  • Tamaño de la conexión 2: nd, extremo del cono de 24°, 24° Cone End
  • Junta primaria: nd, junta tórica, anillo de sellado DIN 16258, anillo de sellado DIN 16259, junta ED, Sealing Ring DIN 16259, O-Ring Sealing Ring DIN 16258, ED-Seal
  • Material de la junta: nd, NBR, FKM, NBR, FKM
  • Tamaño de la conexión: De M 12 x 1,5 a M 52 x 2,0; de G 1/8 a G 1/2, G 1/8 to G 1/2
  • Serie del producto: nd, ligero, pesado, Heavy, Light
  • Accesorios opcionales: Nd, tuercas preinstaladas y juegos de tarjetas EO-PSR, tuerca de función EO-2 preinstalada, Pre-installed Nuts and EO-PSR Card Sets, Pre-installed EO-2 Function Nut
  • Diámetro exterior del tubo: 6-42 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250 acero, +400 acero inoxidable °C, +482 acero, +752 acero inoxidable °F, 400 °C (Stainless Steel), 752 °F (Stainless Steel)
  • Presión de trabajo máxima: 160-400 bar, 2321-5802 psi, 16-40 MPa
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 acero, -76 acero inoxidable °F, -40 acero, -60 acero inoxidable °C, -60 °C (Stainless Steel), -76 °F (Stainless Steel)
  • Aplicación: Equipos para agricultura, procesos de automoción, transferencia de productos químicos, equipos de construcción, transferencia de combustible, sistemas hidráulicos, equipos de fabricación, industria marina, manejo de materiales, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje, transporte, Fuel Transfer, Hydraulics, Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Mobile Equipment, Automotive Process, Oilfield, Chemical Transfer, Packaging, Transportation, Construction Equipment
  • Tipo de conexión: Tipo de mordida, tipo de mordida con junta flexible, Soft Seal Bite Type
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN ISO 8434, ISO 8434
  • Forma: Racor de punto de prueba con bloqueo de clavija, racor de punto de prueba recto con bloqueo de clavija, racor de punto de prueba con bloqueo de clavija para conos, conector de manómetro de punto de prueba con bloqueo de clavija, manguera de alta presión de punto de prueba con bloqueo de clavija, punto de prueba con conexión roscada M, Straight Test Point Fitting with Pin-lock, Test Point Fitting with Pin-lock for Cones, Test Point Pressure Gauge Connector with Pin-lock, Test Point with Threaded Connection M, Test Point High Pressure Hose with Pin-lock
Safety Warning

Descripción completa del producto

La función de los puntos de prueba del SensoControl de Parker es la supervisión y la inspección, así como el muestreo, de los sistemas de alta presión, baja presión y vacío. Se utilizan para los cilindros de ventilación y las instalaciones hidráulicas.
El conector de medición SensoControl EMA1 dispone de una acoplamiento a presión a través de la conexión del manómetro MAV-MA1, también con acoplamiento a presión. Los conectores de medición EMA1 se suministran con una superficie de alta resistencia a la corrosión, lo que genera un incremento en la durabilidad de estos componentes.
El sistema de sellado del junta principal en los tipos de EMA1 se proporciona mediante una válvula de retención de bola. Una junta tórica también funciona como junta secundaria en el racor del punto de prueba acoplado con bloqueo de clavija y también en mangueras de diagnóstico conectadas.
El conector de medición SensoControl EMA3 dispone de un acoplamiento a presión a través de la conexión del manómetro MAV-MA3 con un acoplamiento de tornillo M16x2. Los conectores de medición EMA3 se suministran con superficies de alta resistencia a la corrosión, lo que genera un incremento en la durabilidad de estos componentes. Además, estos componentes se pueden suministrar opcionalmente en una versión de acero inoxidable.
Para los tipos EMA3, el sistema de sellado está formado por un cono de sellado con junta tórica. Cuando se atornilla el capuchón de tornillo EMA3, una junta tórica actúa de forma adicional como junta secundaria.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios de los puntos de prueba del SensoControl de Parker:
• El sellado sin fugas se genera antes de que se abra la válvula. Por lo tanto, se evita el tiempo de inactividad.

• Estos puntos de prueba robustos y fiables son excepcionales, entre otras razones, por sus dimensiones reducidas y, por lo tanto, son especialmente adecuados para condiciones de acceso limitado.

• El uso de los puntos de prueba del SensoControl de Parker es muy sencillo; las mediciones, las pruebas y los dispositivos de conmutación son fáciles de conectar, lo que permite ahorrar mucho tiempo al usuario.

• La conexión bajo una presión de hasta 400 bar es posible para los tipos con conexión de tornillo. Las presiones nominales suben hasta 630 bar. Esto hace que los puntos de prueba del SensoControl de Parker sean adecuados para un amplio rango de aplicaciones.

• El capuchón de protección metálico es resistente a las vibraciones, lo que permite evitar el tiempo de inactividad.

Documentos relacionados

×
Productos Estilo de productos Accesorios opcionales Serie del producto Tipo de conexión 1 Tamaño de la rosca de la conexión Diámetro exterior del tubo de la conexión 1 Tipo de conexión 2 Diámetro exterior del tubo de la conexión 2 Junta primaria Material de la junta Longitud
SMA1-2500CF Test point high pressure hose with pin-lock n/a n/a Pin-Lok n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2500
SMA1-3200CF Test point high pressure hose with pin-lock n/a n/a Pin-Lok n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3200
SMA1-4000CF Test point high pressure hose with pin-lock n/a n/a Pin-Lok n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4000
EMA3/8X1ORCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 08x1.0 n/a n/a n/a O-Ring NBR n/a
EMA3/8X1OR71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 08x1.0 n/a n/a n/a O-Ring FKM n/a
EMA3/10X1ORCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 10x1.0 n/a n/a n/a O-Ring NBR n/a
EMA3/10X1OR71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 10x1.0 n/a n/a n/a O-Ring FKM n/a
EMA3/14X1.5ISOCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 14x1.5 n/a n/a n/a O-Ring NBR n/a
EMA3/14X1.5ISO71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 14x1.5 n/a n/a n/a O-Ring FKM n/a
EMA3/10X1CF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 10x1.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/12X1.5CF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 12x1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
GMA1/12LOMDCF Straight test point fitting with pin-lock n/a Light 24° Cone end M 18x1.5 12 mm n/a n/a n/a n/a n/a
GMA1/12LCF Straight test point fitting with pin-lock Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Light 24° Cone end M 18x1.5 12 mm n/a n/a n/a n/a n/a
GMA1/18LCF Straight test point fitting with pin-lock Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Light 24° Cone end M 26x1.5 18 mm n/a n/a n/a n/a n/a
VKA3/06L71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 12x1.5 6 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
VKA3/08L71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 14x1.5 8 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
VKA3/15L71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 22x1.5 15 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
VKA3/18L71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 26x1.5 18 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
VKA3/22L71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 30x2.0 22 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
VKA3/28L71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 36x2.0 28 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
VKA3/35L71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 45x2.0 35 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
VKA3/42L71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 52x2.0 42 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
VKA3/06S71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Heavy 24° Cone swivel nut connection M 14x1.5 6 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
VKA3/10S71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Heavy 24° Cone swivel nut connection M 18x1.5 10 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
VKA3/25S71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Heavy 24° Cone swivel nut connection M 36x2.0 25 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
VKA3/30S71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Heavy 24° Cone swivel nut connection M 42x2.0 30 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
VKA3/38S71 Test point for cones with threaded connection M16x2 n/a Heavy 24° Cone swivel nut connection M 52x2.0 38 mm n/a n/a O-Ring FKM n/a
EMA3/14X1.5CF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 14x1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/16X1.5CF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 16x1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/1/8CF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 1/8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/1/4CF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 1/4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/1/471 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 1/4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/3/8CF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 3/8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/1/2CF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 1/2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
GMA1/12SOMDCF Straight test point fitting with pin-lock n/a Heavy 24° Cone end M 20x1.5 12 mm n/a n/a n/a n/a n/a
MAV1/4MA3CF Test point pressure gauge connector with threaded connection M16x2 n/a n/a Female BSP G 1/4 n/a n/a n/a Sealing Ring DIN 16258 NBR n/a
MAV1/2MA3CF Test point pressure gauge connector with threaded connection M16x2 n/a n/a Female BSP G 1/2 n/a n/a n/a Sealing Ring DIN 16258 NBR n/a
MAVMD1/4MA3CF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Female BSP G 1/4 n/a n/a n/a Sealing Ring DIN 16258 NBR n/a
MAVMD1/2MA3CF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Female BSP G 1/2 n/a n/a n/a Sealing Ring DIN 16258 NBR n/a
SMA3-200CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 200
SMA3-300CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 300
SMA3-400CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 400
SMA3-630CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 630
SMA3-800CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 800
SMA3-1000CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1000
SMA3-1500CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1500
SMA3-2000CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2000
EMA3/1/271 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 1/2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/1/8EDCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 1/8 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
EMA3/1/8ED71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 1/8 n/a n/a n/a ED-Seal FKM n/a
EMA3/1/4EDCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 1/4 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
EMA3/1/4ED71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 1/4 n/a n/a n/a ED-Seal FKM n/a
EMA3/3/8EDCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 3/8 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
EMA3/3/8ED71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 3/8 n/a n/a n/a ED-Seal FKM n/a
EMA3/10X1EDCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 10x1.0 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
EMA3/10X1ED71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 10x1.0 n/a n/a n/a ED-Seal FKM n/a
EMA3/12X1.5EDCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 12x1.5 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
EMA3/12X1.5ED71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 12x1.5 n/a n/a n/a ED-Seal FKM n/a
EMA3/1/2EDCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 14x1.5 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
GMA1/16SCF Straight test point fitting with pin-lock Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Heavy 24° Cone end M 24x1.5 16 mm n/a n/a n/a n/a n/a
VKA1/06LCF Test point fitting with pin lock for cones n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 12x1.5 6 mm n/a n/a O-Ring NBR n/a
VKA1/08LCF Test point fitting with pin lock for cones n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 14x1.5 8 mm n/a n/a O-Ring NBR n/a
VKA1/10LCF Test point fitting with pin lock for cones n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 16x1.5 10 mm n/a n/a O-Ring NBR n/a
VKA1/12LCF Test point fitting with pin lock for cones n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 18x1.5 12 mm n/a n/a O-Ring NBR n/a
SMA3-2500CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2500
SMA3-3200CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3200
SMA3-4000CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4000
EMA3/1/2ED71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 1/2 n/a n/a n/a ED-Seal FKM n/a
GMA3/06ZLCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Light 24° Cone end M 12x1.5 6 mm 24° Cone end 6 mm n/a n/a n/a
GMA3/06LOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Light 24° Cone end M 12x1.5 6 mm 24° Cone end 6 mm n/a n/a n/a
GMA3/06L71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Light 24° Cone end M 12x1.5 6 mm 24° Cone end 6 mm n/a n/a n/a
GMA3/08ZLCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Light 24° Cone end M 14x1.5 8 mm 24° Cone end 8 mm n/a n/a n/a
GMA3/08LOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Light 24° Cone end M 14x1.5 8 mm 24° Cone end 8 mm n/a n/a n/a
GMA3/08L71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Light 24° Cone end M 14x1.5 8 mm 24° Cone end 8 mm n/a n/a n/a
GMA3/10ZLCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Light 24° Cone end M 16x1.5 10 mm 24° Cone end 10 mm n/a n/a n/a
GMA3/10LOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Light 24° Cone end M 16x1.5 10 mm 24° Cone end 10 mm n/a n/a n/a
GMA3/10L71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Light 24° Cone end M 16x1.5 10 mm 24° Cone end 10 mm n/a n/a n/a
VKA1/15LCF Test point fitting with pin lock for cones n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 22x1.5 15 mm n/a n/a O-Ring NBR n/a
VKA1/18LCF Test point fitting with pin lock for cones n/a Light 24° Cone swivel nut connection M 26x1.5 18 mm n/a n/a O-Ring NBR n/a
VKA1/06SCF Test point fitting with pin lock for cones n/a Heavy 24° Cone swivel nut connection M 14x1.5 6 mm n/a n/a O-Ring NBR n/a
VKA1/08SCF Test point fitting with pin lock for cones n/a Heavy 24° Cone swivel nut connection M 16x1.5 8 mm n/a n/a O-Ring NBR n/a
VKA1/12SCF Test point fitting with pin lock for cones n/a Heavy 24° Cone swivel nut connection M 20x1.5 12 mm n/a n/a O-Ring NBR n/a
VKA1/16SCF Test point fitting with pin lock for cones n/a Heavy 24° Cone swivel nut connection M 24x1.5 16 mm n/a n/a O-Ring NBR n/a
VKA1/20SCF Test point fitting with pin lock for cones n/a Heavy 24° Cone swivel nut connection M 30x2.0 20 mm n/a n/a O-Ring NBR n/a
MAV1/2MA1CF Test pont pressure gauge connector with pin-lock n/a n/a Female BSP G 1/2 n/a n/a n/a Sealing Ring DIN 16259 NBR n/a
SMA1-400CF Test point high pressure hose with pin-lock n/a n/a Pin-Lok n/a n/a n/a n/a n/a n/a 400
SMA1-630CF Test point high pressure hose with pin-lock n/a n/a Pin-Lok n/a n/a n/a n/a n/a n/a 630
GMA3/12LOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Light 24° Cone end M 18x1.5 12 mm 24° Cone end 12 mm n/a n/a n/a
GMA3/12L71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Light 24° Cone end M 18x1.5 12 mm 24° Cone end 12 mm n/a n/a n/a
GMA3/15ZLCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Light 24° Cone end M 22x1.5 15 mm 24° Cone end 15 mm n/a n/a n/a
GMA3/15LOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Light 24° Cone end M 22x1.5 15 mm 24° Cone end 15 mm n/a n/a n/a
GMA3/15L71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Light 24° Cone end M 22x1.5 15 mm 24° Cone end 15 mm n/a n/a n/a
GMA3/18ZLCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Light 24° Cone end M 26x1.5 18 mm 24° Cone end 18 mm n/a n/a n/a
GMA3/18L71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Light 24° Cone end M 26x1.5 18 mm 24° Cone end 18 mm n/a n/a n/a
GMA3/22LOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Light 24° Cone end M 30x2.0 22 mm 24° Cone end 22 mm n/a n/a n/a
SMA1-800CF Test point high pressure hose with pin-lock n/a n/a Pin-Lok n/a n/a n/a n/a n/a n/a 800
SMA1-1000CF Test point high pressure hose with pin-lock n/a n/a Pin-Lok n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1000
SMA1-1500CF Test point high pressure hose with pin-lock n/a n/a Pin-Lok n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1500
SMA1-2000CF Test point high pressure hose with pin-lock n/a n/a Pin-Lok n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2000
GMA3/08SOMDCF Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 16x1.5 8 mm 24° Cone end 8 mm n/a n/a n/a
GMA3/08SOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 16x1.5 8 mm 24° Cone end 8 mm n/a n/a n/a
GMA3/08S71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Heavy 24° Cone end M 16x1.5 8 mm 24° Cone end 8 mm n/a n/a n/a
GMA3/10SOMDCF Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 18x1.5 10 mm 24° Cone end 10 mm n/a n/a n/a
GMA3/10ZSCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Heavy 24° Cone end M 18x1.5 10 mm 24° Cone end 10 mm n/a n/a n/a
GMA3/22L71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Light 24° Cone end M 30x2.0 22 mm 24° Cone end 22 mm n/a n/a n/a
GMA3/28LOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Light 24° Cone end M 36x2.0 28 mm 24° Cone end 28 mm n/a n/a n/a
GMA3/28L71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Light 24° Cone end M 36x2.0 28 mm 24° Cone end 28 mm n/a n/a n/a
GMA3/35LOMDCF Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Light 24° Cone end M 45x2.0 35 mm 24° Cone end 35 mm n/a n/a n/a
GMA3/35ZLCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Light 24° Cone end M 45x2.0 35 mm 24° Cone end 35 mm n/a n/a n/a
GMA3/35LOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Light 24° Cone end M 45x2.0 35 mm 24° Cone end 35 mm n/a n/a n/a
GMA3/35L71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Light 24° Cone end M 45x2.0 35 mm 24° Cone end 35 mm n/a n/a n/a
GMA3/42LOMDCF Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Light 24° Cone end M 52x2.0 42 mm 24° Cone end 42 mm n/a n/a n/a
GMA3/42ZLCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Light 24° Cone end M 52x2.0 42 mm 24° Cone end 42 mm n/a n/a n/a
GMA3/10SOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 18x1.5 10 mm 24° Cone end 10 mm n/a n/a n/a
GMA3/10S71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Heavy 24° Cone end M 18x1.5 10 mm 24° Cone end 10 mm n/a n/a n/a
GMA3/12SOMDCF Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 20x1.5 12 mm 24° Cone end 12 mm n/a n/a n/a
GMA3/12ZSCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Heavy 24° Cone end M 20x1.5 12 mm 24° Cone end 12 mm n/a n/a n/a
GMA3/12SOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 20x1.5 12 mm 24° Cone end 12 mm n/a n/a n/a
GMA3/12S71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Heavy 24° Cone end M 20x1.5 12 mm 24° Cone end 12 mm n/a n/a n/a
GMA3/12ZS71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Heavy 24° Cone end M 20x1.5 12 mm 24° Cone end 12 mm n/a n/a n/a
GMA3/14SOMDCF Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 22x1.5 14 mm 24° Cone end 14 mm n/a n/a n/a
GMA3/14ZSCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Heavy 24° Cone end M 22x1.5 14 mm 24° Cone end 14 mm n/a n/a n/a
GMA3/42L71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Light 24° Cone end M 52x2.0 42 mm 24° Cone end 42 mm n/a n/a n/a
GMA3/06SOMDCF Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 14x1.5 6 mm 24° Cone end 6 mm n/a n/a n/a
GMA3/06ZSCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Heavy 24° Cone end M 14x1.5 6 mm 24° Cone end 6 mm n/a n/a n/a
EMA1/12X1.5CF Test point fitting with pin-lock n/a n/a Male Metric M 12x1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA1/14X1.5CF Test point fitting with pin-lock n/a n/a Male Metric M 14x1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA1/16X1.5CF Test point fitting with pin-lock n/a n/a Male Metric M 16x1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA1/1/8CF Test point fitting with pin-lock n/a n/a Male BSP G 1/8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA1/1/4CF Test point fitting with pin-lock n/a n/a Male BSP G 1/4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA1/3/8CF Test point fitting with pin-lock n/a n/a Male BSP G 3/8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA1/1/2CF Test point fitting with pin-lock n/a n/a Male BSP G 1/2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
GMA3/16SOMDCF Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 24x1.5 16 mm 24° Cone end 16 mm n/a n/a n/a
GMA3/16ZSCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Heavy 24° Cone end M 24x1.5 16 mm 24° Cone end 16 mm n/a n/a n/a
GMA3/16SOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 24x1.5 16 mm 24° Cone end 16 mm n/a n/a n/a
GMA3/16S71 Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring Heavy 24° Cone end M 24x1.5 16 mm 24° Cone end 16 mm n/a n/a n/a
GMA3/20SOMDCF Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 30x2.0 20 mm 24° Cone end 20 mm n/a n/a n/a
GMA3/20ZSCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Heavy 24° Cone end M 30x2.0 20 mm 24° Cone end 20 mm n/a n/a n/a
GMA3/20SOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 30x2.0 20 mm 24° Cone end 20 mm n/a n/a n/a
GMA3/25SOMDCF Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 36x2.0 25 mm 24° Cone end 25 mm n/a n/a n/a
GMA3/25ZSCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Heavy 24° Cone end M 36x2.0 25 mm 24° Cone end 25 mm n/a n/a n/a
GMA1/10LOMDCF Straight test point fitting with pin-lock n/a Light 24° Cone end M 16x1.5 10 mm n/a n/a n/a n/a n/a
GMA3/25SOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 36x2.0 25 mm 24° Cone end 25 mm n/a n/a n/a
GMA3/30SOMDCF Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 42x2.0 30 mm 24° Cone end 30 mm n/a n/a n/a
GMA3/30ZSCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Heavy 24° Cone end M 42x2.0 30 mm 24° Cone end 30 mm n/a n/a n/a
GMA3/30SOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 42x2.0 30 mm 24° Cone end 30 mm n/a n/a n/a
GMA3/38SOMDCF Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 52x2.0 38 mm 24° Cone end 38 mm n/a n/a n/a
GMA3/38ZSCF Straight Test point with threaded connections M16x2 Pre-assembled with EO-2 functional nut Heavy 24° Cone end M 52x2.0 38 mm 24° Cone end 38 mm n/a n/a n/a
GMA3/38SOMD71 Straight Test point with threaded connections M16x2 n/a Heavy 24° Cone end M 52x2.0 38 mm 24° Cone end 38 mm n/a n/a n/a
EMA3/1/2NPT71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male NPT 1/2-14 NPT n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/1/4NPT71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male NPT 1/4-18 NPT n/a n/a n/a n/a n/a n/a
MAVMD1/2MA371 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Female BSP G 1/2 n/a n/a n/a Sealing Ring DIN 16258 NBR n/a
MAVMD1/4MA371 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Female BSP G 1/4 n/a n/a n/a Sealing Ring DIN 16258 NBR n/a
EMA3/1/8NPTCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male NPT 1/8-27 NPT n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/12X1.5ISOCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 12x1.5 n/a n/a n/a O-Ring NBR n/a
EMA3/14X1.5ED71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 14x1.5 n/a n/a n/a ED-Seal FKM n/a
EMA3/14X1.5EDCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 14x1.5 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
EMA3/16X1.5ED71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 16x1.5 n/a n/a n/a ED-Seal FKM n/a
EMA3/16X1.5EDCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 16x1.5 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
EMA3/18X1.5CF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 18x1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/1/8NPT71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male NPT 1/8-27 NPT n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/18X1.5EDCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 18x1.5 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
EMA3/22X1.5EDCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 22x1.5 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
EMA3/3/4CF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 3/4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/3/4EDCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male BSP G 3/4 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
EMA3/3/8NPT71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male NPT 3/8-18 NPT n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA3/7/16UNF71 Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male UNF 7/16-20 UNF n/a n/a n/a O-Ring FKM n/a
EMA3/7/16UNFCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male UNF 7/16-20 UNF n/a n/a n/a O-Ring NBR n/a
EMA3/9/16UNFCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male UNF 9/16-18 UNF n/a n/a n/a O-Ring NBR n/a
EMA3/20X1.5EDCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male Metric M 20x1.5 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
EMA3/1/4NPTCF Test point with threaded connection M16x2 n/a n/a Male NPT 1/4-18 NPT n/a n/a n/a n/a n/a n/a
SMA3-10000CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10000
SMA3-100071 Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1000
SMA3-150071 Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1500
SMA3-200071 Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2000
SMA3-2600CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2600
SMA3-3000CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3000
SMA3-30071 Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 300
SMA3-400071 Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4000
SMA3-40071 Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 400
SMA3-5000CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5000
SMA3-500CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 500
SMA3-6000CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6000
SMA3-63071 Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 630
SMA3-7000CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7000
SMA3-8000CF Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8000
SMA3-80071 Test point high pressure hose with threaded connection M16x2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 800
MAV1/2MA371 Test point pressure gauge connector with threaded connection M16x2 n/a n/a Female BSP G 1/2 n/a n/a n/a Sealing Ring DIN 16258 NBR n/a
MAV1/4MA371 Test point pressure gauge connector with threaded connection M16x2 n/a n/a Female BSP G 1/4 n/a n/a n/a Sealing Ring DIN 16258 NBR n/a
EMA1/10X1CF Test point fitting with pin-lock n/a n/a Male Metric M 10x1.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EMA1/10X1ORCF Test point fitting with pin-lock n/a n/a Male Metric M 10x1.0 n/a n/a n/a O-Ring NBR n/a
EMA2/1/4EDCF Test point with buttress thread S12.65x1.5 n/a n/a Male BSP G 1/4 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
EMADN4/1/4EDCF Test point with buttress thread S16.65x1.5 n/a n/a Male BSP G 1/4 n/a n/a n/a ED-Seal NBR n/a
VKA2/08SCF Test point for cones with buttress thread S12.65x1.5 connection n/a Heavy 24° Cone swivel nut connection M 16x1.5 8 mm n/a n/a O-Ring NBR n/a

687PDC
687614