La herramienta de preensamblaje HVM-B y el EO-Karrymat son dispositivos fiables para montar de forma rápida, segura y cómoda los accesorios Ermeto Original.HVM-B: Esta es una herramienta sencilla para preensamblar rápida y de forma segura el anillo de parada EO-progresivo/anillo progresivo. La herramienta es muy útil y puede usarse en cualquier lugar siempre que haya un tornillo de banco. El dispositivo es adecuado para las series LL, L y S, tamaños de tubo de 4 a 15 mm de diámetro exterior y materiales de tubos y accesorios de acero. El peso del HVM-B es de unos 7 kg (sin herramientas). La cantidad de producción económica es un máximo de 20 ensamblajes/día.
Mercados para el dispositivo HVM-B: • Talleres
Aplicaciones: • Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/Ventajas del dispositivo HVM-B:• El uso del dispositivo HVM-B reduce el tiempo y el esfuerzo de ensamblaje.
• La alta calidad de montaje y la consistencia aseguran un rendimiento fiable en el ajuste. • Debido a su bajo peso, fácil manejo y diseño simple pero fiable, los dispositivos de ensamblaje EO son las herramientas ideales para la preparación de tubos en pequeñas cantidades.
• El HVM-B es una herramienta flexible y puede usarse en cualquier lugar para asegurar un montaje seguro, incluso en lugares donde la tecnología EOMAT no está disponible.EO-KARRYMAT: Este es un dispositivo fiable para un preajuste seguro y eficiente de tipos de mordida. Permite el preensamblaje incluso de grandes tubos de acero inoxidable y acero inoxidable en lugares donde la tecnología EOMAT no está disponible. El EO-Karrymat consta de un sistema hidráulico de transmisión y bomba manual. La presión del conjunto hidráulico puede leerse en un manómetro. El EO-KARRYMAT viene como una sola unidad con todos los componentes firmemente sujetos a un práctico bastidor de transporte.
Especificaciones: Para el preensamblaje de accesorios EO-PSR/DPR y EO-2• Preensamblaje es igual a: EO Anillo Progresivo de Registro (PSR): 1 1/2 vueltas de cejuela EO Anillo Progresivo (DPR): 1 1/4 vueltas de tuerca; EO-2: Cierre de la brecha
• O.D. del tubo: 6 a 42 mm• Curva mínima en U: 66 mm
• Tubo y material de accesorio: acero y acero inoxidable• Tiempo total de ciclo: aprox. 30 - 60 segundos
• Peso: aprox. 28 kg• Cantidad de producción económica: máx. 20 asambleas al día
Mercados para EO-KARRYMAT: • Talleres de reparación
• Servicio de reparación móvilAplicaciones:
• Mantenimiento de plantas en ingeniería de procesos, producción de papel, centrales eléctricas, exploración offshore y producción industrial• Montaje in situ de sistemas de tubos
Características/Ventajas del EO-Karrymat:• El EO-KARRYMAT es portátil y no necesita fuente de alimentación. Por ello, es la herramienta ideal para el montaje de tubos in situ, la reparación y el mantenimiento de plantas.
• El EO-KARRYMAT es una herramienta económica porque el montaje con él requiere mucho menos trabajo duro que el montaje manual, pero aún así logra los resultados de montaje de la máquina Eomat. • Dado que el ensamblaje directo de tubos de acero inoxidable en conexiones tipo bite provoca fallos, es obligatorio un proceso especial de preensamblaje según ISO 8483/DIN 3859 y las instrucciones de todos los fabricantes. El EO-KARRYMAT cumple este requisito.• Tras el preensamblaje, la unión del tubo puede inspeccionarse fácilmente antes del montaje final. Por tanto, este paso obligatorio en el montaje es menos probable que se olvide y aumenta la seguridad de todo el sistema.