Lubricante EO-NIROMONT para montar herramientas de ensamblaje, ensanchado y conformado | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de productos

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Lubricante EO-NIROMONT para montar herramientas de ensamblaje, ensanchado y conformado

Lubricante EO-NIROMONT para montar herramientas de ensamblaje, ensanchado y conformado

Los lubricantes EO NIROMONT de alto rendimiento están diseñados para el ensamblaje de conexiones de tubos. Facilitan el apriete utilizando bajo par, aseguran que se alcance la máxima vida útil de la herramienta.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Pasta lubricante de montaje EO-NIROMONT (100 g), líquido lubricante de montaje EO-NIROMONT (250 cc), lubricante líquido EO-NIROMONT en lata con tapón aplicador (250 cc), recambio de lubricante para herramientas de conformado (1 L)
  • Material del tubo: Acero, acero inoxidable

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Los lubricantes de alto rendimiento EO NIROMONT están diseñados específicamente para el montaje de conexiones de tubos. Facilitan el apriete utilizando bajo par, aseguran que se alcance la máxima vida útil de la herramienta y que se produzcan superficies de sellado lisas y sin errores.

Aditivos especiales evitan la soldadura en frío al trabajar con acero inoxidable. A diferencia de cuando se usan lubricantes de alto rendimiento Parker, la experiencia demuestra que el uso de lubricantes comerciales estándar tiende a provocar problemas como la soldadura en frío de las herramientas de conformado, especialmente
Al procesar tubos de acero inoxidable.

Los lubricantes de alto rendimiento Parker EO NIROMONT se ofrecen en diferentes envases y viscosidades para que puedas comprar el producto adecuado en un recipiente adecuado para tus necesidades:

Lubricante líquido, botella de plástico
(ítem: EONIROMONTFLUESSX)
Lubricante de alto rendimiento Parker para la lubricación de roscas, anillos progresivos y para todos los procesos de conformado en frío como Parflange® y EO2-FORM. La práctica botella de plástico permite aplicarla directamente donde se necesita lubricación. El líquido EO NIROMONT debe estar siempre disponible en cada punto de ensamblaje donde se hacen las conexiones hidráulicas.

Lubricante líquido, paquete de recarga
(Objeto: LUBSS)
Lubricante de alto rendimiento Parker para todos los procesos de conformado en frío como Parflange® y EO2-FORM. Su viscosidad lo hace adecuado para su uso en dispositivos automáticos de lubricación instalados en máquinas Parflange®. Absolutamente esencial para el conformado mecánico en frío de tubos de acero inoxidable.

Lubricante de pasta, estaño
(Ítem: EONIROMONTPASTX)
Lubricante de alto rendimiento Parker para lubricar roscas con la herramienta de preensamblaje VOMO. La pasta es económica y proporciona una lubricación duradera del hilo. No es adecuado para usarse con herramientas de conformado, ya que el polvo y las virutas se adhieren a ellas.

Lubricante líquido en una lata de cepillo con tapa
(artículo: EONIROMONTAPLICADOR)
Gracias a un cepillo integrado en la tapa de rosca, el práctico aplicador EO NIROMONT permite aplicar con precisión el lubricante de alto rendimiento Parker al componente. La botella de plástico se puede usar prácticamente para rellenar la lata de cepillo con tapa.

Mercados para EO Niromont:
• Talleres
Aplicaciones:                                                                                                                                             
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/Ventajas de EO Niromont:
• Altamente eficaz – EO Niromont reduce drásticamente el esfuerzo de ensamblaje. Esto ayuda a prevenir
fallo de ajuste debido a un montaje insuficiente.

• Ahorro de costes – Las herramientas en máquinas de montaje durarán mucho más, lo que resulta en un conformado de tubos de alta calidad con una excelente superficie de sellado.

• No soldadura en frío – La soldadura en frío de roscas de acero inoxidable es imposible cuando se aplica correctamente el Niromont en EO.

• Líquido – Penetra incluso en huecos pequeños.

• Pasta – Se mantiene en su lugar durante un tiempo. Ideal para su aplicación en herramientas de preensamblaje.

• Compatible: EO, Niromont y Lubss no afectan a las superficies de ajuste ni a los materiales de sellado.

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
CAT-4100-UK - Industrial Tube Fittings
×
Productos Tipo de productos
EONIROMONTPASTX EO-NIROMONT Assembly lubricant paste (100 g)
EONIROMONTFLUESSX EO-NIROMONT Assembly lubricant liquid (250 cc)
EONIROMONTAPPLICATOR EO-NIROMONT Liquid lubricant in a brush-in-cap can (250 cc)
LUBSS Forming tool lubricant refill (1 L)
EONIROMONTPAST5KG EO-NIROMONT Assembly lubricant paste (5 kg)

687PDC
687614