Máquinas de ensamblaje para EO/EO-2 y Triple-Lok | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Diámetro exterior de los tubos (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Máquinas de ensamblaje para EO/EO-2 y Triple-Lok

Máquinas de ensamblaje para EO/EO-2 y Triple-Lok

Las máquinas EOMAT están diseñadas para igualar los estándares EO-2, EO PSR/DPR y Triple Lok®. El montaje se logra con alta precisión y repetibilidad incluso en condiciones laborales severas en obras.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Mobile assembly machine for EO-2 and Progressive Ring fittings, EOMAT ECO Pressure chart sticker, Assembly and flaring machine, EOMAT UNI fixture for PSR/DPR/EO-2 assembly, EOMAT UNI 37° flaring fixture for Triple-Lok including flaring pin, EOMAT UNI fi
  • Diámetro exterior del tubo: na, 04-22, 04-42 mm
  • Tamaño: 6 to 42 mm
  • Material del tubo: Steel, Stainless Steel
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las máquinas EOMAT están diseñadas para igualar los estándares EO-2, EO PSR/DPR y Triple Lok®. El montaje se logra con alta precisión y repetibilidad.

Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Transporte

Aplicaciones:
• EOMAT ECO: Máquina portátil para reparación y talleres
• EOMAT UNI: Máquina universal de ensamblaje para taller
• EOMAT PRO: Producción comercial rentable

Características/Ventajas de las máquinas de ensamblaje para EO-2 y Triple-Lok®:
• Universal: El montaje de anillos EO-2, EO PSR/DPR y el acampanado de 37° para Triple-Lok® puede realizarse con solo una máquina.
• Eficiente: Con un tiempo de ciclo de unos 12 a 15 segundos, la máquina EOMAT ahorra enormemente tiempo y esfuerzo de montaje. La inversión se da la vuelta rápidamente.
• Seguro: Un preensamblaje adecuado reduce considerablemente el riesgo de fugas en conexiones o incluso de reventones peligrosos en los tubos.

Todas las máquinas están diseñadas para un uso fiable en talleres incluso en condiciones laborales severas en obras. El manejo de herramientas y la operación de la máquina son sencillos. Las siguientes máquinas EOMAT están disponibles:

EOMAT ECO
EO-2: Control de presión
D/DPR/PSR: Presión controlada
Material: acero, acero inoxidable
Diámetro exterior: 6-42 mm
Curva mínima en U: 75 mm
Grosor de la pared: sin limitaciones
EO-2/PSR/DPR, Triple-Lok®: no aplicable
Ajuste de operación: Ajuste manual de presión según la tabla de selección.
Control de proceso: Manómetro
Detección de errores: no
Función de memoria: no
Control de temperatura del aceite: no
Interruptor de pedal: No disponible
Rendimiento: 1 fase, 230 V
Tiempo total del ciclo (seg.):
EO-2: 20
DPR/PSR: 25
Cantidad de producción económica: máximo. 50 asambleas al día
Funcionamiento continuo: 50%
Peso: aprox.. 30 kg

EOMAT UNI
Método de ensamblaje:
EO-2: Control de presión
D/DPR/PSR: Presión controlada
Acampanchado convencional de 37°
Material: acero, acero inoxidable
Diámetro exterior: 6-42 mm
Curva mínima en U: 65 mm
Grosor de la pared: sin limitaciones
EO-2/PSR/DPR/Triple-Lok®: 6×1 a 38×4 o 42×3 mm
(Sobredosis del metro. × grosor de la pared)
Ajuste manual de presión según la tabla de selección
Dependiendo de: tipo de ensamblaje, dimensión del tubo, material del tubo
Control de proceso: Manómetro
Detección de errores: no
Función de memoria: no
Control de temperatura del aceite: no
Interruptor de pedal: No disponible
Rendimiento: 1 fase, 230 V
EO-2: 12
DPR/PSR: 15
Acampada a 37°: 15
Cantidad de producción económica: máximo. 300 asambleas al día
Funcionamiento continuo: 80%
Peso: aprox.. 66 kg

EOMAT PRO
Método de ensamblaje:
EO-2: Control de presión
D/DPR/PSR: Golpe controlado
Especificaciones del tubo:
Material: acero, acero inoxidable, cobre, nailon
PRO22/PRO42: 4-22/4-42 mm
PRO22/PRO42: aprox. 35/70 mm
Grosor de la pared: sin limitaciones
Detección de herramientas y ajuste automático
Es posible ajustar manualmente la presión
Control de procesos: PLC con pantalla
Detección de errores: Luz de advertencia y mensaje mostrados si se producen desviaciones en el proceso de ensamblaje
Función de memoria: Opciones de memoria para aplicaciones personalizadas en el transpondedor MOK
Control de temperatura del aceite: Luz de advertencia y mensaje mostrados
Interruptor de pedal: Disponible
Rendimiento: 400 V, 50 Hz, trifásico
PRO22 / Pro42: aprox. 8/10 segundos
PRO22 / Pro42: aprox. 10/12 segundos
Acampanada a 37°
Cantidad de producción económica: 100 o más ensamblajes por día
Funcionamiento continuo: 100%
Peso: aprox.. 90 kg

Documentos relacionados

Product Demos & Tutorials
EO-2 Animation
EO-PSR Animation
Contact & Support Information
Brand--Title --12121
×
Productos Tipo Diámetro exterior de los tubos (mm)
EOMATECO230V Mobile assembly machine for EO-2 and Progressive Ring fittings na
EOMATECO/CHART EOMAT ECO Pressure chart sticker na
EOMATUNI230V Assembly and flaring machine na
EOMATSCHNEIDRX EOMAT UNI fixture for PSR/DPR/EO-2 assembly na
EOMATBOERDELBX EOMAT UNI 37° flaring fixture for Triple-Lok including flaring pin na
EOMAT/CLIP EOMAT UNI fixing clip for MOK na
EOMAT/FLAREPIN EOMAT UNI 37° flaring pin na
EOMAT/0212500 EOMAT UNI O-ring for flaring pin na
EOMAT/0213800 EOMAT UNI tube stop assembly for flaring block na
EOMAT/0213500 EOMAT UNI spring for flaring block na
EOMATPRO22400V Economic assembly machine for EO-2 and progressive ring fittings 04-22
EOMATPRO42400V Economic assembly machine for EO-2 and progressive ring fittings 04-42
FOOTSWITCHSAFETYKIT EOMAT PRO Footswitch na
EOMATPRO/CLIP EOMAT PRO fixing clamp for MOK na
EOMATPRO/KEY EOMAT PRO Spare key for selection switch na

687PDC
687614