Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los Centros de Trabajo EO2-FORM-F3 y PRO22 pueden contar con una amplia gama de herramientas robustas de conformado que permiten la producción precisa y eficaz de numerosas líneas de metro.
Los Centros de Trabajo EO2-FORM-F3 y PRO22 pueden contar con una amplia gama de herramientas robustas de conformado que permiten la producción precisa y eficaz de numerosas líneas de metro.
El Centro de Trabajo F3 es completamente automático en funcionamiento y ha sido diseñado para su aplicación práctica en talleres. Abrir las puertas convierte la máquina en un Centro de Trabajo totalmente equipado. La zona de almacenamiento de herramientas está situada en la parte delantera: las herramientas están ordenadas y fácilmente visibles. No se requieren otros bancos de trabajo ni estantes para herramientas. Herramientas especiales y cómodas de manejar facilitan la configuración y el cambio de herramientas. Gracias al reconocimiento automático de herramientas, el operador solo tiene que pulsar el botón de arranque, momento en el que el tubo se forma correctamente en una sola pasada. Esto significa que las conexiones EO2-FORM y EO-3 son muy sencillas de fabricar.
El F3 WorkCenter es tan fiable gracias a su potente accionamiento hidráulico y a sus robustas herramientas de conformado.
Mercados para EO2 FORM F3 WorkCenter y herramientas:
• Prensas hidráulicas
• Grúas y elevadores
• Maquinaria pesada
• construcción naval
• En alta mar
• Construcción hidráulica de acero
Mercados para el Centro de Trabajo y herramientas PRO22:
• Maquinaria agrícola
• Máquinas de construcción
• Camiones
• Carretillas elevadoras
• Otros equipos hidráulicos producidos en masa
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/Ventajas de las herramientas de EO2-FORM F3 WorkCenter y PRO22:
• Todas las herramientas, ayudas al manejo, lubricantes y el manual del operador están bien organizados en la parte delantera de la máquina. Una vez abiertas las puertas, la máquina se convierte en un Centro de Trabajo independiente para la preparación de los tubos. En la balda superior hay compartimentos prácticos para reglas, bolígrafos, lubricante y cajas EO estándar con tuercas y anillos de sellado. No se requieren bancos de trabajo ni estanterías adicionales para las herramientas. Este concepto ayuda a ahorrar espacio y a encontrar las herramientas adecuadas en muy poco tiempo.
• Un dispositivo ergonómico, similar a una pistola, permite cambios rápidos y sencillos del conjunto de muelles de sujeción de una sola pieza sin abrir la cabeza de conformado ni siquiera tocar las herramientas. Otra manilla acelera el proceso de ajuste del pasador de conformado en el mecanismo de la bayoneta.
• Las herramientas estándar y un juego de anillos de sellado EO-2 son adecuados para todas las dimensiones comunes de tubos hidráulicos. No se requieren mangas especiales para tubos de pared fina o de diámetro pequeño.
• Todas las herramientas y accesorios están bien organizados en un compartimento práctico dentro de la carcasa de la máquina. Este concepto evita que algo se ensucie, se pierda o se confunda.
| Productos | Tipo | Serie | Diámetro exterior de los tubos (mm) | Grosor de la pared del tubo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MF3EO2P306 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel and stainless steel tubes | na | 6 | na |
| MF3EO2P308 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel and stainless steel tubes | na | 8 | na |
| MF3EO2P310 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel and stainless steel tubes | na | 10 | na |
| MF3EO2P312 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel and stainless steel tubes | na | 12 | na |
| MF3EO2P315 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel and stainless steel tubes | na | 15 | na |
| MF3EO2P316 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel tubes | na | 16 | na |
| MF3EO2P318 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel tubes | na | 18 | na |
| MF3EO2P320 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel tubes | na | 20 | na |
| MF3EO2P322 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel tubes | na | 22 | na |
| MF3EO2P325 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel tubes | na | 25 | na |
| MF3EO2P328 | EO2-FORM F3 clamping dies for steeltubes | na | 28 | na |
| MF3EO2P330 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel tubes | na | 30 | na |
| MF3EO2P335 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel tubes | na | 35 | na |
| MF3EO2P338 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel tubes | na | 38 | na |
| MF3EO2P342 | EO2-FORM F3 clamping dies for steel tubes | na | 42 | na |
| BF3EO206X1S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light/Heavy | 6 | 1 |
| BF3EO206X1.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light/Heavy | 6 | 1.5 |
| BF3EO206X2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light/Heavy | 6 | 2 |
| BF3EO208X1S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light/Heavy | 8 | 1 |
| BF3EO208X1.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light/Heavy | 8 | 1.5 |
| BF3EO208X2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light/Heavy | 8 | 2 |
| BF3EO208X2.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light/Heavy | 8 | 2.5 |
| BF3EO210LX1S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 10 | 1 |
| BF3EO210LX1.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 10 | 1.5 |
| BF3EO210LX2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 10 | 2 |
| BF3EO210SX1.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 10 | 1.5 |
| BF3EO210SX2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 10 | 2 |
| BF3EO210SX3S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 10 | 3 |
| BF3EO212LX1.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 12 | 1.5 |
| BF3EO212LX2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 12 | 2 |
| BF3EO212SX1.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 12 | 1.5 |
| BF3EO212SX2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 12 | 2 |
| BF3EO212SX3S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 12 | 3 |
| BF3EO215X1S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 15 | 1 |
| BF3EO215X1.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 15 | 1.5 |
| BF3EO215X2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 15 | 2 |
| BF3EO216X2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 16 | 2 |
| BF3EO216X2.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 16 | 2.5 |
| BF3EO216X3S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 16 | 3 |
| BF3EO218X1.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 18 | 1.5 |
| BF3EO218X2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 18 | 2 |
| BF3EO220X2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 20 | 2 |
| BF3EO220X2.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 20 | 2.5 |
| BF3EO220X3S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 20 | 3 |
| BF3EO220X3.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 20 | 3.5 |
| BF3EO222X1.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 22 | 1.5 |
| BF3EO222X2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 22 | 2 |
| BF3EO225X2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 25 | 2 |
| BF3EO225X2.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 25 | 2.5 |
| BF3EO225X3S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 25 | 3 |
| BF3EO225X4S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 25 | 4 |
| BF3EO228X2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 28 | 2 |
| BF3EO228X2.5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 28 | 2.5 |
| BF3EO228X3S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 28 | 3 |
| BF3EO230X3S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 30 | 3 |
| BF3EO230X4S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 30 | 4 |
| BF3EO230X5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 30 | 5 |
| BF3EO235X2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 35 | 2 |
| BF3EO235X3S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 35 | 3 |
| BF3EO238X3S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 38 | 3 |
| BF3EO238X4S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 38 | 4 |
| BF3EO238X5S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 38 | 5 |
| BF3EO238X6+7S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Heavy | 38 | 6/7 |
| BF3EO242X2S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 42 | 2 |
| BF3EO242X3S | EO2-FORM F3 forming pin for steel tubes | Light | 42 | 3 |
| BF3EO206X1SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light/Heavy | 6 | 1 |
| BF3EO206X1.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light/Heavy | 6 | 1.5 |
| BF3EO208X1SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light/Heavy | 8 | 1 |
| BF3EO208X1.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light/Heavy | 8 | 1.5 |
| BF3EO210LX1SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 10 | 1 |
| BF3EO210LX1.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 10 | 1.5 |
| BF3EO210LX2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 10 | 2 |
| BF3EO210SX1.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 10 | 1.5 |
| BF3EO210SX2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 10 | 2 |
| BF3EO212LX1.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 12 | 1.5 |
| BF3EO212LX2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 12 | 2 |
| BF3EO212SX1.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 12 | 1.5 |
| BF3EO212SX2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 12 | 2 |
| BF3EO215X1.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 15 | 1.5 |
| BF3EO215X2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 15 | 2 |
| BF3EO216X2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 16 | 2 |
| BF3EO216X2.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 16 | 2.5 |
| BF3EO216X3SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 16 | 3 |
| BF3EO218X1.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 18 | 1.5 |
| BF3EO218X2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 18 | 2 |
| BF3EO220X2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 20 | 2 |
| BF3EO220X2.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 20 | 2.5 |
| BF3EO220X3SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 20 | 3 |
| BF3EO222X1.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 22 | 1.5 |
| BF3EO222X2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 22 | 2 |
| BF3EO225X2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 25 | 2 |
| BF3EO225X2.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 25 | 2.5 |
| BF3EO225X3SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 25 | 3 |
| BF3EO228X2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 28 | 2 |
| BF3EO228X2.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 28 | 2.5 |
| BF3EO230X3SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 30 | 3 |
| BF3EO230X4SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 30 | 4 |
| BF3EO235X2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 35 | 2 |
| BF3EO235X2.5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 35 | 2.5 |
| BF3EO235X3SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 35 | 3 |
| BF3EO238X3SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 38 | 3 |
| BF3EO238X4SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 38 | 4 |
| BF3EO238X5SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Heavy | 38 | 5 |
| BF3EO242X2SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 42 | 2 |
| BF3EO242X3SS | EO2-FORM F3 forming pin for stainless steel tubes | Light | 42 | 3 |
| BF3P310X1.5 | EO-3 forming pin | na | 10 | 1.5 |
| BF3P330X4 | EO-3 forming pin | na | 30 | 4 |
| BF3DIN7155015X2S | Forming pin for hose connection DIN 71550 steel tubes | na | 15 | 2 |
| BF3DIN7155018X1.5S | Forming pin for hose connection DIN 71550 steel tubes | na | 18 | 1.5 |
| BF3DIN7155022X1.5S | Forming pin for hose connection DIN 71550 steel tubes | na | 22 | 1.5 |
| BF3DIN7155025X2S | Forming pin for hose connection DIN 71550 steel tubes | na | 25 | 2 |
| BF3DIN7155028X1.5SS | Forming pin for hose connection DIN 71550 stainless steel tubes | na | 28 | 1.5 |
| BF3DIN7155035X2SS | Forming pin for hose connection DIN 71550 stainless steel tubes | na | 35 | 2 |
| MF3EO2P316SS | EO2-FORM F3 clamping dies for stainless steel tubes | na | 16 | na |
| MF3EO2P318SS | EO2-FORM F3 clamping dies for stainless steel tubes | na | 18 | na |
| MF3EO2P320SS | EO2-FORM F3 clamping dies for stainless steel tubes | na | 20 | na |
| MF3EO2P322SS | EO2-FORM F3 clamping dies for stainless steel tubes | na | 22 | na |
| MF3EO2P325SS | EO2-FORM F3 clamping dies for stainless steel tubes | na | 25 | na |
| MF3EO2P328SS | EO2-FORM F3 clamping dies for stainless steel tubes | na | 28 | na |
| MF3EO2P330SS | EO2-FORM F3 clamping dies for stainless steel tubes | na | 30 | na |
| MF3EO2P335SS | EO2-FORM F3 clamping dies for stainless steel tubes | na | 35 | na |
| MF3EO2P338SS | EO2-FORM F3 clamping dies for stainless steel tubes | na | 38 | na |
| MF3EO2P342SS | EO2-FORM F3 clamping dies for stainless steel tubes | na | 42 | na |