Acoplamiento rápido de rotura en seco con perfil de Parker, serie 204 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Mitad de acoplamiento

Función

Tipo de conexión

Tamaño de la conexión

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Acoplamiento rápido de rotura en seco con perfil de Parker, serie 204

Acoplamiento rápido de rotura en seco con perfil de Parker, serie 204

Sistema de acoplamiento rápido de rotura en seco con un diámetro nominal de 4 para aplicaciones neumáticas y de tratamiento de fluidos en entornos sensibles de hasta 15 bar. Disponible en latón o acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 to -20 °C
  • Material del cuerpo: Brass, Stainless Steel
  • Aplicación: Pneumatics, Fluid Handling
  • Marca: Rectus
  • Tipo de intercambio: Rectus Profile
  • Presión de trabajo máxima: 210 psi, 15 bar
  • Medio: Chemical Fluids, Gases, Steam, Water
  • Diámetro: Nominal: 4 mm, 4 mm (nominal)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 to 392 °F, 100 to 200 °C
  • Tipo de válvula: Non-Spill / Flat Face
  • Tipo de conexión de racor: Female Thread, Male Thread
  • Válvula incluida: Yes
  • Versión: Flat-sealing
  • Longitud: 40 to 47 mm
  • Tamaño hexagonal: 14 to 17 mm
  • Diámetro exterior: 19 mm
  • Material de la junta: NBR, FKM
  • Caudal: 325 L/min
Safety Warning

Descripción completa del producto

El sistema de acoplamiento de rotura en seco de Parker se ha desarrollado para aplicaciones en entornos sensibles; por ejemplo, en tecnología de análisis, en sistemas de refrigeración, en sistemas de transporte y en muchas aplicaciones con medios agresivos.
Este sistema de acoplamiento de manejo con una sola mano presenta tasas de fuga extremadamente bajas y un volumen mínimo de espacio muerto. El diseño no permite que se forme absolutamente ninguna bolsa de aire cuando se realiza el acoplamiento y solamente aparece una película casi imperceptible del medio canalizada en los cuerpos de las válvulas al desacoplarlo.

Mercados:
- Ciencias de la vida
- Procesos
- Refrigeración electrónica
- Industrial
- Alimentación y bebidas

Características/beneficios:
- Rotura en seco - Volumen muerto restante extremadamente bajo
- Operación con una sola mano para una conexión fácil y rápida
- Forma ergonómica del manguito para facilitar el manejo
- Fuerzas de conexión bajas
- Cuerpo de la válvula protegido por un diseño de collarín
- Superficie limpia y sin depósitos (RZ16)
- Alto índice de vacío

Aplicaciones:
- Suministro de gas de laboratorio
- Enfriamiento de componentes electrónicos
- Aplicaciones de vacío
- Procesamiento químico y de alimentos
- Líneas de agua y refrigerante

Documentos relacionados

×
Productos Mitad de acoplamiento Función Tipo de conexión Tamaño de la conexión Material del cuerpo
204KLAW10MPN Coupler Dry-break Male BSPP G 1/8 Brass
204KLAW13MPN Coupler Dry-break Male BSPP G 1/4 Brass
204KLIW10MPN Coupler Dry-break Female BSPP G 1/8 Brass
204KLIW13MPN Coupler Dry-break Female BSPP G 1/4 Brass
204SLAW10MPN Plug Dry-break Male BSPP G 1/8 Brass
204SLAW13MPN Plug Dry-break Male BSPP G 1/4 Brass
204SLIW10MPN Plug Dry-break Female BSPP G 1/8 Brass
204SLIW13MPN Plug Dry-break Female BSPP G 1/4 Brass
204KLAW10EVX Coupler Dry-break Male BSPP G 1/8 Stainless Steel 316 L
204KLAW13EVX Coupler Dry-break Male BSPP G 1/4 Stainless Steel 316 L
204KLIW10EVX Coupler Dry-break Female BSPP G 1/8 Stainless Steel 316 L
204KLIW13EVX Coupler Dry-break Female BSPP G 1/4 Stainless Steel 316 L
204SLAW10EVX Plug Dry-break Male BSPP G 1/8 Stainless Steel 316 L
204SLAW13EVX Plug Dry-break Male BSPP G 1/4 Stainless Steel 316 L
204SLIW10EVX Plug Dry-break Female BSPP G 1/8 Stainless Steel 316 L
204SLIW13EVX Plug Dry-break Female BSPP G 1/4 Stainless Steel 316 L
204KLAW13MVN Coupler Dry-break Male BSPP G 1/4 Brass
204KLIW13MEN Coupler Dry-break Female BSPP G 1/4 Brass
204SLIW13MEN Plug Dry-break Female BSPP G 1/4 Brass
204KLAW13MEN Coupler Dry-break Male BSPP G 1/4 Brass
204KLIW10MVN Coupler Dry-break Female BSPP G 1/8 Brass
204SLIW10EEX Plug Dry-break Female BSPP G 1/8 Stainless Steel 316 L
204KLAW10EEX Coupler Dry-break Male BSPP G 1/8 Stainless Steel 316 L
204KLIW10EEX Coupler Dry-break Female BSPP G 1/8 Stainless Steel 316 L
204SLAW10EEX Plug Dry-break Male BSPP G 1/8 Stainless Steel 316 L
204SLAW10MEN Plug Dry-break Male BSPP G 1/8 Brass
204SLIW10MVN Plug Dry-break Male BSPP G 1/8 Brass
204KLAW10MEN Coupler Dry-break Male BSPP G 1/8 Brass
204KLIW10MEN Coupler Dry-break Female BSPP G 1/8 Brass
204SLAW13MEN Plug Dry-break Male BSPP G 1/4 Brass
204SLIW10MEN Plug Dry-break Female BSPP G 1/8 Brass

687PDC
A43098