Acoplamiento rápido de rotura en seco con perfil de Parker, serie 206 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Mitad de acoplamiento

Función

Tipo de conexión

Tamaño de la conexión

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Acoplamiento rápido de rotura en seco con perfil de Parker, serie 206

Acoplamiento rápido de rotura en seco con perfil de Parker, serie 206

Sistema de acoplamiento rápido de rotura en seco con un diámetro nominal de 6 para aplicaciones neumáticas y de tratamiento de fluidos en entornos sensibles de hasta 15 bar. Disponible en latón o acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15, -20 °C
  • Material del cuerpo: Brass, Stainless Steel
  • Diámetro: Nominal: 6.0 mm
  • Aplicación: Tratamiento de fluidos y neumática, Fluid Handling
  • Marca: Rectos
  • Tipo de intercambio: Perfil recto
  • Presión de trabajo máxima: 210 psi, 15 bar
  • Medio: Fluidos químicos, gases, medios neumáticos, vapor, agua
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212, 392 °F, 100, 200 °C
  • Tipo de válvula: Sin derrames/Cara plana
  • Tipo de conexión de racor: Rosca hembra, rosca macho
  • Válvula incluida:
  • Versión: Sellado plano
  • Longitud: De 51 a 71,5 mm
  • Tamaño hexagonal: 22, 24 mm
  • Diámetro exterior: nd, 25,5 mm
  • Material de la junta: NBR, FKM
  • Caudal: 685 L/min
Safety Warning

Descripción completa del producto

El sistema de acoplamiento de rotura en seco de Parker se ha desarrollado para aplicaciones en entornos sensibles; por ejemplo, en tecnología de análisis, en sistemas de refrigeración, en sistemas de transporte y en muchas aplicaciones con medios agresivos.
Este sistema de acoplamiento de manejo con una sola mano presenta tasas de fuga extremadamente bajas y un volumen mínimo de espacio muerto. El diseño no permite que se forme absolutamente ninguna bolsa de aire cuando se realiza el acoplamiento y solamente aparece una película casi imperceptible del medio canalizada en los cuerpos de las válvulas al desacoplarlo.

Mercados:
- Ciencias de la vida
- Procesado
- Refrigeración electrónica
- Industrial
- Alimentos y bebidas

Características/beneficios:
- Rotura en seco: volumen muerto restante extremadamente bajo
- Manejo con una sola mano para lograr una conexión rápida y sencilla
- Manguito de forma ergonómica para lograr un fácil manejo
- Fuerzas de conexión reducidas
- Cuerpo de la válvula protegido por el diseño de collar
- Superficie limpia y libre de depósitos (RZ16)
- Clasificación de alto vacío

Aplicaciones:
- Suministro de gas de laboratorio
- Refrigeración de componentes electrónicos
- Aplicaciones de vacío
- Procesamiento de productos químicos y alimentos
- Líneas de agua y refrigerante

Documentos relacionados

×
Productos Mitad de acoplamiento Función Tipo de conexión Tamaño de la conexión Material del cuerpo
206KLAW17MPN Coupler Dry-break Male BSPP G 3/8 Brass
206KLAW21MPN Coupler Dry-break Male BSPP G 1/2 Brass
206KLIW17MPN Coupler Dry-break Female BSPP G 3/8 Brass
206KLIW21MPN Coupler Dry-break Female BSPP G 1/2 Brass
206SLAW17MPN Plug Dry-break Male BSPP G 3/8 Brass
206SLAW21MPN Plug Dry-break Male BSPP G 1/2 Brass
206SLIW17MPN Plug Dry-break Female BSPP G 3/8 Brass
206SLIW21MPN Plug Dry-break Female BSPP G 1/2 Brass
206KLAW17EVX Coupler Dry-break Male BSPP G 3/8 Stainless Steel 316 L
206KLAW21EVX Coupler Dry-break Male BSPP G 1/2 Stainless Steel 316 L
206KLIW17EVX Coupler Dry-break Female BSPP G 3/8 Stainless Steel 316 L
206KLIW21EVX Coupler Dry-break Female BSPP G 1/2 Stainless Steel 316 L
206SLAW17EVX Plug Dry-break Male BSPP G 3/8 Stainless Steel 316 L
206SLAW21EVX Plug Dry-break Male BSPP G 1/2 Stainless Steel 316 L
206SLIW17EVX Plug Dry-break Female BSPP G 3/8 Stainless Steel 316 L
206SLIW21EVX Plug Dry-break Female BSPP G 1/2 Stainless Steel 316 L
206KLAW17MEN Coupler Dry-break Male BSPP G 3/8 Brass
206KLAW21MEN Coupler Dry-break Male BSPP G 1/2 Brass
206KLIW13MEN Coupler Dry-break Female BSPP G 1/4 Brass
206KLIW17MEN Coupler Dry-break Female BSPP G 3/8 Brass
206KLIW17MVN Coupler Dry-break Female BSPP G 3/8 Brass
206SLAW17MEN Plug Dry-break Male BSPP G 3/8 Brass
206SLAW21MEN Plug Dry-break Male BSPP G 1/2 Brass
206SLIW13MEN Plug Dry-break Female BSPP G 1/4 Brass
206SLIW17MEN Plug Dry-break Female BSPP G 3/8 Brass
206KLIW13MVN Coupler Dry-break Female BSPP G 1/4 Brass
206SLAW21EEX Plug Dry-break Male BSPP G 1/2 Stainless Steel 316 L
206SLAW21MVN Plug Dry-break Male BSPP G 1/2 Brass
206SLIW17MVN Plug Dry-break Female BSPP G 3/8 Brass
206KFKO12EVX Coupler Straight-Through Tube M12x1.5 Stainless Steel 316 L
206KLAW17EEX Coupler Dry-break Male BSPP G 3/8 Stainless Steel 316 L
206SLAW17MVN Plug Dry-break Male BSPP G 3/8 Brass

687PDC
A43098