El sistema de acoplamiento de rotura en seco de Parker se ha desarrollado para aplicaciones en entornos sensibles; por ejemplo, en tecnología de análisis, en sistemas de refrigeración, en sistemas de transporte y en muchas aplicaciones con medios agresivos.
Este sistema de acoplamiento de manejo con una sola mano presenta tasas de fuga extremadamente bajas y un volumen mínimo de espacio muerto. El diseño no permite que se forme absolutamente ninguna bolsa de aire cuando se realiza el acoplamiento y solamente aparece una película casi imperceptible del medio canalizada en los cuerpos de las válvulas al desacoplarlo.
Mercados:
- Ciencias de la vida
- Procesos
- Refrigeración electrónica
- Industrial
- Alimentación y bebidas
Características/beneficios:
- Rotura en seco - Volumen muerto restante extremadamente bajo
- Operación con una sola mano para una conexión fácil y rápida
- Forma ergonómica del manguito para facilitar el manejo
- Fuerzas de conexión bajas
- Cuerpo de la válvula protegido por un diseño de collarín
- Superficie limpia y sin depósitos (RZ16)
- Alto índice de vacío
Aplicaciones:
- Suministro de gas de laboratorio
- Enfriamiento de componentes electrónicos
- Aplicaciones de vacío
- Procesamiento químico y de alimentos
- Líneas de agua y refrigerante