Accionamiento/controlador de servo de un eje - Serie Compax3S: 6,3 A/1*230 V CA (salida de 2,5 kVA) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tecnología de retroalimentación

Opción de la interfaz

Opción de tecnología

Opciones de integración adicionales

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Accionamiento/controlador de servo de un eje - Serie Compax3S: 6,3 A/1*230 V CA (salida de 2,5 kVA) Accionamiento/controlador de servo de un eje - Serie Compax3S: 6,3 A/1*230 V CA (salida de 2,5 kVA)

Accionamiento/controlador de servo de un eje - Serie Compax3S: 6,3 A/1*230 V CA (salida de 2,5 kVA)

Accionamientos autónomos servo C3S063V2: índice potencia 2,5 kVA y funciones tecnológicas escalables, desde accionamientos IEC 61131 inteligentes con módulos función electrónicos CAM y PLCopen, hasta control analógico posición, velocidad o par.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Accionamiento de servo
  • Tipo de eje de accionamiento: Tecnología de eje único
  • Serie del producto: Compax3
  • Voltaje de entrada: 1*230 V CA VAC
  • Corriente continua de salida nominal: 6,3 A A
  • Tipo de motor compatible: Servo sin escobillas<br>Servo de accionamiento directo<br>Servo sin marco<br>Inducción<br>Servo lineal<br>Husillo, Direct Drive Servo, Frameless Servo, Induction, Linear Servo, Spindle
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Resolver<br>Codificador incremental<br>Codificador EnDat absoluto<br>Codificador absoluto Hiperface, Incremental Encoder, EnDat Absolute Encoder, Hiperface Absolute Encoder
  • Modos de control: Control programable: IEC 61131<br>Engranaje electrónico<br>CAM electrónica<br>Control de posición (mando externo)<br>Control de velocidad (mando externo)<br>Control de par (mando externo)<br>Entrada de mando analógica<br>Entrada de mando de paso/dirección, Electronic Gearing, Electronic CAM, Position Control (External Command), Velocity Control (External Command), Torque Control (External Command), Analog Command Input, Step/Direction Command Input
  • Interfaz de comunicación: RS232/RS485<br>CANopen<br>DeviceNet<br>Profibus<br>Profinet<br>PowerLink<br>Ethernet TCP/IP<br>EtherCAT, CANopen, DeviceNet, Profibus, Profinet, PowerLink, Ethernet TCP/IP, EtherCAT
  • Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C, 32 - 113 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC y LVD)<br>UL reconocido<br>cUL reconocido<br>Cumplimiento con RoHS, UL Recognised, cUL Recognised, RoHS Compliance
Safety Warning

Descripción completa del producto

Compax3 es la plataforma global de Parker para accionamientos de servo que ofrece una gran variedad de módulos de accionamiento de servo de alto rendimiento, tanto de uno como de varios ejes, así como controladores hidráulicos. La serie 'C3S' de accionamientos autónomos de servo de un eje de potencia baja o media y los accionamientos/controladores de servo ofrecen un rango de potencia de salida de 1 a 25 kVA, con opciones de suministro eléctrico de entrada de 1/3*230 V CA hasta 3*480 V CA.



Sobre la base de funciones tecnológicas escalables, los accionamientos Compax3 pueden resolver un amplio rango de tipos de aplicación, desde pares de torsión/velocidades analógicas básicas y control de pasos/dirección, hasta accionamientos inteligentes con control CAM electrónico avanzado y módulos de función PLCopen, programables según la norma IEC 61131-3 con el entorno de desarrollo CoDeSys.



Mercados:

• Automatización de fábricas

• Maquinaria para embalaje

• Otras aplicaciones industriales



Características/beneficios:

• Accionamientos para todo tipo de motores: tecnologías de motores síncronos, asíncronos, motores lineales y de par

• Compatibles con la mayoría de dispositivos de retroalimentación, como resolvers, encoders rotatorios y lineales incrementales, encoders absolutos seno-coseno de giro simple/múltiple (interfaces EnDat e Hiperface) y sensores Hall analógicos/digitales.

• Programación según la norma IEC61131-3

• Software de aplicación integrado

• Seguridad basada en el accionamiento



Aplicaciones:

• Máquinas para embalaje

• Máquinas de formación de material

• Máquinas para impresión

• Máquinas para manipulación



Especificaciones técnicas C3S063V2:

• Potencia de salida nominal: 2,5 kVA

• Suministro de entrada de accionamiento: 1*230 V CA

• 1 salida de encoder/1 entrada de encoder

• 8 entradas digitales/4 salidas digitales*

• 2 entradas analógicas (14 bits)*

• 2 salidas analógicas (8 bits)*

*ampliable mediante módulos ES de ampliación basados en bus de campo



Funciones tecnológicas:

• I10T10: Control de accionamiento mediante comando analógico de velocidad/par de torsión, entrada de paso/dirección, entrada de encoder

• I12T11: Posicionamiento mediante E/S digital, RS232/RS485, posicionamiento absoluto/incremental,

posicionamiento en relación a la marca de registro, caja de cambios electrónica, posicionamiento dinámico

• T30: Programación basada en IEC 61131-3 con CoDeSys

- Módulos de función PLCopen

- Módulos estándar de la norma IEC 61131-3

- Módulos de función específicos C3

• T40: según las características de T30, con funcionalidad de cámara electrónica avanzada



Potente herramienta de software de asistencia para PC para varios ejes "Parker Integrated Engineering Tool", con "Compax3 ServoManager":

- Configuración guiada, con asistentes de configuración fáciles de usar

- Función de osciloscopio de 4 canales integrada

- Asistencia de configuración

- Diagnóstico/mantenimiento/servicio

- MotorManager

- CamDesigner integrado para creación de levas



ServoSignalAnalyzer para Compax3: Análisis de señal basado en PC para la optimización del sistema mecatrónico

• Análisis y optimización del sistema mecánico

- Medición sencilla del comportamiento dinámico del sistema mecánico

- Análisis de las vibraciones de la estructura mecánica

• Análisis y optimización del sistema de control

- Optimización mejorada y más rápida del controlador

- Eliminación específica de las perturbaciones en los puntos de resonancia mecánicos



Seguridad funcional con Compax3S

- Consulte la pestaña "Product Support" (asistencia al producto) para obtener más información sobre seguridad y descargas


Documentos relacionados

×
Productos Tecnología de retroalimentación Opción de la interfaz Opción de tecnología Opciones de integración adicionales
C3S063V2F10I10T10M00 Resolver + SinCos (Hiperface) Analog and Step/Direction Input Torque, Velocity and Position Control None
C3S063V2F10I11T11M00 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O Basic Positioning Control None
C3S063V2F10I11T30M00 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I11T30M10 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I11T30M11 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I11T30M12 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I11T30M21 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I11T40M00 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I11T40M10 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I11T40M11 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I11T40M12 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I11T40M21 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I12T11M00 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O, or RS232/485 Basic Positioning Control None
C3S063V2F10I12T11M10 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O, or RS232/485 Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I12T11M11 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O, or RS232/485 Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F10I12T11M12 Resolver + SinCos (Hiperface) Positioning via Digital I/O, or RS232/485 Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I20T11M00 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Basic Positioning Control None
C3S063V2F10I20T11M10 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I20T11M11 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F10I20T11M12 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I20T30M00 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I20T30M10 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I20T30M11 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I20T30M12 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I20T30M21 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I20T40M00 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I20T40M10 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I20T40M11 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I20T40M12 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I20T40M21 Resolver + SinCos (Hiperface) Profibus DP Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I21T11M00 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Basic Positioning Control None
C3S063V2F10I21T11M10 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I21T11M11 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F10I21T11M12 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I21T30M00 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I21T30M10 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I21T30M11 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I21T30M12 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I21T30M21 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I21T40M00 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I21T40M10 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I21T40M11 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I21T40M12 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I21T40M21 Resolver + SinCos (Hiperface) CANopen Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I22T11M00 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Basic Positioning Control None
C3S063V2F10I22T11M10 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I22T11M11 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F10I22T11M12 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I22T30M00 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I22T30M10 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I22T30M11 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I22T30M12 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I22T30M21 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I22T40M00 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I22T40M10 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I22T40M11 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I22T40M12 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I22T40M21 Resolver + SinCos (Hiperface) DeviceNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I30T11M00 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Basic Positioning Control None
C3S063V2F10I30T11M10 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I30T11M11 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F10I30T11M12 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I30T30M00 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I30T30M10 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I30T30M11 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I30T30M12 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I30T30M21 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I30T40M00 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I30T40M10 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I30T40M11 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I30T40M12 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I30T40M21 Resolver + SinCos (Hiperface) PowerLink Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I31T11M00 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Basic Positioning Control None
C3S063V2F10I31T11M10 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I31T11M11 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F10I31T11M12 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I31T30M00 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I31T30M10 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I31T30M11 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I31T30M12 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I31T30M21 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I31T40M00 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I31T40M10 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I31T40M11 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I31T40M12 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I31T40M21 Resolver + SinCos (Hiperface) EtherCat Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I32T11M00 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Basic Positioning Control None
C3S063V2F10I32T11M10 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I32T11M11 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F10I32T11M12 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I32T30M00 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I32T30M10 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I32T30M11 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I32T30M12 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I32T30M21 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F10I32T40M00 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F10I32T40M10 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F10I32T40M11 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F10I32T40M12 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F10I32T40M21 Resolver + SinCos (Hiperface) ProfiNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I10T10M00 Incremental Encoder Analog and Step/Direction Input Torque, Velocity and Position Control None
C3S063V2F12I11T11M00 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O Basic Positioning Control None
C3S063V2F12I11T30M00 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I11T30M10 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I11T30M11 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I11T30M12 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I11T30M21 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I11T40M00 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I11T40M10 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I11T40M11 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I11T40M12 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I11T40M21 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I12T11M00 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O, or RS232/485 Basic Positioning Control None
C3S063V2F12I12T11M10 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O, or RS232/485 Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I12T11M11 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O, or RS232/485 Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F12I12T11M12 Incremental Encoder Positioning via Digital I/O, or RS232/485 Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I20T11M00 Incremental Encoder Profibus DP Interface Basic Positioning Control None
C3S063V2F12I20T11M10 Incremental Encoder Profibus DP Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I20T11M11 Incremental Encoder Profibus DP Interface Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F12I20T11M12 Incremental Encoder Profibus DP Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I20T30M00 Incremental Encoder Profibus DP Interface Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I20T30M10 Incremental Encoder Profibus DP Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I20T30M11 Incremental Encoder Profibus DP Interface Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I20T30M12 Incremental Encoder Profibus DP Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I20T30M21 Incremental Encoder Profibus DP Interface Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I20T40M00 Incremental Encoder Profibus DP Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I20T40M10 Incremental Encoder Profibus DP Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I20T40M11 Incremental Encoder Profibus DP Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I20T40M12 Incremental Encoder Profibus DP Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I20T40M21 Incremental Encoder Profibus DP Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I21T11M00 Incremental Encoder CANopen Interface Basic Positioning Control None
C3S063V2F12I21T11M10 Incremental Encoder CANopen Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I21T11M11 Incremental Encoder CANopen Interface Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F12I21T11M12 Incremental Encoder CANopen Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I21T30M00 Incremental Encoder CANopen Interface Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I21T30M10 Incremental Encoder CANopen Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I21T30M11 Incremental Encoder CANopen Interface Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I21T30M12 Incremental Encoder CANopen Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I21T30M21 Incremental Encoder CANopen Interface Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I21T40M00 Incremental Encoder CANopen Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I21T40M10 Incremental Encoder CANopen Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I21T40M11 Incremental Encoder CANopen Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I21T40M12 Incremental Encoder CANopen Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I21T40M21 Incremental Encoder CANopen Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I22T11M00 Incremental Encoder DeviceNet Interface Basic Positioning Control None
C3S063V2F12I22T11M10 Incremental Encoder DeviceNet Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I22T11M11 Incremental Encoder DeviceNet Interface Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F12I22T11M12 Incremental Encoder DeviceNet Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I22T30M00 Incremental Encoder DeviceNet Interface Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I22T30M10 Incremental Encoder DeviceNet Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I22T30M11 Incremental Encoder DeviceNet Interface Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I22T30M12 Incremental Encoder DeviceNet Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I22T30M21 Incremental Encoder DeviceNet Interface Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I22T40M00 Incremental Encoder DeviceNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I22T40M10 Incremental Encoder DeviceNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I22T40M11 Incremental Encoder DeviceNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I22T40M12 Incremental Encoder DeviceNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I22T40M21 Incremental Encoder DeviceNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I30T11M00 Incremental Encoder PowerLink Interface Basic Positioning Control None
C3S063V2F12I30T11M10 Incremental Encoder PowerLink Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I30T11M11 Incremental Encoder PowerLink Interface Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F12I30T11M12 Incremental Encoder PowerLink Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I30T30M00 Incremental Encoder PowerLink Interface Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I30T30M10 Incremental Encoder PowerLink Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I30T30M11 Incremental Encoder PowerLink Interface Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I30T30M12 Incremental Encoder PowerLink Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I30T30M21 Incremental Encoder PowerLink Interface Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I30T40M00 Incremental Encoder PowerLink Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I30T40M10 Incremental Encoder PowerLink Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I30T40M11 Incremental Encoder PowerLink Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I30T40M12 Incremental Encoder PowerLink Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I30T40M21 Incremental Encoder PowerLink Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I31T11M00 Incremental Encoder EtherCat Interface Basic Positioning Control None
C3S063V2F12I31T11M10 Incremental Encoder EtherCat Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I31T11M11 Incremental Encoder EtherCat Interface Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F12I31T11M12 Incremental Encoder EtherCat Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I31T30M00 Incremental Encoder EtherCat Interface Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I31T30M10 Incremental Encoder EtherCat Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I31T30M11 Incremental Encoder EtherCat Interface Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I31T30M12 Incremental Encoder EtherCat Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I31T30M21 Incremental Encoder EtherCat Interface Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I31T40M00 Incremental Encoder EtherCat Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I31T40M10 Incremental Encoder EtherCat Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I31T40M11 Incremental Encoder EtherCat Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I31T40M12 Incremental Encoder EtherCat Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I31T40M21 Incremental Encoder EtherCat Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I32T11M00 Incremental Encoder ProfiNet Interface Basic Positioning Control None
C3S063V2F12I32T11M10 Incremental Encoder ProfiNet Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I32T11M11 Incremental Encoder ProfiNet Interface Basic Positioning Control HEDA Motionbus
C3S063V2F12I32T11M12 Incremental Encoder ProfiNet Interface Basic Positioning Control 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I32T30M00 Incremental Encoder ProfiNet Interface Motion Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I32T30M10 Incremental Encoder ProfiNet Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I32T30M11 Incremental Encoder ProfiNet Interface Motion Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I32T30M12 Incremental Encoder ProfiNet Interface Motion Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I32T30M21 Incremental Encoder ProfiNet Interface Motion Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)
C3S063V2F12I32T40M00 Incremental Encoder ProfiNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 None
C3S063V2F12I32T40M10 Incremental Encoder ProfiNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion + HEDA Motionbus
C3S063V2F12I32T40M11 Incremental Encoder ProfiNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 HEDA Motionbus
C3S063V2F12I32T40M12 Incremental Encoder ProfiNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 12x Digital I/O Expansion
C3S063V2F12I32T40M21 Incremental Encoder ProfiNet Interface Electronic-CAM Control based on IEC61131 Analog IN (current, voltage)

687PDC
A87859