Válvula de mariposa proporcional - Serie TDA | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Conexión del puerto

Caudal

Función

Material de la junta

Voltaje de entrada

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de mariposa proporcional - Serie TDA Válvula de mariposa proporcional - Serie TDA Válvula de mariposa proporcional - Serie TDA

Válvula de mariposa proporcional - Serie TDA

Las válvulas de mariposa proporcionales de 2 vías de la serie TDA poseen un control preciso de los grandes flujos de aceite para un funcionamiento fiable y eficiente.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: Throttle valve
  • Tipo de operación: Pilot
  • Tipo de accionamiento: Proportional
  • Función: 2-way
  • Tipo de montaje: Slip-in cartridge
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Configuración: N/A
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Índice de caudal máximo: Depending on size, 220 - 9500 L/min
  • Caudal: Nominal flow, 50 % of nominal flow
  • Dirección de flujo: A to B, B to A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: NBR, FPM
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water Glycol
  • Peso: 3.1 to 87 kg Depending on Size
  • Material del cuerpo: Steel/Cast iron (cover)

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas de mariposa proporcionales de 2 vías de la serie TDA de Parker ofrecen características excepcionales como alta resolución y reproducibilidad, además de una relación precio-rendimiento favorable para un funcionamiento fiable y rentable. La válvula TDA se utiliza para controlar grandes flujos de aceite. En combinación con el amplificador de potencia digital PCD00A-400, los parámetros de la válvula se pueden guardar, cambiar y duplicar.

Mercados:
• Industrial
• Moldeo

Características/beneficios:
• Diseño comprobado y muy robusto con cavidad y patrón de montaje según la norma ISO 7368: permite un funcionamiento fiable
• 8 tamaños, de NG16 hasta NG100: amplia variedad de tamaños, que se ajusta a la mayoría de los sistemas hidráulicos
• Requiere menos aceite piloto: permite una mayor eficiencia energética
• Alta resolución y reproducibilidad: para mejorar la precisión del producto
• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenaje
• Función a prueba de fallos en el suministro eléctrico
• Sin fugas del puerto B a A
• Presión diferencial de hasta 350 bar

Aplicaciones:
• Prensas de aplicación general
• Fundición a presión
• Moldeo por inyección

Funcionalidad técnica:
La válvula TDA es un diseño de 3 etapas que consta de una primera etapa piloto accionada por solenoide con un carrete en un diseño de manga, una segunda etapa piloto con un resorte de control y un carrete de secuencia, y una etapa principal de resorte en la manga. El solenoide proporcional opera el carrete piloto frente a la retroalimentación del resorte de control y controla la posición del carrete de secuencia. El resorte principal sigue la posición del carrete de secuencia y brinda un área abierta para el flujo de B a A (de A a B opcional) en proporción con la corriente del solenoide. El resorte se coloca de forma independiente de la presión diferencial, que puede llegar a ser tan elevada como la presión de trabajo máxima.

Documentos relacionados

×
Productos Conexión del puerto Caudal Función Material de la junta Voltaje de entrada
TDA016EW06A2NXW NG16 50 % of nominal flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA016EW06B2NLW NG16 50 % of nominal flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA016EW06B2NXW NG16 50 % of nominal flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA016EW06B2VXW NG16 50 % of nominal flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA016EW09A2NLW NG16 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA016EW09A2NXW NG16 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA016EW09B2NLW NG16 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA016EW09B2NXW NG16 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA016EW09B2VXW NG16 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA025EW06A2NXW NG25 50 % of nominal flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA025EW06B2NLW NG25 50 % of nominal flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA025EW06B2NXW NG25 50 % of nominal flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA025EW06B2VXW NG25 50 % of nominal flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA025EW09A2NLW NG25 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA025EW09A2NXW NG25 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA025EW09B2NLW NG25 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA025EW09B2NXW NG25 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA025EW09B2VXW NG25 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA032EW09A2NLW NG32 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA032EW09A2NXW NG32 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA032EW09B2NLW NG32 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA032EW09B2NXW NG32 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA032EW09B2VXW NG32 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA040EW09A2NLW NG40 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA040EW09A2NXW NG40 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA040EW09A2VXW NG40 Nominal Flow Flow direction from A to B FPM 16 VDC
TDA040EW09B2NLW NG40 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA040EW09B2NXW NG40 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA040EW09B2VXW NG40 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA050EW09A2NLW NG50 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA050EW09A2NXW NG50 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA050EW09B2NLW NG50 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA050EW09B2NXW NG50 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA050EW09B2VLW NG50 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 6 VDC
TDA050EW09B2VXW NG50 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA063EW09A2NXW NG63 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA063EW09B2NLW NG63 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA063EW09B2NXW NG63 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA063EW09B2VLW NG63 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 6 VDC
TDA063EW09B2VXW NG63 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA080EW09A2NLW NG80 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA080EW09A2NXW NG80 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA080EW09B2NLW NG80 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA080EW09B2NXW NG80 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA100EW09A2NXW NG100 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA100EW09B2NLW NG100 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA100EW09B2NXW NG100 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA032EW09A2VXW NG32 Nominal Flow Flow direction from A to B FPM 16 VDC
TDA016EW06A2NLW NG16 50 % of nominal flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA016EW06A2VLW NG16 50 % of nominal flow Flow direction from A to B FPM 6 VDC
TDA016EW09A2VLW NG16 Nominal Flow Flow direction from A to B FPM 6 VDC
TDA016EW09A2VXW NG16 Nominal Flow Flow direction from A to B FPM 16 VDC
TDA025EW06B2VLW NG25 50 % of nominal flow Flow direction from B to A FPM 6 VDC
TDA025EW09A2VLW NG25 Nominal Flow Flow direction from A to B FPM 6 VDC
TDA025EW09A2VXW NG25 Nominal Flow Flow direction from A to B FPM 16 VDC
TDA025EW09B2VLW NG25 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 6 VDC
TDA040EW09B2VLW NG40 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 6 VDC
TDA063EW09A2NLW NG63 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC

687PDC
687478