IH36800005/80 - Manguera de transferencia de agua caliente y vapor - Thermopress 10 | Parker NA

Manguera de transferencia de agua caliente y vapor - Thermopress 10 | #IH36800005/80

IH36800005/80

Manguera de transferencia de agua caliente y vapor - Thermopress 10 | #IH36800005/80

Thermopress 10 está diseñada para la entrega de agua caliente, líquidos calientes no agresivos y vapor a una temperatura máxima de +120 °C (+248 °F).


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (pulg): 0.787
  • Longitud (m): 80
  • D.I. de la manguera (mm): 20
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Peso: 0.38 lb/ft, 0.56 kg/m
  • Marca: Parker
  • Medio: Coolants, Industrial Fluids (Hot), Mild Chemicals (Hot Liquids) - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Steam (max. 120°C), Water (Hot Water)
  • Conector compatible: n/a
  • Diámetro interior: 0.787 inch, 20 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C with peaks up to 120°C., 212 °F with peaks up to 248°F.
  • Aplicación: Hot Water, Steam
  • Material del refuerzo de la manguera: Synthetic Textile Fabric/Yarn
  • Diámetro exterior: 1.201 inch, 30.5 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Industria: General Industrial
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Steam Hose, Transfer Hose, Water Hose
  • Estilo de productos: Delivery
  • Presión de trabajo máxima: 150 psi, 10 bar, 1 MPa
  • Radio de curvatura mínimo: 200 mm, 7.874 inch
  • Longitud máxima: 80 m
  • Factor de diseño: 4:1
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Material de la cubierta: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Nitrosamine Free
  • Material del tubo interno de la manguera: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Nitrosamine Free
Safety Warning

Información del artículo

Termopress 10 es una manguera desarrollada para ofrecer una solución fiable en aplicaciones críticas, como la conexión de calderas a unidades de aire acondicionado y sistemas de limpieza con agua caliente. Los compuestos sin nitrosamina están formulados para respetar el entorno natural, para salvaguardar la calidad de vida y para garantizar una eliminación fácil después del uso.

Mercados
• Industrial
• Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)

Características/beneficios
• Estructura robusta para un uso fiable y duradero
• Compuestos muy resistentes al estrés ambiental para la longevidad de uso
• Longitud larga del paquete en tamaños reducidos para una cadencia de pedido reducida
• El factor de diseño 4:1 mejora la seguridad de los operarios y del equipo

Aplicaciones
• Agua caliente
• Vapor
• Líquidos calientes no agresivos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513