Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker OE Series thermostatic expansion valves are designed for use on Air Conditioning and Refrigeration units. They regulate refrigerant flow by maintaining a nearly constant superheat at the evaporator outlet.
California Residents: Prop-65 Warning
| Literature and Reference Materials |
|---|
| SPORLAN THERMOSTATIC EXPANSION VALVES |
| Technical Notice |
| Form 5-541 Condensed version for NEW refrigerants |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| VÁLVULAS DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICA SPORLAN |
| Productos | Tipo de refrigerante | Conexión de entrada | Conexión de salida | Capacidad nominal (t) | Aplicación | Carga termostática | Longitud capilar (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124300P | R-22 | 7/8" ODF | 1-3/8" ODF | 15 | Air Conditioning | X100 | 5' |
| 124296P | R-22 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | 15 | Air Conditioning | X100 | 5' |
| 124209P | R-134a | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 16 | All Purpose | W | 5' |
| 124303P | R-22 | 7/8" ODF | 1-3/8" ODF | 20 | Air Conditioning | X100 | 5' |
| 125694P | R-410A | 7/8" ODF | 1-3/8" ODF | 20 | Air Conditioning | X200 | 5' |
| 124215P | R-404A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 21 | All Purpose | W | 5' |
| 124231P | R-404A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 21 | Low Temperature Refrigeration | X35 | 5' |
| 124218P | R-404A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 21 | Low Temperature Refrigeration | Z | 5' |
| 124859P | R-134a | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 23 | All Purpose | W | 5' |
| 125696P | R-410A | 7/8" ODF | 1-3/8" ODF | 25 | Air Conditioning | X200 | 5' |
| 124819P | R-404A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 30 | All Purpose | W | 5' |
| 124750P | R-404A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 30 | Low Temperature Refrigeration | X35 | 5' |
| 124908P | R-404A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 30 | Low Temperature Refrigeration | Z | 5' |
| 124380P | R-22 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 30 | All Purpose | W | 5' |
| 124310P | R-22 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 30 | Air Conditioning | X100 | 5' |
| 124701P | R-134a | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 32 | All Purpose | W | 5' |
| 124156P | R-404A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 35 | All Purpose | W | 5' |
| 124145P | R-404A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 35 | Low Temperature Refrigeration | X35 | 5' |
| 125698P | R-410A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 35 | Air Conditioning | X200 | 5' |
| 125528P | R-134a | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 40 | All Purpose | W | 5' |
| 124387P | R-22 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 40 | All Purpose | W | 5' |
| 124317P | R-22 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 40 | Air Conditioning | X100 | 5' |
| 124127P | R-404A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 45 | All Purpose | W | 5' |
| 124153P | R-404A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 45 | Low Temperature Refrigeration | X35 | 5' |
| 125706P | R-410A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 50 | Air Conditioning | X200 | 5' |
| 124331P | R-22 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 55 | Air Conditioning | X100 | 5' |
| 125371P | R-22 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | 55 | Air Conditioning | X100 | 20' |
| 125370P | R-22 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | 55 | Air Conditioning | X100 | 10' |
| 125708P | R-410A | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 60 | Air Conditioning | X200 | 5' |
| 124345P | R-22 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 70 | Air Conditioning | X100 | 5' |