Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s SE05, SE10, SE15 & SE2N series valves are two stage, 4-way, flapper and nozzle style servovalves.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| SE Servo Installation Guide |
| SE05/SE10/SE15 Series Catalog Pages |
| Productos | Tamaño | Presión de trabajo máxima | Caudal (gpm) | Montaje |
|---|---|---|---|---|
| SE05HAAFBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAHBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAGBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAATBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAMBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAALBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAABNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAABBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAACBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAADBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAFBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAHBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAGBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAATBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAMBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAALBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAABNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAABBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAACBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAADBNA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAFANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAHANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAGANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAATANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAMANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAALANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAAANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAABANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAACANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAADANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAFANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAGBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAATBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAMBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAALBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAABVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAABBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAACBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAADBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAFAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAHAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAGAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAATAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAMAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAALAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAAAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAABAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAACAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAADAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAFAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAHAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAGAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAATAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAMAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAALAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAAAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAABAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAACAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAADAVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE10HAAFBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAHBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAGBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAATBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAMBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAALBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAGAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAATAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAMAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAALAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAAAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAABAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAACAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAADAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAFAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAHAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAGAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAATAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAMAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAALAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAAAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAABAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAACAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAADAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE15SAAFBNA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAHBNA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAGBNA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAATBNA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAMBNA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAALBNA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAABNA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAABBNA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAACBNA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAADBNA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAFANA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAHANA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAGANA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAATANA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAMANA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAALANA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE10HAAABNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAABBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAACBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAADBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAFBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAHBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAGBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAATBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAMBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAALBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAABNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAABBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAACBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAADBNA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAFANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAHANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAGANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAATANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAMANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAALANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAAANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAABANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAACANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAADANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAFANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAHANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAGANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAATANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAMANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAALANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAAANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAABANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAACANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAADANA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE15SAAAANA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAABANA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAACANA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAADANA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAFBVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAHBVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAGBVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAATBVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAMBVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAALBVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAABVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAABBVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAACBVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAADBVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAFAVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAHAVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAGAVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAATAVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAMAVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAALAVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAAAAVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAABAVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAACAVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE15SAADAVA15 | 23.80 mm | 3000 psi | 15 | 0.937in; 23.8mm |
| SE2NAAFANA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAFAVA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAFBNA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAFBVA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAGANA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAGAVA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAGBNA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAGBVA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAHANA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAHAVA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE10HAAFBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAHBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAGBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAATBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAMBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAALBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAABVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAABBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAACBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAADBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAFBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAHBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAGBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAATBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAMBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAALBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAABVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAABBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAACBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAADBVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAFAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAHAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAGAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAATAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAMAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAALAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAAAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAABAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAACAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAADAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAFAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAHAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAGAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAATAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE2NAAHBNA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAHBVA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAATANA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAATAVA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAATBNA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAATBVA25 | 34.93 mm | 3000 psi | 25 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAFANA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAFAVA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAFBNA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAFBVA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAGANA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAGAVA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAGBNA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAGBVA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAHANA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAHAVA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAHBNA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAAHBVA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAATANA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAATAVA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAATBNA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE2NAATBVA33 | 34.93 mm | 3000 psi | 33 | 1.375in; 34.93mm |
| SE05SAAHANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAGANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAATANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAMANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAALANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAAANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAABANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAACANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAADANA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAFBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAHBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAGBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAATBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAMBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAALBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAABVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAABBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAACBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAADBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAFBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAHBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAGBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAATBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAMBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAALBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAABVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAABBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAACBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAADBVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAFAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAHAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAGAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAATAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE10SAAMAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAALAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAAAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAABAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAACAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAADAVA10 | 19.81 mm | 3000 psi | 10 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAFBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAHBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAGBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAATBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAMBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAALBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAABNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAABBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAACBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAADBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAFBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAHBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAGBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAATBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAMBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAALBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAABNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAABBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAACBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAADBNA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAFANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAHANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAGANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAATANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAMANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAALANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAAANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAABANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE05HAAMAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAALAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAAAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAABAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAACAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAADAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAFAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAHAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAGAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAATAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAMAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAALAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAAAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAABAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAACAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAADAVA2.5 | 15.88 mm | 3000 psi | 2.5 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAFBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAHBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAGBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAATBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAMBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAALBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAABNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAABBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAACBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAADBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAFBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAHBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAGBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAATBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAMBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAALBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAABNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAABBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAACBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAADBNA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAFANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAHANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAGANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAATANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAMANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAALANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAAANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAABANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAACANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAADANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAFANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAHANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAGANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAATANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAMANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAALANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAAANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAABANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAACANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAADANA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAFBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAHBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAGBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAATBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAMBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAALBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAAABVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAABBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAACBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05HAADBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAFBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE05SAAHBVA1 | 15.88 mm | 3000 psi | 1 | 0.625in; 15.8mm |
| SE10HAACANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAADANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAFANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAHANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAGANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAATANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAMANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAALANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAAANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAABANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAACANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAADANA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAFBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAHBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAGBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAATBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAMBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAALBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAABVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAABBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAACBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAADBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAFBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAHBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAGBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAATBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAMBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAALBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAAABVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAABBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAACBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10SAADBVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAFAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |
| SE10HAAHAVA5 | 19.81 mm | 3000 psi | 5 | 0.78in; 19.8mm |