Two-Stage Torque Motor Servovalve – BD Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño

Presión de trabajo

Caudal (gpm)

Corriente (amperios)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Two-Stage Torque Motor Servovalve – BD Series

Two-Stage Torque Motor Servovalve – BD Series

Parker’s BD series servovalves provide high resolution in the control of position, velocity and force in motion control applications.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura máxima de funcionamiento: +180 °F
  • Índice de caudal máximo: up to 15 GPM gal/min
  • Temperatura mínima de funcionamiento: +30 °F
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic Pressure
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi
  • Material del cuerpo: Grey Iron
  • Material de la junta: Nitrile, Fluorocarbon
  • Tipo de válvula: Servo Valve
  • Resistencia: 60, 1016, 591, 243, 138, 90, 22, 5.7, 36, 118/118 Ω
  • Temperatura de funcionamiento: -1 to + 82° °C, +30 to 180° °F
  • Clasificación de eficiencia del filtro: SAE Class 3 or better, ISO Code 17/15/12
  • Tiempo de respuesta: 10 to 90%, 26 ms, 10 to 90%, 30 ms ms

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker’s BD series valves will provide accurate control of rotary and linear actuators when used in conjunction with Series BD90 and BD101 servo amplifiers or a motion controller.

Markets:
• Defense
• Entertainment Automation
• Factory Automation
• Lumber & Wood
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Processing
• Power Generation

Features/Benefits:
• Rugged reliable trouble-free operation
• Reduced contaminant sensitivity
• Linear flow gain characteristics
• Intrinsically safe model available
• Explosion proof model available

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño Presión de trabajo Caudal (gpm) Corriente (amperios)
BD15AAANB1 S04 2600 - 3000 1 60 (Standard)
BD15AAANB10 S04 2600 - 3000 10 60 (Standard)
BD15AAANB15 S04 2600 - 3000 15 60 (Standard)
BD15AAANB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 60 (Standard)
BD15AAANB20 S04 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD15AAANB5 S04 2600 - 3000 5 60 (Standard)
BD15AAANC10 S04 2000 - 2500 10 60 (Standard)
BD15AAANC15 S04 2000 - 2500 15 60 (Standard)
BD15AAANC2.5 S04 2000 - 2500 2.5 60 (Standard)
BD15AAANC20 S04 2000 - 2500 20 60 (Standard)
BD15AAANC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15AAAND1 S04 1400 - 1950 1 60 (Standard)
BD15AAAND10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15AAAND15 S04 1400 - 1950 15 60 (Standard)
BD15AAAND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15AAAND20 S04 1400 - 1950 20 60 (Standard)
BD15AAAND5 S04 1400 - 1950 5 60 (Standard)
BD15AAANE1 S04 1000 - 1350 1 60 (Standard)
BD15AAANE10 S04 1000 - 1350 10 60 (Standard)
BD15AAANE15 S04 1000 - 1350 15 60 (Standard)
BD15AAANE2.5 S04 1000 - 1350 2.5 60 (Standard)
BD15AAANE20 S04 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD15AAANE5 S04 1000 - 1350 5 60 (Standard)
BD15AAANF1 S04 700 - 950 1 60 (Standard)
BD15AAANF10 S04 700 - 950 10 60 (Standard)
BD15AAANF2.5 S04 700 - 950 2.5 60 (Standard)
BD15AAANF20 S04 700 - 950 20 60 (Standard)
BD15AAANF5 S04 700 - 950 5 60 (Standard)
BD15AAANG1 S04 200 - 650 1 60 (Standard)
BD15AAANG10 S04 200 - 650 10 60 (Standard)
BD15AAANG15 S04 200 - 650 15 60 (Standard)
BD15AAANG20 S04 200 - 650 20 60 (Standard)
BD15AAANH1 S04 0 - 3000 (5th Port) 1 60 (Standard)
BD15AAANH10 S04 0 - 3000 (5th Port) 10 60 (Standard)
BD15AAANH15 S04 0 - 3000 (5th Port) 15 60 (Standard)
BD15AAANH2.5 S04 0 - 3000 (5th Port) 2.5 60 (Standard)
BD15AAANH5 S04 0 - 3000 (5th Port) 5 60 (Standard)
BD15AAAVB1 S04 2600 - 3000 1 60 (Standard)
BD15AAAVB10 S04 2600 - 3000 10 60 (Standard)
BD15AAAVB15 S04 2600 - 3000 15 60 (Standard)
BD15AAAVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 60 (Standard)
BD15AAAVB20 S04 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD15AAAVB5 S04 2600 - 3000 5 60 (Standard)
BD15AAAVC10 S04 2000 - 2500 10 60 (Standard)
BD15AAAVC15 S04 2000 - 2500 15 60 (Standard)
BD15AAAVC2.5 S04 2000 - 2500 2.5 60 (Standard)
BD15AAAVC20 S04 2000 - 2500 20 60 (Standard)
BD15AAAVC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15AAAVD10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15AAAVD15 S04 1400 - 1950 15 60 (Standard)
BD15AAAVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15AAAVD20 S04 1400 - 1950 20 60 (Standard)
BD15AAAVD5 S04 1400 - 1950 5 60 (Standard)
BD15AAAVE1 S04 1000 - 1350 1 60 (Standard)
BD15AAAVE10 S04 1000 - 1350 10 60 (Standard)
BD15AAAVE15 S04 1000 - 1350 15 60 (Standard)
BD15AAAVE2.5 S04 1000 - 1350 2.5 60 (Standard)
BD15AAAVE20 S04 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD15AAAVE5 S04 1000 - 1350 5 60 (Standard)
BD15AAAVF10 S04 700 - 950 10 60 (Standard)
BD15AAAVF20 S04 700 - 950 20 60 (Standard)
BD15AAAVG10 S04 200 - 650 10 60 (Standard)
BD15AAAVG15 S04 200 - 650 15 60 (Standard)
BD15AAAVG2.5 S04 200 - 650 2.5 60 (Standard)
BD15AAAVG20 S04 200 - 650 20 60 (Standard)
BD15AAAVG5 S04 200 - 650 5 60 (Standard)
BD15AAAVH10 S04 0 - 3000 (5th Port) 10 60 (Standard)
BD15AAAVH2.5 S04 0 - 3000 (5th Port) 2.5 60 (Standard)
BD15AAAVH5 S04 0 - 3000 (5th Port) 5 60 (Standard)
BD15AABND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15NCLND15 S04 1400 - 1950 15 20
BD15NCLND20 S04 1400 - 1950 20 20
BD15NCLND5 S04 1400 - 1950 5 20
BD15NCLVB1 S04 2600 - 3000 1 20
BD15NCLVB10 S04 2600 - 3000 10 20
BD15NCLVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 20
BD15NCLVB20 S04 2600 - 3000 20 20
BD15NCLVC10 S04 2000 - 2500 10 20
BD15NCLVC15 S04 2000 - 2500 15 20
BD15NCLVC2.5 S04 2000 - 2500 2.5 20
BD15NCLVD1 S04 1400 - 1950 1 20
BD15NCLVD10 S04 1400 - 1950 10 20
BD15NCLVD15 S04 1400 - 1950 15 20
BD15NCLVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 20
BD15NCLVD20 S04 1400 - 1950 20 20
BD15NCLVD5 S04 1400 - 1950 5 20
BD15NCLVE10 S04 1000 - 1350 10 20
BD15NCLVE15 S04 1000 - 1350 15 20
BD15NCLVE20 S04 1000 - 1350 20 20
BD15NFLVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 50
BD15NGLNB5 S04 2600 - 3000 5 100
BD30AAENB20 S77 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD30AAENB25 S77 2600 - 3000 25 60 (Standard)
BD30AAENB30 S77 2600 - 3000 30 60 (Standard)
BD30AAENB40 S77 2600 - 3000 40 60 (Standard)
BD30AAENC25 S77 2000 - 2500 25 60 (Standard)
BD30AAENC30 S77 2000 - 2500 30 60 (Standard)
BD30AAENC40 S77 2000 - 2500 40 60 (Standard)
BD30AAEND20 S77 1400 - 1950 20 60 (Standard)
BD30AAEND25 S77 1400 - 1950 25 60 (Standard)
BD30AAEND30 S77 1400 - 1950 30 60 (Standard)
BD30AAEND40 S77 1400 - 1950 40 60 (Standard)
BD30AAENE20 S77 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD30AAENE30 S77 1000 - 1350 30 60 (Standard)
BD30AAENE40 S77 1000 - 1350 40 60 (Standard)
BD30AAENF30 S77 700 - 950 30 60 (Standard)
BD15AACNB10 S04 2600 - 3000 10 60 (Standard)
BD15AACND5 S04 1400 - 1950 5 60 (Standard)
BD15AACNG20 S04 200 - 650 20 60 (Standard)
BD15AACVC10 S04 2000 - 2500 10 60 (Standard)
BD15ABANB15 S04 2600 - 3000 15 15
BD15ABANC1 S04 2000 - 2500 1 15
BD15ABANC10 S04 2000 - 2500 10 15
BD15ABAND15 S04 1400 - 1950 15 15
BD15ABAND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 15
BD15ABANE10 S04 1000 - 1350 10 15
BD15ABANE15 S04 1000 - 1350 15 15
BD15ABAVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 15
BD15ABAVC10 S04 2000 - 2500 10 15
BD15ABAVD10 S04 1400 - 1950 10 15
BD15ABAVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 15
BD15ABAVD20 S04 1400 - 1950 20 15
BD15ACANB10 S04 2600 - 3000 10 20
BD15ACAND10 S04 1400 - 1950 10 20
BD15ACAND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 20
BD15ACANG1 S04 200 - 650 1 20
BD15ACANG2.5 S04 200 - 650 2.5 20
BD15ACANH20 S04 0 - 3000 (5th Port) 20 20
BD15ACAVB10 S04 2600 - 3000 10 20
BD15ACAVC10 S04 2000 - 2500 10 20
BD15ACAVG2.5 S04 200 - 650 2.5 20
BD15ACBNB15 S04 2600 - 3000 15 20
BD15ACBNB20 S04 2600 - 3000 20 20
BD15ACCVC15 S04 2000 - 2500 15 20
BD15ADANB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 30
BD15ADANB5 S04 2600 - 3000 5 30
BD15ADAND20 S04 1400 - 1950 20 30
BD15ADANE5 S04 1000 - 1350 5 30
BD15ADBNE10 S04 1000 - 1350 10 30
BD15ADBNE5 S04 1000 - 1350 5 30
BD15AEANB20 S04 2600 - 3000 20 40
BD15AEANC1 S04 2000 - 2500 1 40
BD30AAENF40 S77 700 - 950 40 60 (Standard)
BD30AAENG30 S77 200 - 650 30 60 (Standard)
BD30AAENG40 S77 200 - 650 40 60 (Standard)
BD30AAENH30 S77 0 - 3000 (5th Port) 30 60 (Standard)
BD30AAENH40 S77 0 - 3000 (5th Port) 40 60 (Standard)
BD30AAEVB25 S77 2600 - 3000 25 60 (Standard)
BD30AAEVB30 S77 2600 - 3000 30 60 (Standard)
BD30AAEVB40 S77 2600 - 3000 40 60 (Standard)
BD30AAEVC20 S77 2000 - 2500 20 60 (Standard)
BD30AAEVC25 S77 2000 - 2500 25 60 (Standard)
BD30AAEVC30 S77 2000 - 2500 30 60 (Standard)
BD30AAEVC40 S77 2000 - 2500 40 60 (Standard)
BD30AAEVD30 S77 1400 - 1950 30 60 (Standard)
BD30AAEVD40 S77 1400 - 1950 40 60 (Standard)
BD30AAEVE20 S77 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD30AAEVG30 S77 200 - 650 30 60 (Standard)
BD30AAEVG40 S77 200 - 650 40 60 (Standard)
BD30AAEVH30 S77 0 - 3000 (5th Port) 30 60 (Standard)
BD30AAGNC25 S77 2000 - 2500 25 60 (Standard)
BD30ABEVC30 S77 2000 - 2500 30 15
BD30ABEVC40 S77 2000 - 2500 40 15
BD30ABEVD40 S77 1400 - 1950 40 15
BD30ACENB40 S77 2600 - 3000 40 20
BD30ACENC30 S77 2000 - 2500 30 20
BD30ACENC40 S77 2000 - 2500 40 20
BD30ACEVB30 S77 2600 - 3000 30 20
BD30ACEVB40 S77 2600 - 3000 40 20
BD30ADENC25 S77 2000 - 2500 25 30
BD30AEENB30 S77 2600 - 3000 30 40
BD30AEENB40 S77 2600 - 3000 40 40
BD30AEENE20 S77 1000 - 1350 20 40
BD30AEEVG40 S77 200 - 650 40 40
BD30AFENB40 S77 2600 - 3000 40 50
BD30AFEND30 S77 1400 - 1950 30 50
BD30AFEND40 S77 1400 - 1950 40 50
BD30AFENE25 S77 1000 - 1350 25 50
BD15AEANC20 S04 2000 - 2500 20 40
BD15AFANB1 S04 2600 - 3000 1 50
BD15AFANB10 S04 2600 - 3000 10 50
BD15AFANB15 S04 2600 - 3000 15 50
BD15AFANC5 S04 2000 - 2500 5 50
BD15AFAND10 S04 1400 - 1950 10 50
BD15AFAND15 S04 1400 - 1950 15 50
BD15AFANE10 S04 1000 - 1350 10 50
BD15AFANE20 S04 1000 - 1350 20 50
BD15AFANE5 S04 1000 - 1350 5 50
BD15AFCVB1 S04 2600 - 3000 1 50
BD15AFDVB1 S04 2600 - 3000 1 50
BD15AGANB10 S04 2600 - 3000 10 100
BD15AGANB15 S04 2600 - 3000 15 100
BD15AGANB5 S04 2600 - 3000 5 100
BD15AGAND15 S04 1400 - 1950 15 100
BD15AGANG15 S04 200 - 650 15 100
BD15AGAVB20 S04 2600 - 3000 20 100
BD15AHANC10 S04 2000 - 2500 10 200
BD15AKANB5 S04 2600 - 3000 5 80
BD30AFENH40 S77 0 - 3000 (5th Port) 40 50
BD30AFGNB40 S77 2600 - 3000 40 50
BD30AHENG30 S77 200 - 650 30 200
BD30AHEVG30 S77 200 - 650 30 200
BD30AJENC40 S77 2000 - 2500 40 30/30
BD30AJEND30 S77 1400 - 1950 30 30/30
BD30CAMNB25 S77 2600 - 3000 25 60 (Standard)
BD30CAMNE40 S77 1000 - 1350 40 60 (Standard)
BD30CAMNG40 S77 200 - 650 40 60 (Standard)
BD30CAMVG20 S77 200 - 650 20 60 (Standard)
BD30CAMVG40 S77 200 - 650 40 60 (Standard)
BD30CCMNC30 S77 2000 - 2500 30 20
BD30CCMND40 S77 1400 - 1950 40 20
BD30CCMVB40 S77 2600 - 3000 40 20
BD30CCMVD20 S77 1400 - 1950 20 20
BD30CCMVD40 S77 1400 - 1950 40 20
BD30CDMND40 S77 1400 - 1950 40 30
BD30CJEND20 S77 1400 - 1950 20 30/30
BD30CJEND30 S77 1400 - 1950 30 30/30
BD30CJEND40 S77 1400 - 1950 40 30/30
BD30CJMVD40 S77 1400 - 1950 40 30/30
BD30JAMNB25 S77 2600 - 3000 25 60 (Standard)
BD30JAMND30 S77 1400 - 1950 30 60 (Standard)
BD30JAMND40 S77 1400 - 1950 40 60 (Standard)
BD30JAMNE20 S77 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD30JAMNE30 S77 1000 - 1350 30 60 (Standard)
BD30JAMNE40 S77 1000 - 1350 40 60 (Standard)
BD30JAMNF40 S77 700 - 950 40 60 (Standard)
BD30JAMNG30 S77 200 - 650 30 60 (Standard)
BD30JAMNG40 S77 200 - 650 40 60 (Standard)
BD30JAMVB25 S77 2600 - 3000 25 60 (Standard)
BD15CALNB20 S04 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD15CALNC1 S04 2000 - 2500 1 60 (Standard)
BD15CALNC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15CALNE5 S04 1000 - 1350 5 60 (Standard)
BD15CALNH1 S04 0 - 3000 (5th Port) 1 60 (Standard)
BD15CALNH2.5 S04 0 - 3000 (5th Port) 2.5 60 (Standard)
BD15CALVB10 S04 2600 - 3000 10 60 (Standard)
BD15CALVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 60 (Standard)
BD15CALVB20 S04 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD15CALVC20 S04 2000 - 2500 20 60 (Standard)
BD15CALVC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15CALVD10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15CALVD15 S04 1400 - 1950 15 60 (Standard)
BD15CALVE10 S04 1000 - 1350 10 60 (Standard)
BD15CALVG1 S04 200 - 650 1 60 (Standard)
BD15CALVG10 S04 200 - 650 10 60 (Standard)
BD15CBLVB5 S04 2600 - 3000 5 15
BD15CBLVC15 S04 2000 - 2500 15 15
BD15CBLVD20 S04 1400 - 1950 20 15
BD15CCLND10 S04 1400 - 1950 10 20
BD15CCLND15 S04 1400 - 1950 15 20
BD15CCLND20 S04 1400 - 1950 20 20
BD15CCLND5 S04 1400 - 1950 5 20
BD15CCLVB1 S04 2600 - 3000 1 20
BD15CCLVB10 S04 2600 - 3000 10 20
BD15CCLVB15 S04 2600 - 3000 15 20
BD15CCLVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 20
BD15CCLVB20 S04 2600 - 3000 20 20
BD15CCLVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 20
BD15CCLVE15 S04 1000 - 1350 15 20
BD15CCLVE20 S04 1000 - 1350 20 20
BD30JAMVD20 S77 1400 - 1950 20 60 (Standard)
BD30JAMVE30 S77 1000 - 1350 30 60 (Standard)
BD30JAMVE40 S77 1000 - 1350 40 60 (Standard)
BD30JAMVG40 S77 200 - 650 40 60 (Standard)
BD30JCMND25 S77 1400 - 1950 25 20
BD30JCMNG40 S77 200 - 650 40 20
BD30NAMNC40 S77 2000 - 2500 40 60 (Standard)
BD30NAMND40 S77 1400 - 1950 40 60 (Standard)
BD30NAMVD25 S77 1400 - 1950 25 60 (Standard)
BD30NAMVE25 S77 1000 - 1350 25 60 (Standard)
BD30NAMVE30 S77 1000 - 1350 30 60 (Standard)
BD30NCMNC40 S77 2000 - 2500 40 20
BD30NCMND25 S77 1400 - 1950 25 20
BD30NCMND30 S77 1400 - 1950 30 20
BD30NCMND40 S77 1400 - 1950 40 20
BD30NCMVB30 S77 2600 - 3000 30 20
BD30NCMVC20 S77 2000 - 2500 20 20
BD30NCMVC30 S77 2000 - 2500 30 20
BD30NCMVD25 S77 1400 - 1950 25 20
BD30NCMVD30 S77 1400 - 1950 30 20
BD30NCMVD40 S77 1400 - 1950 40 20
BD30NCMVE25 S77 1000 - 1350 25 20
BD30NCMVE30 S77 1000 - 1350 30 20
BD15CELNC1 S04 2000 - 2500 1 40
BD15CELNC20 S04 2000 - 2500 20 40
BD15CFLNC1 S04 2000 - 2500 1 50
BD15CFLVB15 S04 2600 - 3000 15 50
BD15CFLVB5 S04 2600 - 3000 5 50
BD15CFLVG5 S04 200 - 650 5 50
BD15CJLVD20 S04 1400 - 1950 20 30/30
BD15JALNB10 S04 2600 - 3000 10 60 (Standard)
BD15JALNB15 S04 2600 - 3000 15 60 (Standard)
BD15JALNB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 60 (Standard)
BD15JALNB20 S04 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD15JALNB5 S04 2600 - 3000 5 60 (Standard)
BD15JALNC10 S04 2000 - 2500 10 60 (Standard)
BD15JALNC15 S04 2000 - 2500 15 60 (Standard)
BD15JALNC20 S04 2000 - 2500 20 60 (Standard)
BD15JALNC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15JALND10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15JALND15 S04 1400 - 1950 15 60 (Standard)
BD15JALND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15JALND20 S04 1400 - 1950 20 60 (Standard)
BD15JALND5 S04 1400 - 1950 5 60 (Standard)
BD15JALNE1 S04 1000 - 1350 1 60 (Standard)
BD15JALNE10 S04 1000 - 1350 10 60 (Standard)
BD15JALNE15 S04 1000 - 1350 15 60 (Standard)
BD15JALNG2.5 S04 200 - 650 2.5 60 (Standard)
BD15JALNH15 S04 0 - 3000 (5th Port) 15 60 (Standard)
BD15JALVB20 S04 2600 - 3000 20 60 (Standard)
BD15JALVC10 S04 2000 - 2500 10 60 (Standard)
BD15JALVC2.5 S04 2000 - 2500 2.5 60 (Standard)
BD15JALVC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15JALVD10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15JALVD15 S04 1400 - 1950 15 60 (Standard)
BD15JALVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15JALVD5 S04 1400 - 1950 5 60 (Standard)
BD15JALVE1 S04 1000 - 1350 1 60 (Standard)
BD15JALVE10 S04 1000 - 1350 10 60 (Standard)
BD15JALVE15 S04 1000 - 1350 15 60 (Standard)
BD15JALVE20 S04 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD15JALVF2.5 S04 700 - 950 2.5 60 (Standard)
BD15JALVF5 S04 700 - 950 5 60 (Standard)
BD15JALVG1 S04 200 - 650 1 60 (Standard)
BD15JALVG10 S04 200 - 650 10 60 (Standard)
BD15JALVG5 S04 200 - 650 5 60 (Standard)
BD15JCLND10 S04 1400 - 1950 10 20
BD15JCLND15 S04 1400 - 1950 15 20
BD15JCLND20 S04 1400 - 1950 20 20
BD15JCLVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 20
BD15JCLVB20 S04 2600 - 3000 20 20
BD15JCLVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 20
BD15JCLVE15 S04 1000 - 1350 15 20
BD15JCLVE20 S04 1000 - 1350 20 20
BD15JFLND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 50
BD15JFLVB1 S04 2600 - 3000 1 50
BD15JFLVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 50
BD15NALNB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 60 (Standard)
BD15NALNB5 S04 2600 - 3000 5 60 (Standard)
BD15NALNC5 S04 2000 - 2500 5 60 (Standard)
BD15NALND10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15NALND15 S04 1400 - 1950 15 60 (Standard)
BD15NALND2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15NALND20 S04 1400 - 1950 20 60 (Standard)
BD15NALNE15 S04 1000 - 1350 15 60 (Standard)
BD15NALNE20 S04 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD15NALNE5 S04 1000 - 1350 5 60 (Standard)
BD15NALNG20 S04 200 - 650 20 60 (Standard)
BD15NALVB2.5 S04 2600 - 3000 2.5 60 (Standard)
BD15NALVD10 S04 1400 - 1950 10 60 (Standard)
BD15NALVD2.5 S04 1400 - 1950 2.5 60 (Standard)
BD15NALVE10 S04 1000 - 1350 10 60 (Standard)
BD15NALVE15 S04 1000 - 1350 15 60 (Standard)
BD15NALVE20 S04 1000 - 1350 20 60 (Standard)
BD15NCLND10 S04 1400 - 1950 10 20

687PDC
687505